(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボールポイント付きショートヘッド L型六角棒レンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2212L-5OR
ボールポイント付きショートヘッド L型六角棒レンチ テサギョウコウグ

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,388円
税込単価
1,527円

サイズごとにカラーが違い、使用寸法を一目で判別できるロングハンドルタイプの六角...

詳細情報を確認する

型番

2212L-5OR 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

六角棒レンチPB 2212 L RB イメージ図
  • ※ カラーは紫、赤、オレンジ、黄、レモン、黄緑、緑、青、水色、9色のラインナップ。
  • ※ ボールポイント部では本締めできません。
 

寸法例

■2212L-2GR

2212L-2GR イメージ図
  • カラー:緑
  • サイズ:2mm
  • 適合セットスクリュー:M4
  • 適合キャップスクリュー:M2.5
  • レンチハンドルの内側の長さ:58mm
  • レンチキーの内側の長さ:5mm
  • 質量:3g

■2212L-5OR

2212L-5OR イメージ図
  • カラー:オレンジ
  • サイズ:5mm
  • 適合セットスクリュー:M10
  • 適合キャップスクリュー:M6
  • レンチハンドルの内側の長さ:90mm
  • レンチキーの内側の長さ:11mm
  • 質量:29g

使用方法・使用事例

使用事例

六角棒レンチPB 2212 L RB 使用例

注意・禁止事項

  • 作業時には安全眼鏡を使用下さい。
  • 必要に応じて保護具を着用下さい。
 
商品情報を表示

2212L-5OR の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
二面幅寸法(mm)
全長(L寸法)(mm)
六角棒首下長(H寸法) L型のみ(mm)
適合キャップスクリュー
適合セットスクリュー
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2212L-5OR

5
165
11
6
10
29

1個

1,388( 1,527円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

サイズごとにカラーが違い、使用寸法を一目で判別できるロングハンドルタイプの六角棒レンチ。
【特長】
・特殊パウダーコートにより、耐錆性が優秀。
・ベント角を100°に設定することでハンドルをより握る事ができ、ワーク接触による怪我の防止が可能。
・エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことが可能。
・レンチには5桁の生産番号が表記され、番号で原料段階の製造過程まで遡ることが可能。
・硬度はHRC59と高く強靭に作られおり、耐摩擦性、持久性が優秀で、高トルクをかけることが可能。
・精密に作られたボールポイントで斜め30°の角度までネジを回すことが可能。
【用途】
・極めて短いヘッドの長さと100°のアングルにより、アクセスし難い箇所のネジ調整作業に最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールポイント付きショートヘッド L型六角棒レンチの型番2212L-5ORのページです。
型番2212L-5ORに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボールポイント付きショートヘッド L型六角棒レンチ

ボールポイント付きショートヘッド L型六角棒レンチ

    ボールポイント付き L型六角棒レンチ 212ZLH-12RB

    ボールポイント付き L型六角棒レンチ 212ZLH-12RB

      ボールポイント付六角棒レンチ 212ZL RB

      ボールポイント付六角棒レンチ 212ZL RB

        ボール付きロングレインボーレンチセット

        ボール付きロングレインボーレンチセット

          PBスイスツールズ L形 ローレット入り六角レンチ

          PBスイスツールズ L形 ローレット入り六角レンチ

            クロスハンドルロング六角棒レンチ

            クロスハンドルロング六角棒レンチ

              ボール付ロング六角棒レンチ(インチ)

              ボール付ロング六角棒レンチ(インチ)

                ボール付ロング六角棒レンチ(イエロー)

                ボール付ロング六角棒レンチ(イエロー)

                  ボールポイント付きショートヘッド L型六角棒レンチセット

                  ボールポイント付きショートヘッド L型六角棒レンチセット

                    六角棒L形レンチ(レインボー)

                    六角棒L形レンチ(レインボー)

                      クロスハンドル六角棒ドライバー(ロング)

                      クロスハンドル六角棒ドライバー(ロング)

                        PBスイスツールズ L形 ボール付ロング六角棒レンチセット

                        PBスイスツールズ L形 ボール付ロング六角棒レンチセット

                          六角棒L形レンチ(インチ)

                          六角棒L形レンチ(インチ)

                            メーカー PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ
                            通常価格 1,004円 17,503円 1,562円 6,830円 1,628円 2,490円 1,565円 2,160円 13,358円 540円 1,600円 6,980円 535円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ - 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ T形 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ
                            先端タイプ ボールポイント ボールポイント ボールポイント ボールポイント ボールポイント - ボールポイント ボールポイント ボールポイント 標準タイプ 標準タイプ ボールポイント 標準タイプ
                            単品・セット区分 単品 セット品 単品 セット品 - - 単品 単品 セット品 単品 単品 セット品 単品
                            パッケージ - - - - - - - -

                            ボールポイント付きショートヘッド L型六角棒レンチのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2212L-2.5YG
                            2212L-2GR
                            2212L-3SY
                            2212L-4YE
                            2212L-6RE
                            2212L-8PU
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            二面幅寸法
                            (mm)
                            全長(L寸法)
                            (mm)
                            六角棒首下長(H寸法) L型のみ
                            (mm)
                            適合キャップスクリュー 適合セットスクリュー 質量
                            (g)

                            1,004円

                            ( 1,104円 )
                            1個 -

                            1日目

                            2.51106355

                            1,119円

                            ( 1,231円 )
                            1個 -

                            1日目

                            29052.543

                            1,115円

                            ( 1,227円 )
                            1個 -

                            1日目

                            31258468

                            1,118円

                            ( 1,230円 )
                            1個 -

                            1日目

                            415095817

                            2,253円

                            ( 2,478円 )
                            1個 -

                            1日目

                            618513812-1447

                            3,038円

                            ( 3,342円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            820016101692

                            六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました