(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボールポイント付六角棒レンチ 212ZL RB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:212ZL-1/4YG
ボールポイント付六角棒レンチ 212ZL RB テサギョウコウグ

通常単価(税別)
2,475円
税込単価
2,723円

サイズごとにカラーが違い、使用寸法を一目で判別できる六角棒レンチPB 212Z...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ボール部では本締めは不可。

型番

212ZL-1/4YG 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

六角棒レンチPB 212Z L RB 212ZL-3/16YE 黄 イメージ

六角棒レンチPB 212Z L RB 212ZL-3/16YE 黄 イメージ

六角棒レンチPB 212Z L RB 角度30°時 使用イメージ

六角棒レンチPB 212Z L RB 角度30°時 使用イメージ

六角棒レンチPB 212Z L RBの寸法例

212ZL-1/4YG

六角棒レンチPB 212Z L RB 212ZL-1/4YG 黄緑 イメージ

六角棒レンチPB 212Z L RB 212ZL-1/4YG 黄緑 イメージ

  • カラー:黄緑
  • サイズ:1/4in.
  • 適合セットスクリュー:1/2in.
  • レンチハンドルの内側の長さ:180mm
  • レンチキーの内側の長さ:29mm
  • 質量:55g

212ZL-1/16SB

六角棒レンチPB 212Z L RB 212ZL-1/16SB 水色 イメージ

六角棒レンチPB 212Z L RB 212ZL-1/16SB 水色 イメージ

  • カラー:水色
  • サイズ:1/16in.
  • 適合セットスクリュー:1/8in.
  • レンチハンドルの内側の長さ:80mm
  • レンチキーの内側の長さ:15mm
  • 質量:1g

212ZL-1/8RR

六角棒レンチPB 212Z L RB 212ZL-1/8RR えんじ イメージ

六角棒レンチPB 212Z L RB 212ZL-1/8RR えんじ イメージ

  • カラー:えんじ色
  • サイズ:1/8in.
  • 適合セットスクリュー:1/4in.
  • レンチハンドルの内側の長さ:115mm
  • レンチキーの内側の長さ:19mm
  • 質量:8g

212ZL-1/20WH

六角棒レンチPB 212Z L RB 212ZL-1/20WH 白 イメージ

六角棒レンチPB 212Z L RB 212ZL-1/20WH 白 イメージ

  • カラー:白
  • サイズ:1/20in.
  • レンチハンドルの内側の長さ:70mm
  • レンチキーの内側の長さ:12mm
  • 質量:0.5g

注意・禁止事項

  • 作業時には安全眼鏡を使用下さい。
  • 必要に応じて保護具を着用下さい。
 
商品情報を表示

212ZL-1/4YG の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
二面幅寸法(インチ)
全長(L寸法)(mm)
六角棒首下長(H寸法) L型のみ(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

212ZL-1/4YG

1/4
180
29
55

1個

2,475( 2,723円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

サイズごとにカラーが違い、使用寸法を一目で判別できる六角棒レンチPB 212Z L RB。
【特長】
・特殊パウダーコートにより、強い耐錆性。
・エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことが可能。
・レンチには5桁の生産番号が表記され、番号で原料段階の製造過程まで遡ることが可能。
・硬度はHRC59と高く強靭、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることが可能。
・精密に作られたボールポイントで斜め30°の角度までネジを回すことが可能。
【用途】
・斜め30°までの角度がつく作業箇所など、さまざまな作業に最適。

(i)ご注意

  • ボール部では本締めは不可。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールポイント付六角棒レンチ 212ZL RBの型番212ZL-1/4YGのページです。
型番212ZL-1/4YGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボールポイント付六角棒レンチ 212ZL RB

ボールポイント付六角棒レンチ 212ZL RB

    ボールポイント付き L型六角棒レンチ 212ZLH-12RB

    ボールポイント付き L型六角棒レンチ 212ZLH-12RB

      ボールポイント付きショートヘッド L型六角棒レンチ

      ボールポイント付きショートヘッド L型六角棒レンチ

        ボール付きロングレインボーレンチセット

        ボール付きロングレインボーレンチセット

          PBスイスツールズ L形 ローレット入り六角レンチ

          PBスイスツールズ L形 ローレット入り六角レンチ

            クロスハンドルロング六角棒レンチ

            クロスハンドルロング六角棒レンチ

              レインボーL型六角棒レンチセット

              レインボーL型六角棒レンチセット

                ボール付ロング六角棒レンチ(イエロー)

                ボール付ロング六角棒レンチ(イエロー)

                  六角棒L形レンチ(レインボー)

                  六角棒L形レンチ(レインボー)

                    クロスハンドルボール付六角棒レンチ(ロング)

                    クロスハンドルボール付六角棒レンチ(ロング)

                      ボール付ロング六角棒レンチ(インチ)

                      ボール付ロング六角棒レンチ(インチ)

                        ボール付六角棒レンチ(インチ)

                        ボール付六角棒レンチ(インチ)

                          ボールポイント六角棒レンチ GXB

                          ボールポイント六角棒レンチ GXB

                            メーカー PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ トラスコ中山
                            通常価格 1,562円 17,503円 1,004円 6,830円 1,628円 2,490円 2,967円 2,160円 540円 3,015円 1,565円 1,241円 6,022円
                            通常出荷日 1日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   2日目  
                            種類 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ - 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ - 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ
                            先端タイプ ボールポイント ボールポイント ボールポイント ボールポイント ボールポイント - 標準タイプ ボールポイント 標準タイプ - ボールポイント ボールポイント ボールポイント
                            単品・セット区分 単品 セット品 単品 セット品 - - セット品 単品 単品 - 単品 単品 セット品
                            パッケージ - - - - - - - -

                            ボールポイント付六角棒レンチ 212ZL RBのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            212ZL-1/16SB
                            212ZL-1/20WH
                            212ZL-1/8RR
                            212ZL-3/16YE
                            212ZL-3/32LI
                            212ZL-5/16GR
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            二面幅寸法
                            (インチ)
                            全長(L寸法)
                            (mm)
                            六角棒首下長(H寸法) L型のみ
                            (mm)
                            質量
                            (g)

                            1,562円

                            ( 1,718円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1/1680151

                            1,603円

                            ( 1,763円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1/2070121

                            1,585円

                            ( 1,744円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1/8115198

                            1,783円

                            ( 1,961円 )
                            1個 -

                            1日目

                            3/161452424

                            1,587円

                            ( 1,746円 )
                            1個 -

                            1日目

                            3/3297173

                            3,163円

                            ( 3,479円 )
                            1個 -

                            1日目

                            5/162003297

                            六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました