(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボール付きロングレインボーレンチセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ボール付きロングレインボーレンチセット

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
6,830円 ~ 8,351円
税込価格
7,513円 ~ 9,186円

それぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別可能な六角棒レンチセット(ボールポイ...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

212LH-5RB イメージ

212LH-5RB

212LH-6RB イメージ

212LH-6RB

型番質量
g
仕様セット内容
212LH-5RB79パックなし212L RB/1.5・2・2.5・3・4・5
212LH-6RB133パックなし212L RB/1.5・2・2.5・3・4・5・6
※ ボール部では本締めできません。

注意・禁止事項

  • 作業時には安全眼鏡を使用下さい。
  • 必要に応じて保護具を着用下さい。
 
商品仕様を表示

型番リスト

型番
二面幅寸法(mm)
セット内容
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.5~5
212L RB/ 1.5、 2、 2.5、 3、 4、 5
79

1個

6,830( 7,513円 )

1日目

1.5~6
212L RB/ 1.5、 2、 2.5、 3、 4、 5、 6
133

1個

8,351( 9,186円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

それぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別可能な六角棒レンチセット(ボールポイント付き)。
【特長】
・エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことが可能。
・レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることが可能。
・硬度はHRC59と大変高く強靭に作られており、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることが可能。
・特殊パウダーコートにより、耐錆性あり。
・ホルダー付き。
・環境保護を考えたパッケージレス仕様。
・精密に作られたボールポイントで角度のついた部分のネジを回すことが可能。(斜め30°の角度までOK)
【用途】
・六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボール付きロングレインボーレンチセット

ボール付きロングレインボーレンチセット

    レインボーショートヘッド六角棒レンチ 2212LH-10RB

    レインボーショートヘッド六角棒レンチ 2212LH-10RB

      PBスイスツールズ L形 ボール付ロング六角棒レンチセット(レインボー)

      PBスイスツールズ L形 ボール付ロング六角棒レンチセット(レインボー)

        ボールポイント付き L型六角棒レンチ 212ZLH-12RB

        ボールポイント付き L型六角棒レンチ 212ZLH-12RB

          カラーガード・L-レンチセットエクストラロング(規格インチ)

          カラーガード・L-レンチセットエクストラロング(規格インチ)

            PBスイスツールズ L形 ホールドリング付ロング六角棒レンチセット

            PBスイスツールズ L形 ホールドリング付ロング六角棒レンチセット

              ボールポイント付きショートヘッド L型六角棒レンチセット

              ボールポイント付きショートヘッド L型六角棒レンチセット

                レインボーL型六角棒レンチセット

                レインボーL型六角棒レンチセット

                  ASH ロングボールポイント六角棒レンチセット

                  ASH ロングボールポイント六角棒レンチセット

                    カラーガード・L-レンチセットエクストラロング(規格mm)

                    カラーガード・L-レンチセットエクストラロング(規格mm)

                      ロング六角棒レンチセット(インチ)

                      ロング六角棒レンチセット(インチ)

                        プロホールド(ネジつかみ機能付L-レンチ)セット(規格mm)

                        プロホールド(ネジつかみ機能付L-レンチ)セット(規格mm)

                          ボール付ロング六角棒レンチセット(インチ)

                          ボール付ロング六角棒レンチセット(インチ)

                            メーカー PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ ボンダス PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ 旭金属工業 ボンダス PBスイスツールズ ボンダス PBスイスツールズ
                            通常価格 6,830円 13,076円 12,964円 17,503円 6,048円 15,061円 13,358円 2,967円 6,659円 5,890円 7,607円 3,600円 11,559円
                            通常出荷日 1日目   5日目   1日目~   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ - 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ
                            先端タイプ ボールポイント ボールポイント ボールポイント ボールポイント ボールポイント ボールポイント ボールポイント 標準タイプ - ボールポイント 標準タイプ ボールポイント ボールポイント
                            単品・セット区分 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 - セット品 セット品 セット品 セット品
                            パッケージ - - - - - - - -

                            ボール付きロングレインボーレンチセットのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー

                            高評価レビュー

                            ネジ締め
                            評価 5.0満足度:5.02021/08/13
                            持ち運びに丁度良いサイズ。また、色分けされているため、不慣れな新入社員用にもピッタリでした。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ネジ締め
                            評価 5.0満足度:5.02021/08/13
                            持ち運びに丁度良いサイズ。また、色分けされているため、不慣れな新入社員用にもピッタリでした。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工場内での普段使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/02/01
                            取り回しが丁度良く、色分けされているため瞬間的に使用する工具がわかりやすいです。
                            また、ほかの方が使用していない場合、紛失しにくいです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            六角ボルトの締結
                            評価 5.0満足度:5.02023/03/28
                            サイズごとに色分けしているので、欲しいサイズを見つけやすく作業性が向上しています。私の周りの友人も使用していますが、塗料がはがれにくく、しっかりしたつくりになっていると思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました