(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベンチテーブル 基本セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ベンチテーブル 基本セット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
305,997円
税込単価
336,597円

【特長】・小型、軽量で持ち運びやすく、省スペース化が可能・左右にレバーがあるこ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 補足:
    0.7mm厚ブレード型測定子付、繰返し精度:1μm以内
  • 測定範囲(mm):
    0~10
  • 質量(g):
    1900

型番

BT-10-SET 解除

Loading...

ベンチテーブル 基本セットの外観

ベンチテーブル 基本セット:関連画像

外観1
※インジケータは付属しません。

ベンチテーブル 基本セット:関連画像

外観2

ベンチテーブル 基本セットの寸法図

ベンチテーブル 基本セット:関連画像

本体

ベンチテーブル 基本セット:関連画像

ステージ

ベンチテーブル 基本セット:関連画像

測定子

使用上のご注意

  • ※ この製品は比較測定器ですので、ワークと同じ基準寸法を持ったゲージが必要です。
  • ※ 出荷前の状態で測定子の平行が保たれているため、測定子の交換後や取付け角度を変えたい場合は、専用のラップ装置を使用した測定子の平行出しが必要です。
 
商品仕様を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BT-10-SET

1個

305,997( 336,597円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型、軽量で持ち運びやすく、省スペース化が可能
・左右にレバーがあることにより、右手、左手での操作ができます
・XYZの調整が可能な専用ステージ付
・測定力の調整が可能(0.3~1.0N)
・縦置きも可能
【用途】
・電気マイクロメータやデジタルインジケータなどを取り付けて、小物・精密部品の測定が行えます

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベンチテーブル 基本セットの型番BT-10-SETのページです。
型番BT-10-SETに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベンチテーブル 基本セット

ベンチテーブル 基本セット

    偏心検査器 ラック送り式

    偏心検査器 ラック送り式

      小型偏心検査器

      小型偏心検査器

        偏心検査器 標準形 NO.1/NO.2/NO.3

        偏心検査器 標準形 NO.1/NO.2/NO.3

          偏心検査器(P型)

          偏心検査器(P型)

            偏心検査器(標準形)

            偏心検査器(標準形)

              偏心検査器(P形)

              偏心検査器(P形)

                偏心検査器(P形) BCPGシリーズ

                偏心検査器(P形) BCPGシリーズ

                  ラック送り式偏心検査器(ML形)

                  ラック送り式偏心検査器(ML形)

                    V溝付偏心検査器

                    V溝付偏心検査器

                      偏心度測定システム(ワークストッパー搭載)

                      偏心度測定システム(ワークストッパー搭載)

                        除電ウェットワイパー(綿100%不織布)

                        除電ウェットワイパー(綿100%不織布)

                          工業用綿棒 ヘッド材質 天然コットン(セルロース)100%

                          工業用綿棒 ヘッド材質 天然コットン(セルロース)100%

                            メーカー 新潟精機(SK) 理研計測器 理研計測器 理研計測器 理研計測器 大菱計器製作所 大菱計器製作所 新潟精機(SK) 大菱計器製作所 理研計測器 新潟精機(SK) アズワン アズワン
                            通常価格 305,997円 513,123円 190,676円 219,342円 130,626円 207,894円 151,981円 182,502円 422,102円 141,619円 144,658円 19,813円 6,000円
                            通常出荷日 2日目   7日目   7日目   3日目   1日目~   2日目   2日目   2日目   5日目   7日目   2日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ その他 ラック送り式 その他 標準形 その他 標準形 標準形 その他 ラック送り式 その他 標準形 - -
                            補足 0.7mm厚ブレード型測定子付、繰返し精度:1μm以内 - - - - - - ベット上面とセンターの平行度:5µm以内。ベット上面の平面度:5µm以内。センター側面平行度:10µm。スピンドル移動量:約10mm - - 収納ケース付 - -
                            測定範囲(mm) 0~10 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 1900 - - - - - - - - - - - -

                            ベンチテーブル 基本セットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            偏心測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました