(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テーブルプレート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Loading...

 
カタログを表示

TP-107 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
寸法(mm)
適合機種
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TP-107

A=3
スタンド:BST-2B

1個

18,436( 20,280円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

シチズンファインデバイス株式会社 測定データ機器 テーブルプレート。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テーブルプレートの型番TP-107のページです。
型番TP-107に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テーブルプレート

テーブルプレート

    ゴムベロー

    ゴムベロー

      デジマチックミニプロセッサ DP-1VR用オプション

      デジマチックミニプロセッサ DP-1VR用オプション

        リニヤゲージ LGH用測定スタンド

        リニヤゲージ LGH用測定スタンド

          プローブ DK805S(汎用分解能タイプ)

          プローブ DK805S(汎用分解能タイプ)

            DK812S(汎用分解能タイプ)

            DK812S(汎用分解能タイプ)

              DK830S(ライトタイプアングル)

              DK830S(ライトタイプアングル)

                横型スタンド用測定子(BST-2B用)

                横型スタンド用測定子(BST-2B用)

                  DK830S(ストレートタイプ)

                  DK830S(ストレートタイプ)

                    テコ式用測定子

                    テコ式用測定子

                      DK830S(空気圧押出しタイプ)

                      DK830S(空気圧押出しタイプ)

                        検出器  PH-100

                        検出器 PH-100

                          USBデジタルゲージ DS800Sシリーズ

                          USBデジタルゲージ DS800Sシリーズ

                            メーカー シチズンファインデバイス(旧シチズンセイミツ) シチズンファインデバイス(旧シチズンセイミツ) ミツトヨ ミツトヨ マグネスケール マグネスケール マグネスケール シチズンファインデバイス(旧シチズンセイミツ) マグネスケール シチズンファインデバイス(旧シチズンセイミツ) マグネスケール マグネスケール マグネスケール
                            通常価格 18,436円 1,284円 8,020円 277,567円 61,509円 58,393円 122,519円 19,314円 128,000円 7,632円 147,510円 14,300円 61,974円
                            通常出荷日 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   31日目   1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   23日目   3日目~  
                            商品タイプ データ機器関連品 データ機器関連品 - データ機器関連品 測定子 測定子 測定子 測定子 測定子 測定子 測定子 データ機器関連品 測定子

                            テーブルプレートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TP-1
                            TP-108
                            TP-2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            寸法
                            (mm)
                            適合機種

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            --

                            18,436円

                            ( 20,280円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            A=5.6スタンド:BST-2B

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            --

                            測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました