(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

横型スタンド用測定子(MEI-1 / H-2B / H-2LB用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

横型スタンド用測定子(MEI-1 / H-2B / H-2LB用)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
22,252円 ~ 22,253円
税込価格
24,477円 ~ 24,478円

【特長】・各端子は可動側/固定側2本で1セットです。・平行度保証規格は内側80...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    測定子
  • 詳細タイプ:
    横型スタンド用

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
平行度(mm)
材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.0012mm以内
超硬

1個

22,253( 24,478円 )

3日目

0.0012mm以内
超硬

1個

22,252( 24,477円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・各端子は可動側/固定側2本で1セットです。
・平行度保証規格は内側80%以内での値[F-150~F-152 1.2μm以内、F-153~F-156 2.5μm以内]
・材質は、F-155、F-156が焼入れ鋼、これ以外は超硬。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

横型スタンド用測定子(MEI-1 / H-2B / H-2LB用)

横型スタンド用測定子(MEI-1 / H-2B / H-2LB用)

    リニヤゲージ LGH用測定スタンド

    リニヤゲージ LGH用測定スタンド

      リニヤゲージ RSリンクケーブル

      リニヤゲージ RSリンクケーブル

        横型スタンド用測定子(BST-1B用)

        横型スタンド用測定子(BST-1B用)

          横型スタンド用測定子(BST-3LB用)

          横型スタンド用測定子(BST-3LB用)

            3ch切替器ゲージセレクタ3

            3ch切替器ゲージセレクタ3

              横型スタンド用測定子(BST-2B用)

              横型スタンド用測定子(BST-2B用)

                リニヤスケール(標準タイプ)

                リニヤスケール(標準タイプ)

                  デジタルゲージ DL(延長ケーブルなし)

                  デジタルゲージ DL(延長ケーブルなし)

                    プローブ DK805S(汎用分解能タイプ)

                    プローブ DK805S(汎用分解能タイプ)

                      トルクメーター No.VTM-8・10・100

                      トルクメーター No.VTM-8・10・100

                        DK812S(汎用分解能タイプ)

                        DK812S(汎用分解能タイプ)

                          高精度近接センサ(標準型センサ)

                          高精度近接センサ(標準型センサ)

                            メーカー シチズンファインデバイス(旧シチズンセイミツ) ミツトヨ ミツトヨ シチズンファインデバイス(旧シチズンセイミツ) シチズンファインデバイス(旧シチズンセイミツ) ミツトヨ シチズンファインデバイス(旧シチズンセイミツ) ミツトヨ マグネスケール マグネスケール ベッセル マグネスケール 理研計器(ガス測定器・検知器)
                            通常価格 22,252円 277,567円 7,359円 20,655円 60,002円 24,073円 19,314円 104,958円 63,200円 61,509円 124,800円 58,393円 15,825円
                            通常出荷日 3日目   4日目   4日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   5日目   3日目~   31日目   1日目~   1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 測定子 データ機器関連品 接続ケーブル 測定子 測定子 スイッチ 測定子 - リニアスケール(測長ユニット) 測定子 - 測定子 -
                            詳細タイプ 横型スタンド用 - - - - - - - - - - - -

                            横型スタンド用測定子(MEI-1 / H-2B / H-2LB用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました