(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テコ式用測定子

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テコ式用測定子

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,632円 ~ 10,144円  特別価格 
税込価格
8,395円 ~ 11,158円  特別価格 

【特長】材質が超硬とナイロンの2種ある測定子です。【用途】テコ式用として使用で...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番寸法(mm)適用形状材質
F-113φD=φ3L=201T-100
1T-100D
超硬
F-138φD=φ2L=28DTH-L超硬
F-139φD=φ1L=28DTH-L超硬
F-302φD=φ2L=28DTH-Lナイロン

外形図

テコ式用測定子 外形図01

ミニメトロン/デジメトロン用
・F-113

テコ式用測定子 外形図02

エレメトロン用
・F-138
・F-139
・F-302

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
寸法(mm)
材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
φD=φ2 L=28
超硬

1個

7,632( 8,395円 )

3日目

φD=φ1 L=28
超硬

1個

10,144円

9,999

( 10,999円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
材質が超硬とナイロンの2種ある測定子です。
【用途】
テコ式用として使用できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テコ式用測定子

テコ式用測定子

    DZ_測定子 DZ-122(DK10・25・50用)

    DZ_測定子 DZ-122(DK10・25・50用)

      DK830S(空気圧押出しタイプ)

      DK830S(空気圧押出しタイプ)

        DZ_ローラ測定子

        DZ_ローラ測定子

          検出器 PH-11

          検出器 PH-11

            4チャンネル温度計用 ACアダプター VSM-932EK

            4チャンネル温度計用 ACアダプター VSM-932EK

              測定子

              測定子

                リニヤゲージ LGH用測定スタンド

                リニヤゲージ LGH用測定スタンド

                  ゴムベロー

                  ゴムベロー

                    ペーパーレスレコーダー用温度センサー

                    ペーパーレスレコーダー用温度センサー

                      DK10/25(標準タイプ)

                      DK10/25(標準タイプ)

                        テーブルプレート

                        テーブルプレート

                          プローブ DK805S(汎用分解能タイプ)

                          プローブ DK805S(汎用分解能タイプ)

                            メーカー シチズンファインデバイス(旧シチズンセイミツ) マグネスケール マグネスケール マグネスケール マグネスケール アズワン シチズンファインデバイス(旧シチズンセイミツ) ミツトヨ シチズンファインデバイス(旧シチズンセイミツ) アズワン マグネスケール シチズンファインデバイス(旧シチズンセイミツ) マグネスケール
                            通常価格 7,632円 2,200円 147,510円 9,890円 14,300円 4,400円 1,181円 277,567円 1,284円 28,298円 78,150円 18,436円 61,509円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   1日目   3日目   4日目   3日目   19日目   3日目~   3日目   31日目  
                            商品タイプ 測定子 測定子 測定子 測定子 データ機器関連品 - 測定子 データ機器関連品 データ機器関連品 - 測定子 データ機器関連品 測定子

                            テコ式用測定子のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました