(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エレメトロン[アンプ] DTM-EA/DTM-EA/H/DTM-ED

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エレメトロン[アンプ] DTM-EA/DTM-EA/H/DTM-ED

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
100,953円
税込単価
111,048円

【特長】・自動化ラインへの組込みから卓上での精密測定と幅広い用途にこ使用いただ...

詳細情報を確認する

  • 寸法(mm):
    110(W)×175(D)×185(H)
  • 使用温度範囲(℃):
    0 ~ 50

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

エレメトロン検出器で測定された数値を表示できるアンプです。

ETM-EA・DTM-EA/H

型番DTM-EADTM-EA/H
感度切替HIGH±5μm
(1目量0.2μm)
±2.5μm
(1目量0.1μm)
MED±25μm
(1目量1μm)
±25μm
(1目量1μm)
LOW±125μm
(1目量5μm)
±125μm
(1目量5μm)
指示誤差HIGH:±1目量以内
MED/LOW:±1/2目量以内
零調範囲±50μm以上
表示-
応答速度(指針)約0.5秒/フルスケール
アナログ出力DC±1V/フルスケール
精度保証温度範囲24℃±5℃
使用温度範囲0~+50℃
電源AC100~240V±10% 50/60Hz
約4VA
外形寸法110(W)×175(D)×185(H)mm
質量約1.1kg

※ 本体付属の電源ケーブルは定格125V/10A です。それ以上の電圧でご使用の場合は、その規格に合った高電圧対応ケーブルをご用意下さい。

DTM-ED

型番DTM-ED
感度切替HIGH±199.9μm 最小読取量0.1μm
MED-
LOW±1,999μm 最小読取量1μm
指示誤差測定値の±1%±1digit以内※1
零調範囲±50μm以上
表示LED表示3桁および極性(-)
応答速度約400ms(max)
アナログ出力DC±1V/フルスケール※2
精度保証温度範囲24℃±5℃
使用温度範囲0~+50℃
電源AC100~240V±10% 50/60Hz
約5VA※3
外形寸法110(W)×175(D)×185(H)mm
質量約1.0kg

※ 1 保証範囲は、HIGH レンジで±99.9μm、LOW レンジで±999μm となります。(表示範囲と指示誤差の保証範囲が異なります。)
※ 2 DC±1V は、HIGH レンジで±100.0μmの時、LOW レンジで±1,000μmの時の出力です。
※ 3 本体付属の電源ケーブルは定格125V/10Aです。それ以上の電圧でご使用の場合は、その規格に合った高電圧対応ケーブルをご用意下さい。

使用方法・使用事例

測定範囲

エレメトロン[アンプ] DTM-EA/DTM-EA/H/DTM-ED 測定範囲

注意・禁止事項

<警告>

この注意事項を守らなかった場合、死亡または重傷を招く可能性があることを示しています。

  • 電源は、定格内でご使用ください。
    電源は、AC100V~240Vをご使用ください。
    異なる電源電圧で使用した場合には、火災や感電を招く可能性があります。
  • 配線作業時は、電源をOFFしてください。
    電源の配線、インターフェースの接続などの配線作業をするときは、必ず電源を切った状態で行なってください。感電や故障の原因となります。
  • 電源コードを傷つけないでください。
    電源コードが破損していると、火災や感電を招く可能性があります。
    以下のことをお守りください。
    ・電源コードを無理に曲げたりねじったり引っ張ったりしない。
    ・重いものをのせない。
    ・電源コードを溶かすような熱機具や薬品などを近づけない。
  • ケースを開けないでください。
    感電や故障の原因となります。
  • 内部に異物や水、油などを入れないでください。
    内部に異物や水、油などが入ると、感電や火災、故障の原因となります。

<注意>

この注意事項を守らなかった場合、けがをしたり、装置または周辺に損害を与えたりする可能性があることを示しています。

  • 重いものを乗せたり、無理な力を加えたりしないでください。
    破損する可能性があります。また、破損によりけがをする可能性があります。
  • 次のような場所では使用しないでください。誤動作・寿命の低下につながることがあります。
    ・湿度が85%RHの範囲を超える場所又は結露する場所。
    ・振動、衝撃の多い場所。
    ・塩分および腐食性ガス(亜硫酸ガス、アンモニアガス、硫化水素ガス等の金属やプラスチックを浸すガス)の多い場所。
    ・外来ノイズ、電波の多い場所。
    ・静電気の発生が多い場所。

<一般的な注意>

  • ご使用になる前に、必ず本製品の機能および性能が正常に作動していることを確認し、輸送による異常がないことを確認してください。
  • 万一、本製品が故障した際にも、各種の損害が防止されるように、十分な保全対策を施してご使用ください。
  • 本取扱説明書に示された規格や使用方法以外でのご使用や、改造を施した製品については、機能および性能を保証いたしかねますので、ご了承ください。
  • 本製品を他の機器と組み合わせてご使用になる際は、使用条件および環境などにより、その機能および性能が十分に発揮されない場合があります。十分にご検討のうえご使用ください。
  • 本取扱説明書で指示している部分以外は、絶対に改造や分解、修理を行なわないでください。誤った操作や取り扱い、使用環境に起因する損害については保証しかねますので、ご了承ください。

<メンテナンス>

  • 本製品の分解は、絶対におやめください。事故や故障の原因となります。
  • 汚れなどのお手入れのときは、清潔な乾いた布で乾拭きしてください。
    アルコールやシンナー、ベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないでください。事故や故障の原因となります。
  • 汚れがひどい場合は、中性洗剤を薄めたものを布に浸して拭き、その後、硬く絞った布で水拭きをし、最後に乾いた布で乾拭きをしてください。
  • 静電気により指針に不安定な動作が発生した場合は、カバーの表面に市販の帯電防止剤を塗布してください。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示方式
仕様
最小読取量(mm)
質量(本体のみ)(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DTM-ED

デジタル
感度切換(2レンジ機能)付
0.0001
1000

1個

100,953( 111,048円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動化ラインへの組込みから卓上での精密測定と幅広い用途にこ使用いただけます。
・ゼロ調設定も使いやすいツマミ式。
・DTM-EA:アナログ表示タイプ。最小読取量/0.2μm。感度切換(3レンジ機能)付。
・DTM-EA/H:アナログ表示タイプ。最小読取量/0.1μm。感度切換(3レンジ機能)付。・DTM-ED:デジタル表示タイプ。最小読取量/0.1μm。感度切換(2レンジ機能)付。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エレメトロン[アンプ] DTM-EA/DTM-EA/H/DTM-EDの型番DTM-EDのページです。
型番DTM-EDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エレメトロン[アンプ] DTM-EA/DTM-EA/H/DTM-ED

エレメトロン[アンプ] DTM-EA/DTM-EA/H/DTM-ED

    電気マイクロメーター プランジャー式

    電気マイクロメーター プランジャー式

      マイクロメータヘッド(高機能形) MHPシリーズ 本体+校正文書

      マイクロメータヘッド(高機能形) MHPシリーズ 本体+校正文書

        電気マイクロメーター ロングストローク型

        電気マイクロメーター ロングストローク型

          350シリーズ デジマチックマイクロメータヘッド MHN-MX/MXN

          350シリーズ デジマチックマイクロメータヘッド MHN-MX/MXN

            メーカー シチズンファインデバイス(旧シチズンセイミツ) シチズンファインデバイス(旧シチズンセイミツ) ミツトヨ シチズンファインデバイス(旧シチズンセイミツ) ミツトヨ
            通常価格 96,794円 43,249円 123,426円 50,749円 20,493円
            通常出荷日 3日目   3日目   19日目   3日目   4日目  
            寸法(mm) 110(W)×175(D)×185(H) - - - -
            使用温度範囲(℃) 0 ~ 50 - - - -

            エレメトロン[アンプ] DTM-EA/DTM-EA/H/DTM-EDのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            DTM-EA
            DTM-EA/H
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            表示方式 仕様 最小読取量
            (mm)
            質量(本体のみ)
            (g)

            96,794円

            ( 106,473円 )
            1個 あり

            3日目

            アナログ感度切換(3レンジ機能)付0.00021100

            101,275円

            ( 111,403円 )
            1個 あり

            3日目

            アナログ感度切換(3レンジ機能)付0.00011100

            マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました