(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル身長計 DSN-70・DSN-90

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタル身長計 DSN-70・DSN-90

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,700円 ~ 58,041円  特別価格 
税込価格
4,070円 ~ 63,845円  特別価格 

支柱は3段伸縮式採用のコンパクト設計(収納便利)。【特長】・22.6×85.0...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホールドスイッチは別売です。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

デジタル身長計 DSN-70/DSN-90の仕様

デジタル身長計 DSN-70/DSN-90 イメージ

デジタル身長計 DSN-70/DSN-90 イメージ

デジタル身長計 DSN-70/DSN-90 イメージ2

デジタル身長計 DSN-70/DSN-90 イメージ2

品番測定範囲椅子高さ重量
DSN-70身長:70.0cm~155.0cm
座高:40.0cm~125.0cm
30cm
(IS-30)
6.2kg
DSN-90身長:90.0cm~215.0cm
座高:40.0cm~165.0cm
6.4kg
検出方法透過式フォト・インタラプタ
測定方法支柱3段伸縮式
精度±1mm+1digit
最小表示単位0.1cm(1mm)
表示デジタル4桁 LCD表示
電源専用ACアダプター/9V形乾電池
電池寿命約8時間(マンガン乾電池使用時)
使用温度0~40℃
材質支柱/アルミ、台座/鉄板、カーソル/ABS樹脂
付属品ACアダプター
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
材質
校正
商品タイプ
商品区分
測定範囲(身長)
測定範囲(座高)
JANコード
質量(g)
サイズ(mm)
適合機種
材質詳細
電源
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
-
-
関連部品
コンピューター用ケーブル
-
-
4954183104412
-
-
-
-
-
-

1個

7,856( 8,642円 )

6日目

700~1550
アルミ
非対応
測定器本体
身長計本体
70.0cm~155.0cm
40.0cm~125.0cm
4954183131364
6200
W300×L450×H754
椅子:IS-30
支柱:アルミ、台座:鉄板、カーソル:ABS樹脂
006P×1またはACアダプター
ACアダプター

1個

58,041円

45,144

( 49,658円 )

1日目

900~2150
アルミ
非対応
測定器本体
身長計本体
90.0cm~215.0cm
40.0cm~165.0cm
4954183131371
6400
W300×L450×H954
椅子:IS-50
支柱:アルミ、台座:鉄板、カーソル:ABS樹脂
006P×1またはACアダプター
ACアダプター

1個

58,041円

45,144

( 49,658円 )

4日目

-
-
-
関連部品
ホースドスイッチ(ホルダー付)
-
-
4954183119317
-
-
-
-
-
-

1個

3,700( 4,070円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

支柱は3段伸縮式採用のコンパクト設計(収納便利)。
【特長】
・22.6×85.0mmの大型液晶表示(LCD)。
・専用ACアダプターと9V角型乾電池の2電源対応。
・測定値表示を一時保持(ホールド)可能。
・専用座高計椅子(別売)を用いれば、「座高計」にも早変わり。
【用途】
・学童向けの身体測定に最適。

(i)ご注意

  • ホールドスイッチは別売です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル身長計 DSN-70・DSN-90

デジタル身長計 DSN-70・DSN-90

    デジタル身長・体重計 DST-210S

    デジタル身長・体重計 DST-210S

      検定付き パーソナル台はかり FG-Kシリーズ (使用地区指定タイプ)

      検定付き パーソナル台はかり FG-Kシリーズ (使用地区指定タイプ)

        デジタル台はかり FGシリーズ一般校正書類付

        デジタル台はかり FGシリーズ一般校正書類付

          デジタル台はかり FGシリーズ JCSS校正書類付

          デジタル台はかり FGシリーズ JCSS校正書類付

            デジタル台ばかり FGシリーズ

            デジタル台ばかり FGシリーズ

              自動台はかり(取引証明用)

              自動台はかり(取引証明用)

                デジタル身長計 AD-6400

                デジタル身長計 AD-6400

                  ヤマト DP-7300PW/7310PW用ガートル架

                  ヤマト DP-7300PW/7310PW用ガートル架

                    検定付き 防塵・防水台はかり SC-K/SE-Kシリーズ

                    検定付き 防塵・防水台はかり SC-K/SE-Kシリーズ

                      ヤマト DP-5600用一体型立筒

                      ヤマト DP-5600用一体型立筒

                        防塵・防水はかり ウルトラスーパーウォッシュ SWシリーズ

                        防塵・防水はかり ウルトラスーパーウォッシュ SWシリーズ

                          防塵・防水はかり SCシリーズ / SEシリーズ JCSS校正書類付

                          防塵・防水はかり SCシリーズ / SEシリーズ JCSS校正書類付

                            メーカー ムラテックKDS ムラテックKDS エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ ケニス 大和製衡 エー・アンド・デイ 大和製衡 エー・アンド・デイ 大和製衡 エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ
                            通常価格 3,700円 264,000円 27,271円 38,319円 50,073円 48,500円 191,159円 58,359円 6,000円 41,476円 24,810円 116,666円 61,706円
                            通常出荷日 1日目~   12日目   3日目~   15日目~   16日目   6日目   5日目   2日目   4日目   2日目~   4日目   2日目   16日目  

                            デジタル身長計 DSN-70・DSN-90のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q [本体]身長が計れないのですが?(例:身長の値が現実的におかしい)
                            A
                            「座高計モード」になっていないかどうかご確認ください。

                            直尺カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました