(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クイックレバークランプ

クイックレバークランプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,930円 ~ 4,944円
税込価格
4,323円 ~ 5,438円

ラチェット式で素早い締め付けが可能な金属製クランプ。【特長】・アルミダイキャス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 形態:
    バークランプ
  • 材質1:
    アルミダイキャスト
  • 最大締付力(kg):
    200
  • アゴ深さ(mm):
    95

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

クイックレバークランプ イメージ

クイックレバークランプ イメージ

  • ワンタッチで素早く強力に締付け
  • 大工作業(家具、ホビー)の固定、仮止めに
  • 本体材質:アルミダイキャスト
  • 曲がりにくい堅牢な金属製バー
  • 樹脂パッドを外せば溶接作業にも使用可能

注意・禁止事項

  • ※ 仮止めクランプとしてご使用ください。
  • ※ 足場の固定や危険を伴う構造物の固定はしないでください。
  • ※ バーは鋼製です。落雷時や感電の恐れがある場所では使用しないでください。
  • ※ 火気を使われる場合は樹脂パッドを取り外してください。
品番品名本体寸法(全長×幅)クランプ巾重さ
QLC-150クイックレバークランプ150270×120mm150mm588g
QLC-200クイックレバークランプ200320×120mm200mm621g
QLC-300クイックレバークランプ300420×120mm300mm700g

型番リスト

型番
本体寸法(mm)
クランプ巾(mm)
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
270×120
150
4954183162979
588

1個

3,930( 4,323円 )

5日目

320×120
200
4954183162986
621

1個

4,944( 5,438円 )

9日目

420×120
300
4954183162993
700

1個

4,944( 5,438円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ラチェット式で素早い締め付けが可能な金属製クランプ。
【特長】
・アルミダイキャスト製で、ワンタッチで素早く強力に締付け(200kg)、樹脂製クランプに比べ約1.5倍以上の力で締め付け可能。
・大工作業。(建具・家具・ホビー)
・堅牢な金属ボディ。
・建設工事、2×4工事。
・曲がりにくい堅牢な金属製バー。
【用途】
・木工作業や金属加工の仮止め作業に最適。
・樹脂パッドを取り外せば溶接作業に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クイックレバークランプ

クイックレバークランプ

    メタルワークベンチ MWB-150・MWB-300・MWB-450・MWB-600

    メタルワークベンチ MWB-150・MWB-300・MWB-450・MWB-600

      ライトクランプ(アルミ合金製)

      ライトクランプ(アルミ合金製)

        ロングノーズグリッププライヤー 全長165mm・235mm

        ロングノーズグリッププライヤー 全長165mm・235mm

          メタルパラレルクランプ

          メタルパラレルクランプ

            ストロングツール 極小4pcsクランプ 25mm 鋼板製

            ストロングツール 極小4pcsクランプ 25mm 鋼板製

              鋼板製Cクランプ

              鋼板製Cクランプ

                Bcross キャスティングクランプ

                Bcross キャスティングクランプ

                  ロックハンドクランプ RHCシリーズ

                  ロックハンドクランプ RHCシリーズ

                    SSPOWER シャコ万力

                    SSPOWER シャコ万力

                      ホースグリッププライヤー 全長235mm

                      ホースグリッププライヤー 全長235mm

                        板金用グリッププライヤー 全長200mm

                        板金用グリッププライヤー 全長200mm

                          Bcross スピードクランプ

                          Bcross スピードクランプ

                            メーカー ムラテックKDS ムラテックKDS SK-11 GRIP-ON ムラテックKDS イチネンアクセス ナベヤ パオック E-Value パオック GRIP-ON GRIP-ON パオック
                            通常価格 3,930円 3,946円 398円 3,291円 5,042円 1,329円 410円 2,600円 328円 4,153円 5,578円 5,644円 3,500円
                            通常出荷日 5日目~   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   4日目   1日目   3日目  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            形態 バークランプ - - - - - C型クランプ(B型・シャコ万) C型クランプ(B型・シャコ万) スプリングクランプ C型クランプ(B型・シャコ万) - - C型クランプ(B型・シャコ万)
                            材質1 アルミダイキャスト アルミダイキャスト - - アルミダイキャスト - - - - - - - -
                            最大締付力(kg) 200 350 - - 400 - - - - - - - -
                            アゴ深さ(mm) 95 85 - - - - - - - - - - -

                            クイックレバークランプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました