(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MWB-300
メタルワークベンチ MWB-150・MWB-300・MWB-450・MWB-600 MWB-300メタルワークベンチ300

メタルワークベンチ MWB-150・MWB-300・MWB-450・MWB-600 MWB-300

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
4,443円
税込単価
4,887円

簡易バイスとしても使用可能な金属製クランプ。【特長】・アルミダイキャスト製で、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 材質1:
    アルミダイキャスト
  • 最大締付力(kg):
    350
  • アゴ深さ(mm):
    85

型番

MWB-300 解除

Loading...

MWB-300 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

メタルワークベンチ イメージ

メタルワークベンチ イメージ

  • ワンタッチで締付け・解除
  • 小さなストロークで強い締付け力(350kg)
  • 締付け力調整スクリュー付
  • 本体材質:アルミダイキャスト
  • 曲がりにくい堅牢な金属製バー

注意・禁止事項

  • ※ 仮止めクランプとしてご使用ください。
  • ※ 足場の固定や危険を伴う構造物の固定はしないでください。
  • ※ バーは鋼製です。落雷時や感電の恐れがある場所では使用しないでください。
  • ※ 火気を使われる場合は樹脂パッドを取り外してください。
品番品名本体寸法締付巾重さ
MWB-150メタルワークベンチ150425×105mm150mm990g
MWB-300メタルワークベンチ300565×105mm300mm1,150g
MWB-450メタルワークベンチ450715×105mm450mm1,290g
MWB-600メタルワークベンチ600865×105mm600mm1,450g

型番リスト

型番
本体寸法(mm)
クランプ巾(mm)
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MWB-300

565×105
300
4954183161743
1150

1個

4,443( 4,887円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

簡易バイスとしても使用可能な金属製クランプ。
【特長】
・アルミダイキャスト製で、小さなストロークで強い締付け力(350kg)、樹脂製クランプに比べ約2倍以上の力で締め付け可能。
・大工作業。(建具・家具・ホビー)
・建設工事、2×4工事、金属加工。
・曲がりにくい堅牢な金属製バー。
・締付け力調整スクリュー。
・ワンタッチ締付け/解除。
【用途】
・木工作業や金属加工の仮止め作業に最適。
・樹脂パッドを取り外せば溶接作業に最適。

MWB-300で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

メタルワークベンチ MWB-150・MWB-300・MWB-450・MWB-600の型番MWB-300のページです。
型番MWB-300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メタルワークベンチ MWB-150・MWB-300・MWB-450・MWB-600

メタルワークベンチ MWB-150・MWB-300・MWB-450・MWB-600

    クイックレバークランプ

    クイックレバークランプ

      L型クランプ エビ万力 グリップハンドル WF/WM

      L型クランプ エビ万力 グリップハンドル WF/WM

        クイックバークランプ TR-QBC

        クイックバークランプ TR-QBC

          クイックリリースホビークランプ100mmQRH-100

          クイックリリースホビークランプ100mmQRH-100

            シートメタルクランプ 128

            シートメタルクランプ 128

              GC ハタ金クランプ

              GC ハタ金クランプ

                チェーンクランプ

                チェーンクランプ

                  セッター本体

                  セッター本体

                    L型クランプ LDタイプ

                    L型クランプ LDタイプ

                      L型クランプ LHBタイプ

                      L型クランプ LHBタイプ

                        L型クランプ GZ型

                        L型クランプ GZ型

                          スーパーセッターストロングタイプ (仮止治具)

                          スーパーセッターストロングタイプ (仮止治具)

                            メーカー ムラテックKDS ムラテックKDS ロブテックス TRAD TAKAGI シグネット アークランド グリーンクロス シグネット スーパーツール アーム産業 アーム産業 ベッセイ スーパーツール
                            通常価格 3,946円 3,930円 4,030円 490円 487円 4,800円 2,930円 3,535円 7,210円 2,918円 5,396円 18,325円 20,113円
                            通常出荷日 9日目   5日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   3日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 パーツ
                            材質1 アルミダイキャスト アルミダイキャスト - - - - - - - - - - -
                            最大締付力(kg) 350 200 - - - - - - - - - - -
                            アゴ深さ(mm) 85 95 - - - - - - - - - - -

                            メタルワークベンチ MWB-150・MWB-300・MWB-450・MWB-600のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            木工バイスの代わりに
                            評価 5.0満足度:5.02019/01/25
                            普段は一般的な600mmのクランプとして使用。ワンタッチで強力に固定できるし、スクリューで締め付け力を調整出来たりとクランプとしても秀逸。大きめの材料を加工したり、組み立ての際は、別売の固定用金具を使ってバイスとして使っている。他にはないユニーク且つとても優れた製品だと思う。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MWB-150
                            MWB-450
                            MWB-600
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            本体寸法
                            (mm)
                            クランプ巾
                            (mm)
                            JANコード 質量(g)

                            3,946円

                            ( 4,341円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            425×1051504954183161736990

                            4,990円

                            ( 5,489円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            715×10545049541831617501290

                            5,950円

                            ( 6,545円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            865×10560049541831617671450

                            クランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました