(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パイプクランプ固定用金具 FP-01

パイプクランプ固定用金具 FP-01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,500円
税込単価
1,650円

【特長】パイプクランプオプション品・パイプクランプ用固定金具。・金具1個,ネジ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パーツ
  • JANコード:
    4954183160579
  • 質量(g):
    200

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

FP-01製品イメージ

FP-01製品イメージ

製品仕様

  • 固定用金具(本体+ネジ4本):65×124×21mm/重さ(本体のみ)196g

注意・禁止事項

  • ※ 足場の固定や危険を伴う構造物の固定はしないでください。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FP-01

1個

1,500( 1,650円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
パイプクランプオプション品・パイプクランプ用固定金具。
・金具1個,ネジ4本付き
・質量:200g
JANコード:4954183160579
【用途】
・パイプクランプを作業台等に固定

カタログ

 

FP-01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプクランプ固定用金具 FP-01の型番FP-01のページです。
型番FP-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パイプクランプ固定用金具 FP-01

パイプクランプ固定用金具 FP-01

    ユニクランプ(平型)

    ユニクランプ(平型)

      イモノ C型クランプ

      イモノ C型クランプ

        強力型Cクランプ 200mm

        強力型Cクランプ 200mm

          L型クランプ LHBタイプ

          L型クランプ LHBタイプ

            L型クランプ(ワンタッチ)アタッチメント

            L型クランプ(ワンタッチ)アタッチメント

              GT アルミクイックバイス 65mm

              GT アルミクイックバイス 65mm

                L型クランプ LHタイプ

                L型クランプ LHタイプ

                  マイクログリップ 全長92mm

                  マイクログリップ 全長92mm

                    L型クランプ LDタイプ

                    L型クランプ LDタイプ

                      ガラス切替刃(EA845A,BC用)

                      ガラス切替刃(EA845A,BC用)

                        シャコ万力(バーコ型) メタリックグレー焼付塗装

                        シャコ万力(バーコ型) メタリックグレー焼付塗装

                          クランプ(シャコマン型)

                          クランプ(シャコマン型)

                            メーカー ムラテックKDS スーパーツール ウィザ(旧:アークランドサカモト) TAKAGI アーム産業 ベッセイ ウィザ(旧:グレートツール) アーム産業 GRIP-ON アーム産業 エスコ スーパーツール エスコ
                            通常価格 1,500円 1,852円 614円 1,982円 5,396円 4,400円 3,214円 4,418円 4,185円 2,918円 4,680円 1,206円 660円
                            通常出荷日 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   3日目   1日目~   4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ パーツ 本体 本体 本体 本体 パーツ 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体
                            JANコード 4954183160579 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 200 - - - - - - - - - - - -

                            パイプクランプ固定用金具 FP-01のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました