(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

強力型Fクランプ

強力型Fクランプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,315円 ~ 3,369円
税込価格
2,547円 ~ 3,706円

グリップ部に締め付け六角軸付きで強力に締め付けができます!樹脂カバー付き

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
最大口開き(mm)
サイズ
口開き
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
約100
H200×W125×D40mm
約100mm
580

1個

2,315( 2,547円 )

4日目

約150
H225×W125×D40mm
約150mm
630

1個

2,441( 2,685円 )

4日目

約200
H260×W125×D40mm
約200mm
670

1個

2,591( 2,850円 )

4日目

約250
H310×W125×D40mm
約250mm
700

1個

2,769( 3,046円 )

4日目

約300
H360×W125×D40mm
約300mm
750

1個

2,843( 3,127円 )

4日目

約450
H510×W125×D40mm
約450mm
880

1個

3,369( 3,706円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

グリップ部に締め付け六角軸付きで強力に締め付けができます!
樹脂カバー付き

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

強力型Fクランプ

強力型Fクランプ

    鍛造C型クランプ

    鍛造C型クランプ

      GT 鍛造クランプ

      GT 鍛造クランプ

        シャコ万力(バーコ型)E

        シャコ万力(バーコ型)E

          THREEAXIS クイッククランプ

          THREEAXIS クイッククランプ

            シャコ万力(C型)(強力ワイドタイプ) メタリックグレー焼付塗装

            シャコ万力(C型)(強力ワイドタイプ) メタリックグレー焼付塗装

              150mm バイス口金(ラバー)

              150mm バイス口金(ラバー)

                クランプ(フラットフレーム・クイックハンドル)

                クランプ(フラットフレーム・クイックハンドル)

                  ワンタッチパワークランプ

                  ワンタッチパワークランプ

                    シャコ万力(C型)(強力ワイドタイプ) カチオン電着塗装

                    シャコ万力(C型)(強力ワイドタイプ) カチオン電着塗装

                      L型クランプ (スタンダードタイプ)

                      L型クランプ (スタンダードタイプ)

                        クランプ(フラットフレーム・木ハンドル)

                        クランプ(フラットフレーム・木ハンドル)

                          ロッキングクランプ 237

                          ロッキングクランプ 237

                            メーカー H&H GISUKE ウィザ(旧:グレートツール) コンドーテック イチネンアクセス スーパーツール エスコ トラスコ中山 バクマ工業 スーパーツール トラスコ中山 トラスコ中山 シグネット
                            通常価格 2,315円 1,045円 2,448円 3,488円 1,297円 2,535円 12,300円 8,364円 1,953円 4,210円 8,788円 4,108円 6,832円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   6日目  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            形態 Lクランプ/Fクランプ C型クランプ(B型・シャコ万) - C型クランプ(B型・シャコ万) - C型クランプ(B型・シャコ万) - - Lクランプ/Fクランプ C型クランプ(B型・シャコ万) Lクランプ/Fクランプ - -
                            口の深さ 約80mm - - - - - - - - - - - -
                            材質(本体) 炭素鋼(ハンドル・キャップ:PVC) - - - - - - - - - - - -

                            強力型Fクランプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました