(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ディスクグラインダー用穴径サイズ調整リング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ディスクグラインダー用穴径サイズ調整リング

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
606円
税込単価
667円

ディスクグラインダー用先端パーツの穴径の調整にサイズ:φ30.5→25.4

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

078974

電動アクセサリ
φ30.5→25.4

1個

606( 667円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ディスクグラインダー用先端パーツの穴径の調整に
サイズ:φ30.5→25.4

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスクグラインダー用穴径サイズ調整リングの型番078974のページです。
型番078974に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ディスクグラインダー用穴径サイズ調整リング

ディスクグラインダー用穴径サイズ調整リング

    パナソニック 先端工具 六角二面幅12.7mm

    パナソニック 先端工具 六角二面幅12.7mm

      マルチバイス

      マルチバイス

        インパクト用ビットホルダー

        インパクト用ビットホルダー

          パナソニック 先端工具 93mm

          パナソニック 先端工具 93mm

            ホビールータ用ロールペーパー 4901812

            ホビールータ用ロールペーパー 4901812

              ドリルチャック アダプタセット

              ドリルチャック アダプタセット

                ホビールーター用ミニドリル 4901809

                ホビールーター用ミニドリル 4901809

                  ホビールータ用バフ 4901806

                  ホビールータ用バフ 4901806

                    パナソニック 先端工具 六角二面幅9.5mm

                    パナソニック 先端工具 六角二面幅9.5mm

                      SDS プラス 13mmハンマーチャック(チャックハンドル付)

                      SDS プラス 13mmハンマーチャック(チャックハンドル付)

                        ドリルガイド

                        ドリルガイド

                          シャーパー/ルーターテーブル

                          シャーパー/ルーターテーブル

                            メーカー H&H Panasonic DREMEL 長堀工業 Panasonic リョービ HiKOKI(旧日立工機) リョービ リョービ Panasonic ボッシュ TRAD DREMEL
                            通常価格 606円 1,800円 7,407円 2,673円 4,067円 4,171円 3,600円 2,808円 2,298円 1,454円 10,906円 7,981円 8,000円
                            通常出荷日 2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   9日目   1日目   1日目   5日目   1日目  

                            ディスクグラインダー用穴径サイズ調整リングのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました