(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤモンドロータリーバー(円錐型)

ダイヤモンドロータリーバー(円錐型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
587円
税込単価
646円

この製品はクロームメッキを施してあり、従来のニッケルメッキに比べてダイヤモンド...

詳細情報を確認する

型番

M3-0317 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
ダイヤ部最大径(mm)
ダイヤ長さ/砥石部長さ(mm)
軸径(mm)
セット
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M3-0317

3
17
3
D301

1個

587( 646円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

この製品はクロームメッキを施してあり、従来のニッケルメッキに比べてダイヤモンド粒の保持力と剛性を高め、高速回転に耐えるよう性能向上をはかりました!
・精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に敵しています。
・電子部品・機械部品・治具・自動車部品・金型等の精密グラインダ研削から内面研削やジグ研削に幅広く使用できます。
・適合材料:一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器など
・最高使用回転数:20,000r.p.m.

カタログ

 

Loading...

M3-0317で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドロータリーバー(円錐型)の型番M3-0317のページです。
型番M3-0317に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤモンドロータリーバー(円錐型)

ダイヤモンドロータリーバー(円錐型)

    焼結ダイヤモンドバー

    焼結ダイヤモンドバー

      ダイヤモンドビット

      ダイヤモンドビット

        SP電着CBNバー 軸径3MM

        SP電着CBNバー 軸径3MM

          SP電着小径ダイヤ&CBNバー

          SP電着小径ダイヤ&CBNバー

            軸付ダイヤモンド砥石 天然ダイヤ使用

            軸付ダイヤモンド砥石 天然ダイヤ使用

              スーパーダイヤモンド砥石

              スーパーダイヤモンド砥石

                ディスクタイプCBNバー

                ディスクタイプCBNバー

                  ダイヤモンドカッティングディスク 電着

                  ダイヤモンドカッティングディスク 電着

                    電着ダイヤモンドバー 軸径3MM

                    電着ダイヤモンドバー 軸径3MM

                      電着ダイヤモンドバー 軸径2.34mm

                      電着ダイヤモンドバー 軸径2.34mm

                        ダイヤモンドカッティングディスク全面電着

                        ダイヤモンドカッティングディスク全面電着

                          セラミックダイヤモンド砥石

                          セラミックダイヤモンド砥石

                            メーカー H&H ミニター ツボサン ナカニシ ナカニシ SK-11 ミニター トラスコ中山 ミニター ミニター ミニター ミニター ナカニシ
                            通常価格 587円 6,980円 454円 3,300円 3,300円 1,267円 3,650円 3,480円 4,579円 1,885円 1,980円 6,121円 1,700円
                            通常出荷日 5日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~  
                            種類 単品 - - 単品 単品 - - ダイヤモンドディスク・マンドレール - - - 単品 -
                            粒度(#) 200 - 200 - 325 140 - 140 - - - - 170
                            形状 円錐先鈍角 - - 円筒型 円筒型 - - 平型 特殊形状 円筒型 - 平型 -
                            材質/砥材 ダイヤ - - - ダイヤ ダイヤ - CBN - - - ダイヤ -

                            ダイヤモンドロータリーバー(円錐型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました