(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラインカプラ2分岐配管用(200T型)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,853円
税込単価
4,238円

1本の空気配管から同時に複数の配管が可能!ハイカプラの集合配管をスピーディに実...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    200T
  • 最高使用圧力(Mpa):
    1.0(10㎏f/㎠)
  • 耐圧力(Mpa):
    1.5(15㎏f/㎠)
  • 適合品:
    2分岐配管用

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

133259

1個

3,853( 4,238円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

1本の空気配管から同時に複数の配管が可能!
ハイカプラの集合配管をスピーディに実現。
※本品には防塵キャップが標準装備されています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ラインカプラ2分岐配管用(200T型)の型番133259のページです。
型番133259に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラインカプラ2分岐配管用(200T型)

ラインカプラ2分岐配管用(200T型)

    ラインカプラ 200T型 APS-3

    ラインカプラ 200T型 APS-3

      スパイラルエアホース TSAH

      スパイラルエアホース TSAH

        スプリングナット(軽量型空気配管用ホースガード)

        スプリングナット(軽量型空気配管用ホースガード)

          Rラインカプラ RT型

          Rラインカプラ RT型

            チューブフィッター ユニオンエルボ

            チューブフィッター ユニオンエルボ

              チューブフィッター ユニオンストレート

              チューブフィッター ユニオンストレート

                DSLソケットL

                DSLソケットL

                  スピコン インラインタイプ 最高使用圧力1.0MPa

                  スピコン インラインタイプ 最高使用圧力1.0MPa

                    ワンタッチ式ナットカプラ ウレタンホース取り付け用(SN型)

                    ワンタッチ式ナットカプラ ウレタンホース取り付け用(SN型)

                      エアカップリング 接続プラグ用 CALシリーズ

                      エアカップリング 接続プラグ用 CALシリーズ

                        ハイカプラ AP-45C・AP-46C

                        ハイカプラ AP-45C・AP-46C

                          メーカー H&H SK-11 TRAD H&H SK-11 ウィザ(旧:アークランドサカモト) ウィザ(旧:アークランドサカモト) SK-11 SK-11 H&H E-Value SK-11
                          通常価格 3,853円 5,191円 1,780円 459円 7,932円 670円 670円 1,313円 1,472円 1,806円 349円 899円
                          通常出荷日 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目  
                          サイズ 200T - - - - - - - - - - -
                          最高使用圧力(Mpa) 1.0(10㎏f/㎠) - - 1.5(15㎏f/㎠) - - - - - 1.0(10㎏f/㎠) - -
                          耐圧力(Mpa) 1.5(15㎏f/㎠) - - 2.0(20㎏f/㎠) - - - - - 1.5(15㎏f/㎠) - -
                          適合品 2分岐配管用 - - - - - - - - - - -

                          ラインカプラ2分岐配管用(200T型)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました