(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアースプレーガン重力式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアースプレーガン重力式

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,241円
税込単価
6,865円

・安定したスプレーパターン、使い易く用途が広範囲!・ラッカー塗装の仕上げ塗りな...

詳細情報を確認する

  • 商品仕様:
    圧送式
  • ノズル口径(mmφ):
    1.3
  • パターン幅(mm):
    150
  • 塗料噴出量(ml/min):
    165
  • カップ容量(L):
    0.4
  • その他:
    カップ付スプレーガン
  • 空気使用量(L/min):
    90
  • エアー取付:
    G1/4
  • 塗料供給:
    重力式
  • 所要圧縮機:
    0.75kw
  • 空気使用圧力(Mpa):
    0.3~0.34
  • 所要コンプレッサー(KW):
    0.75以上
  • セット内容:
    スプレーガン本体,専用ガンカップ,取扱説明書,ブラシ,プラグ,空気流量調節器(凹G1/4凸R1/4)
  • 仕様:
    使用流体:圧縮空気,使用温度:-10℃~60℃,最高使用圧力:0.69Mps
  • 材質:
    本体:アルミダイキャスト,パーツ:真鍮・ステンレスふっ素樹脂・ニッケルメッキ
  • 質量(g):
    440

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DI-S3

1個

6,241( 6,865円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・安定したスプレーパターン、使い易く用途が広範囲!
・ラッカー塗装の仕上げ塗りなど美しい仕上がりを求める作業に!
色替えが多い作業にピッタリ!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアースプレーガン重力式の型番DI-S3のページです。
型番DI-S3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアースプレーガン重力式

エアースプレーガン重力式

    スプレーガン&カップセット吸上式

    スプレーガン&カップセット吸上式

      スプレーガン(吸上式)(カップ取付口:G3/8)

      スプレーガン(吸上式)(カップ取付口:G3/8)

        スプレーガン(吸上式)

        スプレーガン(吸上式)

          TRUSCO 小形スプレーガンカップ付セット

          TRUSCO 小形スプレーガンカップ付セット

            スプレーガン 600mL MX4015-06GC

            スプレーガン 600mL MX4015-06GC

              自動車補修専用スプレーガンカップ付セット 極み(重力式) W-50タイプ

              自動車補修専用スプレーガンカップ付セット 極み(重力式) W-50タイプ

                TRUSCO 塗料カップ

                TRUSCO 塗料カップ

                  スプレーガン PS95シリーズ 吸上式タイプ

                  スプレーガン PS95シリーズ 吸上式タイプ

                    スプレーガンJGXシリーズ

                    スプレーガンJGXシリーズ

                      近畿 パウダーブローガン

                      近畿 パウダーブローガン

                        TRUSCO スプレーガンカップ付セット ガン+カップ

                        TRUSCO スプレーガンカップ付セット ガン+カップ

                          TRUSCO スプレーガン重量式 ガン単品

                          TRUSCO スプレーガン重量式 ガン単品

                            メーカー H&H H&H トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン アネスト岩田 トラスコ中山 アネスト岩田キャンベル(DIY) デビルビス 近畿製作所(エアダスターガン) トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 6,241円 6,241円 23,205円 16,942円 19,182円 3,544円 24,800円 2,578円 7,373円 18,263円 11,315円 19,748円 15,986円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目~   1日目~   4日目   5日目   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   2日目  
                            商品仕様 圧送式 圧送式 吸上式 吸上式 重力式 重力式 重力式 - カプラー式 吸上式 圧送式 重力式 重力式
                            ノズル口径(mmφ) 1.3 1.5 - - 0.5 1.5 1.3 - 1.3 - 9 1.3 1.3
                            パターン幅(mm) 150 180 - - 115 - 190 - - - - 150 150
                            塗料噴出量(ml/min) 165 185 - - - - - - 160 - - - -
                            カップ容量(L) 0.4 0.75 - - 0.15 - 0.13 - - - - 0.4 -

                            エアースプレーガン重力式のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました