(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DC-100
耐水ペーパー タイスイペーパー

耐水ペーパー DC-100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 4.8平均満足度4.8 この商品のレビューをみる(6件)
通常単価(税別)
72円
税込単価
79円

【特長】・基材にクラフト紙を使用しているので、耐折性と研削持続性に優れています...

詳細情報を確認する

Loading...

DC-100 の仕様・寸法情報

型番
粒度(#)
JANコード
トラスココード
重量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DC-100

100
4954425202104
132-1501
30
10

100個

72( 79円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・基材にクラフト紙を使用しているので、耐折性と研削持続性に優れています。
・シリコンカーバイト砥粒を均一に塗付してあるので高い仕上げ面精度が得られます。
・油含浸処理をしているので耐水性に優れています。
【用途】
・金属鋼材素地研磨、金属製品部品のサビ取り、油汚れ落とし、塗装作業の素地調整研磨工程。

カタログ

 

DC-100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐水ペーパーの型番DC-100のページです。
型番DC-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐水ペーパー

耐水ペーパー

    耐水研磨紙(ソフトタイプ)

    耐水研磨紙(ソフトタイプ)

      研磨布ロールペーパー

      研磨布ロールペーパー

        DH耐水ペーパー

        DH耐水ペーパー

          耐水研磨紙

          耐水研磨紙

            "マタドール"耐水ペーパー

            "マタドール"耐水ペーパー

              “ケンマロンスーパー”

              “ケンマロンスーパー”

                1/3カットペーパーシリーズ(耐水ペーパー)

                1/3カットペーパーシリーズ(耐水ペーパー)

                  “リコブライト

                  “リコブライト

                    タイスイペーパー SC

                    タイスイペーパー SC

                      空研研磨紙(AHAC-SDS)

                      空研研磨紙(AHAC-SDS)

                        フィニッシングペーパー

                        フィニッシングペーパー

                          メーカー ノリタケコーテッドアブレーシブ ノリタケコーテッドアブレーシブ トラスコ中山 三共理化学 日本研紙 ベルスター研磨材工業 三共理化学 トラスコ中山 理研コランダム コバックス 日本研紙 コバックス
                          通常価格 65円 5,265円 3,750円 5,549円 6,091円 308円 277円 400円 294円 6,475円 7,076円 6,000円
                          通常出荷日 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                          商品タイプ 耐水ペーパー 耐水ペーパー 研磨布 耐水ペーパー 耐水ペーパー 耐水ペーパー 不織布/ナイロン 耐水ペーパー 不織布/ナイロン 耐水ペーパー 空研ぎペーパー 空研ぎペーパー
                          形状 シート形状 - ロール形状 - - シート形状 - シート形状 - - - -
                          幅(mm) 228 228 - 230 230 230 150 93 150 228 230 228
                          長さ(mm) 280 280 36500 280 280 280 230 228 230 280 280 280
                          砥粒 C C A C C C - - C C A C

                          耐水ペーパーのレビュー

                          評価 4.8 平均満足度:4.8 6件のレビュー
                          プラ型のみがき
                          評価 4.0満足度:4.02022/04/28
                          プラスチック金型の入子加工後の仕上げ磨きに使用しています。
                          安定した仕上げ面になり助かります。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          樹脂製品のバリ取り
                          評価 5.0満足度:5.02022/02/23
                          ペーパーは使いやすく問題ありません。大したことではありませんが、枚数が多いと箱からペーパーが取り出しにくい。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          金属部品の磨き
                          評価 5.0満足度:5.02021/09/14
                          ノリタケの耐水ペーパーはよく削れて耐久性もいいので気に入ってます。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          部品の研磨
                          評価 5.0満足度:5.02021/07/30
                          ノリタケ製品は品質がしっかりしています。納品も早くて大変助かりました。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          使い勝手よし
                          評価 5.0満足度:5.02021/05/17
                          使い勝手が良いのでいつも使わせていただいています。注文してから届くまでも早かったです。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          DC-1000
                          DC-120
                          DC-1200
                          DC-180
                          DC-2000
                          DC-240
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          RoHS ?粒度(#) JANコード トラスココード 重量
                          (g)

                          72円

                          ( 79円 )
                          100個 あり

                          1日目

                          1010004954425202241132-159520

                          84円

                          ( 92円 )
                          100個 あり

                          1日目

                          101204954425202111132-152830

                          87円

                          ( 96円 )
                          100個 あり

                          2日目

                          1012004954425202258132-161720

                          84円

                          ( 92円 )
                          100個 あり

                          1日目

                          101804954425202135132-156120

                          100円

                          ( 110円 )
                          100個 あり

                          1日目

                          1020004954425202272132-165020

                          84円

                          ( 92円 )
                          100個 あり

                          2日目

                          102404954425202159132-160920

                          シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました