(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ファブリックホイール(万能タイプ)

ファブリックホイール(万能タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,555円
税込価格
6,111円

【特長】・研磨力が強く、耐久性があります。・バリ取りからサビ取りまで、幅広く使...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ナイロンディスク
  • 外径(mm):
    200
  • 穴径(mm):
    25.4
  • 厚み(mm):
    25
  • 砥粒:
    A
  • 最高使用回転数:
    3000rpm
  • セット内容:
    15.9mmブッシュ付
  • 材質:
    ナイロン不織布

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
粒度(#)
JANコード
トラスココード
重量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
120
4​9​5​4​4​2​5​4​0​0​4​8​7
336-7720
190
-

1個

5,555( 6,111円 )

1日目

150
4​9​5​4​4​2​5​4​0​0​4​9​4
336-7738
190
10

1個

5,555( 6,111円 )

1日目

180
4​9​5​4​4​2​5​4​0​0​5​0​0
336-7746
150
10

1個

5,555( 6,111円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・研磨力が強く、耐久性があります。
・バリ取りからサビ取りまで、幅広く使用できます。
・軽量で使用しやすくハンドツールにも装着可能です。
【用途】
・アルミ製品の傷取り、ヘアライン加工に最適。
・鉄製品のサビ落とし。
・使用工具:両頭グラインダー、フレキシブルサンダー。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ファブリックホイール(万能タイプ)

ファブリックホイール(万能タイプ)

    不織布ホイール

    不織布ホイール

      グランドスーパー ピーエスペーパー

      グランドスーパー ピーエスペーパー

        “フッキット[[TM上]]パープル[[TM上]]フィニッシングディスク”

        “フッキット[[TM上]]パープル[[TM上]]フィニッシングディスク”

          PLピーエスディスク

          PLピーエスディスク

            リコマジック 穴ナシ

            リコマジック 穴ナシ

              スターディスクA

              スターディスクA

                リコマジック(裏マジック加工品)

                リコマジック(裏マジック加工品)

                  Cファイバーディスク

                  Cファイバーディスク

                    “GPサンダーフェルト ”(直接ねじ込み式・拭き取り用)

                    “GPサンダーフェルト ”(直接ねじ込み式・拭き取り用)

                      スコッチ・ブライト ベベル

                      スコッチ・ブライト ベベル

                        クロッグフリーPROディスク

                        クロッグフリーPROディスク

                          リコマジック 穴アリ

                          リコマジック 穴アリ

                            メーカー ノリタケコーテッドアブレーシブ ノリタケコーテッドアブレーシブ 三共理化学 スリーエムジャパン 三共理化学 理研コランダム 三共理化学 理研コランダム 理研コランダム トラスコ中山 スリーエムジャパン 三共理化学 理研コランダム
                            通常価格 5,555円 4,314円 46円 181円 5,624円 5,333円 3,957円 71円 195円 17,993円 1,569円 7,930円 4,960円
                            通常出荷日 1日目   4日目   2日目   1日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   1日目~   4日目   1日目~   1日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ ナイロンディスク ナイロンディスク サンダー用ペーパー サンダー用ペーパー サンダー用ペーパー サンダー用ペーパー 研磨布ディスク サンダー用ペーパー サンダー用ペーパー フェルト/コットン/サイザルディスク ディスクペーパー サンダー用ペーパー サンダー用ペーパー
                            外径(mm) 200 200 - 127 125 125 100 125 100 100 90 - 125
                            穴径(mm) 25.4 25.4 - - - - - - - - - - -
                            厚み(mm) 25 25 - - - - - - - 25 - - -
                            砥粒 A A A - - - - A C - - A -

                            ファブリックホイール(万能タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました