(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

絶縁ディープソケット(差込角9.5mm・12.7mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

絶縁ディープソケット(差込角9.5mm・12.7mm)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,492円
税込単価
11,541円

短絡防止用絶縁ディープソケット(差込角9.5mm・12.7mm)【特長】・最も...

詳細情報を確認する

  • 単品・セット区分:
    単品
  • 適用規格:
    無し
  • ソケット形状:
    6角サーフェイス(角丸)
  • 特長:
    絶縁

(i)ご注意

  • 既存の絶縁工具、他社品とは接続できません、トップ工業社製の絶縁工具と組み合わせてご使用ください。240V以下の活線作業でご使用ください。赤色のふっ素樹脂被膜が破損し、下層の黄色の被膜が露出した場合は直ちに使用を止めてください。ご使用の際は、事故を未然に防ぐため、絶縁手袋などの絶縁保護具を必ず着用してください。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番

DS-313ZR 解除

Loading...

絶縁ディープソケット(差込角9.5mm)の詳細

絶縁ディープソケット(差込角9.5mm・12.7mm)の商品イメージ

絶縁ディープソケット(差込角9.5mm)の商品イメージ

絶縁ディープソケット(差込角9.5mm・12.7mm)の使用例

絶縁ディープソケット(差込角9.5mm)の使用例

製品仕様

 
絶縁ディープソケット(差込角9.5mm・12.7mm)の寸法図

絶縁ディープソケット(差込角9.5mm)の寸法図

製品番号差込角(mm)対辺寸法(mm)L(mm)D(mm)
DS-313ZR9.5(3/8")1356.219.2

使用上の注意

  • ※ 既存の絶縁工具、他社品とは接続できません、メーカーの絶縁工具と組み合わせてご使用ください。
  • ※ 240V以下の活線作業でご使用ください。
  • ※ 赤色のふっ素樹脂被膜が破損し、下層の黄色の被膜が露出した場合は直ちに使用を止めてください。
  • ※ ご使用の際は、事故を未然に防ぐため、絶縁手袋などの絶縁保護具を必ず着用してください。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
差込角(mm)
二面幅寸法(mm)
全長(mm)
外径(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DS-313ZR

9.5(3/8")
13
56.2
19.2
4975180340320

1個

10,492( 11,541円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

短絡防止用絶縁ディープソケット(差込角9.5mm・12.7mm)
【特長】
・最も絶縁性能の高いふっ素樹脂ETFEにガラス繊維を融合させた2層コーティング。
・ガラスパウダーが入り表面硬度が向上、摩耗にも強い優れた補強効果を発揮。
・通常工具と同じ操作性を発揮しナット周りに特別なスペースが不要。
・最大使用電圧:240V。
・1500V×30秒絶縁試験済。
【用途】
・通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない作業に最適。

(i)ご注意

  • 既存の絶縁工具、他社品とは接続できません、トップ工業社製の絶縁工具と組み合わせてご使用ください。240V以下の活線作業でご使用ください。赤色のふっ素樹脂被膜が破損し、下層の黄色の被膜が露出した場合は直ちに使用を止めてください。ご使用の際は、事故を未然に防ぐため、絶縁手袋などの絶縁保護具を必ず着用してください。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

絶縁ディープソケット(差込角9.5mm・12.7mm)の型番DS-313ZRのページです。
型番DS-313ZRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

絶縁ディープソケット(差込角9.5mm・12.7mm)

絶縁ディープソケット(差込角9.5mm・12.7mm)

    絶縁ソケット(差込角9.5mm・12.7mm)

    絶縁ソケット(差込角9.5mm・12.7mm)

      絶縁エクステンションバー

      絶縁エクステンションバー

        9.5sq.絶縁エクステンションバー

        9.5sq.絶縁エクステンションバー

          3/8SQ 絶縁ヘクスローブビットソケット 12174VDE-T30

          3/8SQ 絶縁ヘクスローブビットソケット 12174VDE-T30

            3/8SQ 絶縁ヘクスローブビットソケット 12174VDE-T20

            3/8SQ 絶縁ヘクスローブビットソケット 12174VDE-T20

              メーカー トップ工業 トップ工業 トラスコ中山 KTC(京都機械工具) スタビレー スタビレー
              通常価格 10,492円 7,576円 2,731円 5,387円 6,491円 6,491円
              通常出荷日 6日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
              単品・セット区分 単品 単品 単品 単品 - -
              適用規格 無し 無し - IEC60900 - -
              ソケット形状 6角サーフェイス(角丸) 12角サーフェイス(角丸) - - - -
              特長 絶縁 絶縁 - - - -

              絶縁ディープソケット(差込角9.5mm・12.7mm)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ソケットレンチ(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました