(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

絶縁ソケット(差込角9.5mm・12.7mm)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
8,191円 ~ 8,462円
税込価格
9,010円 ~ 9,308円

通信設備の短絡防止作業に最適な絶縁ソケット。【特長】・プラスチック材料のうち絶...

詳細情報を確認する

  • 単品・セット区分:
    単品
  • 適用規格:
    無し
  • ソケット形状:
    12角サーフェイス(角丸)
  • 特長:
    絶縁

(i)ご注意

  • 既存の絶縁工具、他社品とは接続できません、トップ工業社製の絶縁工具と組み合わせてご使用ください。240V以下の活線作業でご使用ください。赤色のふっ素樹脂被膜が破損し、下層の黄色の被膜が露出した場合は直ちに使用を止めてください。ご使用の際は、事故を未然に防ぐため、絶縁手袋などの絶縁保護具を必ず着用してください。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

絶縁ソケット(差込角9.5mm・12.7mm)の詳細

絶縁ソケット(差込角9.5mm・12.7mm):関連画像

絶縁ソケット(差込角9.5mm・12.7mm) イメージ

絶縁ソケット(差込角9.5mm・12.7mm):関連画像

通信施設の電力工事での使用例

絶縁ソケット(差込角9.5mm・12.7mm)の寸法

絶縁ソケット(差込角9.5mm・12.7mm):関連画像

絶縁ソケット(差込角9.5mm・12.7mm) 寸法図

差込角 9.5mm(3/8”)の寸法

製品番号 差込角(mm) 対辺寸法(mm) 全長L(mm) ソケット部外径D(mm)
S-310ZR 9.5(3/8") 10 27 15.7
S-312ZR 9.5(3/8") 12 27 18
S-313ZR 9.5(3/8") 13 27 19.2
S-314ZR 9.5(3/8") 14 28 20.7
S-317ZR 9.5(3/8") 17 30 24.5
S-319ZR 9.5(3/8") 19 31.2 27
S-324ZR 9.5(3/8") 24 35.4 33.3

差込角 12.7mm(1/2”)の寸法

製品番号 差込角(mm) 対辺寸法(mm) 全長L(mm) ソケット部外径D(mm)
S-410ZR 12.7(1/2") 10 38.2 16.4
S-412ZR 12.7(1/2") 12 38.2 19
S-413ZR 12.7(1/2") 13 38.2 20.2
S-414ZR 12.7(1/2") 14 38.2 21.5
S-417ZR 12.7(1/2") 17 38.2 25.2
S-419ZR 12.7(1/2") 19 39.4 27.7
S-424ZR 12.7(1/2") 24 43.2 34

注意・禁止事項

  • ※ 既存の絶縁工具、他社品とは接続できません、当社の絶縁工具と組み合わせてご使用ください。
  • ※ 240V以下の活線作業でご使用ください。
  • ※ 赤色のふっ素樹脂被膜が破損し、下層の黄色の被膜が露出した場合は直ちに使用を止めてください。
  • ※ ご使用の際は、事故を未然に防ぐため、絶縁手袋などの絶縁保護具を必ず着用してください。

開発秘話

 

売れ始めるまでに時間の掛った商品です。携帯電話の普及に伴い電波の基地局の増設が始まりそれに伴う需要でようやく認知されました。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
差込角(mm)
二面幅寸法(mm)
全長(mm)
外径(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
9.5(3/8")
13
27
ソケット部:19.2
4875180340320

1個

8,191( 9,010円 )

1日目

9.5(3/8")
19
31.2
ソケット部:27
4975180340351

1個

8,462( 9,308円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

通信設備の短絡防止作業に最適な絶縁ソケット。
【特長】
・プラスチック材料のうち絶縁性能の高いふっ素樹脂(ETFE)を紛体塗装で外周全面に2層コーティング。
・0.5mm厚の絶縁層を形成した超薄膜絶縁工具。
・差込角は9.5mm・12.7mmの2種から選択可能。
・既存の厚いプラスチックで保護された工具と比べ、かさばらずコンパクト。
・通常工具と同じ操作性を発揮。
・かさばらずコンパクトでナット周りに特別なスペースを要さない仕様。
・最大使用電圧240V 1,500V×30秒絶縁試験済み。
【用途】
・通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に最適。

(i)ご注意

  • 既存の絶縁工具、他社品とは接続できません、トップ工業社製の絶縁工具と組み合わせてご使用ください。240V以下の活線作業でご使用ください。赤色のふっ素樹脂被膜が破損し、下層の黄色の被膜が露出した場合は直ちに使用を止めてください。ご使用の際は、事故を未然に防ぐため、絶縁手袋などの絶縁保護具を必ず着用してください。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

絶縁ソケット(差込角9.5mm・12.7mm)

絶縁ソケット(差込角9.5mm・12.7mm)

    絶縁ディープソケット(差込角9.5mm・12.7mm)

    絶縁ディープソケット(差込角9.5mm・12.7mm)

      絶縁ラチェットハンドル RH-3ZR

      絶縁ラチェットハンドル RH-3ZR

        絶縁工具 ディープソケット

        絶縁工具 ディープソケット

          絶縁工具 エクステンションバー

          絶縁工具 エクステンションバー

            絶縁工具 ラチェットハンドル

            絶縁工具 ラチェットハンドル

              絶縁ソケット 差込角12.7mm

              絶縁ソケット 差込角12.7mm

                絶縁工具 トルクレンチ 3/8

                絶縁工具 トルクレンチ 3/8

                  メーカー トップ工業 トップ工業 トップ工業 TECH-EV TECH-EV TECH-EV トラスコ中山 TECH-EV
                  通常価格 8,191円 11,330円 32,364円 1,300円 2,216円 10,754円 3,387円 29,527円
                  通常出荷日 1日目~   6日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                  単品・セット区分 単品 単品 - 単品 単品 - 単品 -
                  適用規格 無し 無し - IEC60900 IEC60900 - - -
                  ソケット形状 12角サーフェイス(角丸) 6角サーフェイス(角丸) - - - - - -
                  特長 絶縁 絶縁 - - - - - -

                  絶縁ソケット(差込角9.5mm・12.7mm)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ソケットレンチ(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました