(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンドパンチ用ポンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハンドパンチ用ポンチ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,350円
税込価格
1,485円

【商品仕様】・トップ工業 ツールセット・工具箱 ハンドパンチ用ポンチです。

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    その他
  • 商品区分:
    ポンチ
  • 材質:
    機械構造用炭素鋼(SKS2)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
径(mm)
適合ダイス
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5.5
PU-5.7D
4975180937933

2個

1,350( 1,485円 )

1日目

8.5
PU-8.7D
4975180937964

2個

1,350( 1,485円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・トップ工業 ツールセット・工具箱 ハンドパンチ用ポンチです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンドパンチ用ポンチ

ハンドパンチ用ポンチ

    ポンチダイス 薄鋼管用

    ポンチダイス 薄鋼管用

      ピンポンチ ブリスターパック入り

      ピンポンチ ブリスターパック入り

        ポンチダイス 角

        ポンチダイス 角

          ミツトモ 与一 皮パンチ

          ミツトモ 与一 皮パンチ

            デートマーカー用替パッド

            デートマーカー用替パッド

              1.5x 75mm センターポンチ(精密)

              1.5x 75mm センターポンチ(精密)

                メーカー トップ工業 ロブテックス MOKUBA ロブテックス イチネンアクセス マーキングマン エスコ
                通常価格 1,350円 5,100円 585円 41,725円 1,409円 650円 1,730円
                通常出荷日 1日目   14日目   1日目~   1日目~   2日目~   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                商品種類 その他 - - - - - -
                商品区分 ポンチ - - - - - -
                材質 機械構造用炭素鋼(SKS2) - - - - - -

                ハンドパンチ用ポンチのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                板金用工具カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました