(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

塩ビ管用ダイヤモンドホイール

塩ビ管用ダイヤモンドホイール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,200円
税込単価
5,720円

塩ビ管切断に最適な塩ビ管用ダイヤモンドホイール。【特長】・塩ビ管の切断に最適な...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ご使用前に取扱説明書・パッケージ記載事項および電動工具の取扱説明書を必ずお読みください。ホイールカバー・防じんメガネ、安全靴を必ずご使用ください。ジグザグ切断・(ガイドを使わない)曲線切り・斜め切り・コジリ・側面使用および衝撃を加えるような使用は絶対にしないでください。

型番

TDE-105 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

塩ビ管用ダイヤモンドホイールの詳細

塩ビ管用ダイヤモンドホイールの商品イメージ

塩ビ管用ダイヤモンドホイールの商品イメージ

塩ビ管用ダイヤモンドホイールの寸法

(単位:mm)

塩ビ管用ダイヤモンドホイールの寸法図

塩ビ管用ダイヤモンドホイールの寸法図

使用上の注意

  • ※ ご使用前に取扱説明書・パッケージ記載事項および電動工具の取扱説明書を必ずお読みください。
  • ※ ホイールカバー・防じんメガネ、安全靴を必ずご使用ください。
  • ※ ジグザグ切断・(ガイドを使わない)曲線切り・斜め切り・コジリ・側面使用および衝撃を加えるような使用は絶対にしないでください。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TDE-105

1個

5,200( 5,720円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

塩ビ管切断に最適な塩ビ管用ダイヤモンドホイール。
【特長】
・塩ビ管の切断に最適な薄刃形状。
・切粉も少なく後始末が楽なダイヤモンドホイールを採用。
・刃厚:1.2mm。
・付属リング径:15mm。
【用途】
・塩ビ管、コンクリート等の切断に最適。

(i)ご注意

  • ご使用前に取扱説明書・パッケージ記載事項および電動工具の取扱説明書を必ずお読みください。ホイールカバー・防じんメガネ、安全靴を必ずご使用ください。ジグザグ切断・(ガイドを使わない)曲線切り・斜め切り・コジリ・側面使用および衝撃を加えるような使用は絶対にしないでください。

TDE-105で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

塩ビ管用ダイヤモンドホイールの型番TDE-105のページです。
型番TDE-105に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

塩ビ管用ダイヤモンドホイール

塩ビ管用ダイヤモンドホイール

    ダイヤモンドカッターウエーブ

    ダイヤモンドカッターウエーブ

      ダイヤモンドカッターセグメン

      ダイヤモンドカッターセグメン

        TRUSCO 溶着ダイヤモンドカッター マルチタイプ 105mm

        TRUSCO 溶着ダイヤモンドカッター マルチタイプ 105mm

          ダイヤモンドホイール スカイウェーブ エクストラ(乾式・フランジタイプ)

          ダイヤモンドホイール スカイウェーブ エクストラ(乾式・フランジタイプ)

            ドライセーパー(建材用)

            ドライセーパー(建材用)

              乾式ハンドカッター

              乾式ハンドカッター

                ダイヤモンドホイール 剣 TRX(乾式)

                ダイヤモンドホイール 剣 TRX(乾式)

                  塩ビ管内径カッターディスクグラインダーセット TNC-40D

                  塩ビ管内径カッターディスクグラインダーセット TNC-40D

                    三京 FS2000マルチ105×2.1×5.0×20.0

                    三京 FS2000マルチ105×2.1×5.0×20.0

                      ダイヤモンドホイール うす刃タイル名人

                      ダイヤモンドホイール うす刃タイル名人

                        電着ダイヤモンドディスク 100×0.73×20H 600#

                        電着ダイヤモンドディスク 100×0.73×20H 600#

                          アイウッド ダイヤモンドホイール 100X15X20

                          アイウッド ダイヤモンドホイール 100X15X20

                            メーカー トップ工業 アイウッド アイウッド トラスコ中山 ロブテックス 三京ダイヤモンド工業 理研ダイヤモンド工業 ロブテックス トップ工業 三京ダイヤモンド工業 トップ工業 トラスコ中山 アイウッド
                            通常価格 5,200円 2,220円 1,860円 9,239円 11,590円 9,516円 13,649円 7,676円 14,247円 13,202円 6,615円 2,776円 2,970円
                            通常出荷日 1日目   4日目   4日目   2日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   6日目  
                            主要切断材質 コンクリート・アスファルト / プラスチック(FRP、塩ビ等) コンクリート・アスファルト / 石材 コンクリート・アスファルト / 石材 タイル / プラスチック(FRP、塩ビ等) / サイディング コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / タイル / サイディング コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / 石材 コンクリート・アスファルト / 石材 コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / タイル プラスチック(FRP、塩ビ等) - タイル - -
                            外径(mm) 105 105 105 105 - 100 - - 41 - 105 100 100
                            刃厚(mm) 1.2 2.2 1.9 2.1 2 6 - - - - 1 0.73 15
                            内径(mm) 20 20 20 20 - 10 30.5 - - - 20 20 20
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                            塩ビ管用ダイヤモンドホイールのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました