(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TDF-125
フランジ付ダイヤモンドホイール フランジツキダイヤモンドホイール

フランジ付ダイヤモンドホイール TDF-125

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,688円
税込単価
15,057円

キワ切りを得意とするフランジ付ダイヤモンドホイール。【特長】・ロックナットがあ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ご使用前に取扱説明書・パッケージ記載事項および電動工具の取扱説明書を必ずお読みください。ホイールカバー・防じんメガネ、安全靴を必ずご使用ください。ジグザグ切断・(ガイドを使わない)曲線切り・斜め切り・コジリ・側面使用および衝撃を加えるような使用は絶対にしないでください。

型番

TDF-125 解除

Loading...

TDF-125 の仕様・寸法情報

商品情報

フランジ付ダイヤモンドホイールの詳細

フランジ付ダイヤモンドホイールの商品イメージ

フランジ付ダイヤモンドホイールの商品イメージ

コーナーカット

使用イメージ1 コーナーカット

使用イメージ1 コーナーカット

凹凸面の切断修正

使用イメージ2 凸凹面の切断修正

使用イメージ2 凸凹面の切断修正

切断

使用イメージ3 切断

使用イメージ3 切断

製品仕様

(単位:mm)

フランジ付ダイヤモンドホイールの寸法図

フランジ付ダイヤモンドホイールの寸法図

製品番号D
(mm)
H
(mm)
TDF-105105ネジM10
TDF-125125ネジM16

使用上の注意

  • ※ ご使用前に取扱説明書・パッケージ記載事項および電動工具の取扱説明書を必ずお読みください。
  • ※ ホイールカバー・防じんメガネ、安全靴を必ずご使用ください。
  • ※ ジグザグ切断・(ガイドを使わない)曲線切り・斜め切り・コジリ・側面使用および衝撃を加えるような使用は絶対にしないでください。

型番リスト

型番
外径(mm)
内径(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TDF-125

125
16
4975180888518

1個

13,688( 15,057円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

キワ切りを得意とするフランジ付ダイヤモンドホイール。
【特長】
・ロックナットがあたらず、早くきれいなコーナーカットが可能。
・素早くきれいにコンクリート、ブロックなどの壁と床面の切断が可能。
・乾式。
【用途】
・コーナーカット、凸凹面の切断や修正に使用。
・コンクリート、御影石、大理石、瓦、レンガ、ブロック、タイル、新建材などの切断に使用。
・壁面と床との直覚部分の切断に使用。
・平面切断による凸凹面のならし加工に使用。

(i)ご注意

  • ご使用前に取扱説明書・パッケージ記載事項および電動工具の取扱説明書を必ずお読みください。ホイールカバー・防じんメガネ、安全靴を必ずご使用ください。ジグザグ切断・(ガイドを使わない)曲線切り・斜め切り・コジリ・側面使用および衝撃を加えるような使用は絶対にしないでください。

カタログ

 

TDF-125で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フランジ付ダイヤモンドホイールの型番TDF-125のページです。
型番TDF-125に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フランジ付ダイヤモンドホイール

フランジ付ダイヤモンドホイール

    フランジ付カッター(105×M10,125×M16)

    フランジ付カッター(105×M10,125×M16)

      ドライカッター

      ドライカッター

        職人芸 リム (フランジ)

        職人芸 リム (フランジ)

          ダイヤモンドホイール スカイウェーブ エクストラ(乾式・フランジタイプ)

          ダイヤモンドホイール スカイウェーブ エクストラ(乾式・フランジタイプ)

            ドライセーパー(建材用)

            ドライセーパー(建材用)

              ダイヤモンドホイール セグメントタイプ

              ダイヤモンドホイール セグメントタイプ

                ドライカップ(建材用)

                ドライカップ(建材用)

                  ダイヤモンドカッターウエーブ

                  ダイヤモンドカッターウエーブ

                    ダイヤモンド溝切りカッター

                    ダイヤモンド溝切りカッター

                      ダイヤモンドホイール レーザー コーナーカッター(乾式)

                      ダイヤモンドホイール レーザー コーナーカッター(乾式)

                        楽々カット君

                        楽々カット君

                          ドライセーパー(石材用)

                          ドライセーパー(石材用)

                            メーカー トップ工業 アイウッド 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 ロブテックス 三京ダイヤモンド工業 トップ工業 三京ダイヤモンド工業 アイウッド アイウッド ロブテックス 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業
                            通常価格 9,166円 5,550円 15,077円 8,006円 11,590円 9,516円 9,250円 7,334円 2,226円 6,469円 12,220円 7,205円 17,148円
                            通常出荷日 1日目~   4日目~   9日目   4日目   1日目   1日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   6日目   1日目   7日目   6日目  
                            主要切断材質 コンクリート・アスファルト / タイル / 石材 コンクリート・アスファルト / 石材 コンクリート・アスファルト コンクリート・アスファルト / ブロック コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / タイル / サイディング コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / 石材 コンクリート・アスファルト / タイル / 石材 コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / 石材 コンクリート・アスファルト / 石材 コンクリート・アスファルト / ブロック / 石材 コンクリート・アスファルト / ブロック タイル コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / 石材
                            刃厚(mm) 2 2.2 - 2 2 6 - 7 2.2 - 2.3 1.4 6
                            乾式/湿式 乾式 - - - 乾式 - 乾式 - - - 乾式 - -
                            商品タイプ 本体 本体 本体 - 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                            フランジ付ダイヤモンドホイールのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TDF-105
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外径
                            (mm)
                            内径
                            (mm)
                            JANコード

                            9,166円

                            ( 10,083円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            105104975180888501

                            ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました