(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤモンドホイール波形セグメント

ダイヤモンドホイール波形セグメント

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
8,029円 ~ 12,187円
税込価格
8,832円 ~ 13,406円

重切削に耐える、安全性、切削性、耐久性、3拍子揃った最高級プロ仕様の汎用ダイヤ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ご使用前に取扱説明書・パッケージ記載事項および電動工具の取扱説明書を必ずお読みください。ホイールカバー・防じんメガネ、安全靴を必ずご使用ください。ジグザグ切断・(ガイドを使わない)曲線切り・斜め切り・コジリ・側面使用および衝撃を加えるような使用は絶対にしないでください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

ダイヤモンドホイール波形セグメントの詳細

ダイヤモンドホイール波形セグメント:関連画像

ダイヤモンドホイール波形セグメント 商品イメージ

ダイヤモンドホイール波形セグメントの寸法

ダイヤモンドホイール波形セグメント:関連画像

ダイヤモンドホイール波形セグメント 寸法図

製品番号 D
(mm)
H
(mm)
付属リング径
(mm)
重量
(g)
包装寸法
(mm)
高さ×幅
TWS-105 105 20 15 100 154×130
TWS-125 125 22 15 140 180×150

使用上の注意

  • ※ ご使用前に取扱説明書・パッケージ記載事項および電動工具の取扱説明書を必ずお読みください。
  • ※ ホイールカバー・防じんメガネ、安全靴を必ずご使用ください。
  • ※ ジグザグ切断・(ガイドを使わない)曲線切り・斜め切り・コジリ・側面使用および衝撃を加えるような使用は絶対にしないでください。

型番リスト

型番
外径(mm)
内径(mm)
JANコード
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
105
20
4975180888389
100

1個

8,029( 8,832円 )

6日目

125
22
4975180888396
140

1個

12,187( 13,406円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

重切削に耐える、安全性、切削性、耐久性、3拍子揃った最高級プロ仕様の汎用ダイヤモンドホイール。
【特長】
・耐熱性ボンドと高級大粒ダイヤ(#30/#40)の組み合わせにより切れ味最高。
・セグメントタイプに波形チップを採用し、切粉の排出抜群。
・基盤の放熱性向上。
【用途】
・コンクリート、コンクリート2次製品(U字溝、ヒューム管)など各種石材の切断に使用。
・瓦、レンガ、ブロックなど各種石材の切断に使用。

(i)ご注意

  • ご使用前に取扱説明書・パッケージ記載事項および電動工具の取扱説明書を必ずお読みください。ホイールカバー・防じんメガネ、安全靴を必ずご使用ください。ジグザグ切断・(ガイドを使わない)曲線切り・斜め切り・コジリ・側面使用および衝撃を加えるような使用は絶対にしないでください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤモンドホイール波形セグメント

ダイヤモンドホイール波形セグメント

    ダイヤモンドホイール セグメントタイプ

    ダイヤモンドホイール セグメントタイプ

      ダイヤモンドホイール 切っ太郎(乾式)

      ダイヤモンドホイール 切っ太郎(乾式)

        ダイヤモンドカッター セグメント

        ダイヤモンドカッター セグメント

          ダイヤモンドカッター グローバルソー(乾式)セグメントタイプ

          ダイヤモンドカッター グローバルソー(乾式)セグメントタイプ

            ターボセグメント

            ターボセグメント

              ダイヤモンドホイールレーザーSL(乾式)

              ダイヤモンドホイールレーザーSL(乾式)

                NEWターボセグメント

                NEWターボセグメント

                  タイルナイン

                  タイルナイン

                    ダイヤモンドホイール レーザーブレード(乾式)

                    ダイヤモンドホイール レーザーブレード(乾式)

                      理研ダイヤモンドカッター 御影石用

                      理研ダイヤモンドカッター 御影石用

                        ダイヤモンドホイール 剣 TRX(乾式)

                        ダイヤモンドホイール 剣 TRX(乾式)

                          ダイヤモンドカッター 静音タイプ

                          ダイヤモンドカッター 静音タイプ

                            メーカー トップ工業 トップ工業 ロブテックス 理研ダイヤモンド工業 モトユキ アイウッド ロブテックス アイウッド 三京ダイヤモンド工業 ロブテックス 理研ダイヤモンド工業 ロブテックス 理研ダイヤモンド工業
                            通常価格 8,029円 9,250円 2,870円 3,120円 6,506円 6,623円 38,743円 4,440円 6,766円 19,810円 5,024円 7,676円 6,539円
                            通常出荷日 6日目   6日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   6日目   1日目   6日目   1日目   4日目~   4日目   1日目   4日目  
                            主要切断材質 コンクリート・アスファルト / タイル / 石材 コンクリート・アスファルト / タイル / 石材 コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / タイル - - コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / 石材 コンクリート・アスファルト / ブロック / 石材 コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / 石材 タイル コンクリート・アスファルト / ブロック コンクリート・アスファルト / 石材 コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / タイル コンクリート・アスファルト / 石材
                            刃厚(mm) 2 - - - - - 2.5 - 0.9 - 2.2 - 2.3
                            商品タイプ 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            付属リング径(mm) 15 - - - - - - - - - - - -

                            ダイヤモンドホイール波形セグメントのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました