(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

つっきるくん WCFH型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

つっきるくん WCFH型

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
16,088円 ~ 20,592円
税込価格
17,697円 ~ 22,651円

【特長】・超硬合金製ホルダ・断続加工が可能・突切り加工に対応可能

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
適合刃幅(mm)
最大溝深さ(mm)
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
刃先高さ(mm)
適合チップ
適合モジュラーブレード
レンチ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2
20
26
1.7
110
21.4
WCF□2○
SBN20-26、SBU20-26
SL-2

1個

16,088( 17,697円 )

1日目

3
40
26
2.4
110
21.4
WCF□3○
SBN20-26、SBU20-26
SL-1

1個

16,088( 17,697円 )

3日目

4
40
26
3.4
110
21.4
WCF□4○
SBN20-26、SBU20-26
SL-1

1個

17,661( 19,427円 )

1日目

5
40
26
4.3
110
21.4
WCF□5○
SBN20-26、SBU20-26
SL-1

1個

19,019( 20,921円 )

1日目

2
20
32
1.7
150
25
WCF□2○
SBN20-32、SBN25-32、SBU20-32、SBU25-32
SL-2

1個

17,661( 19,427円 )

1日目

3
70
32
2.4
150
25
WCF□3○
SBN20-32、SBN25-32、SBU20-32、SBU25-32
SL-1

1個

17,661( 19,427円 )

3日目

4
70
32
3.4
150
25
WCF□4○
SBN20-32、SBN25-32、SBU20-32、SBU25-32
SL-1

1個

19,019( 20,921円 )

3日目

5
70
32
4.3
150
25
WCF□5○
SBN20-32、SBN25-32、SBU20-32、SBU25-32
SL-1

1個

20,592( 22,651円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超硬合金製ホルダ
・断続加工が可能
・突切り加工に対応可能

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

つっきるくん WCFH型

つっきるくん WCFH型

    突切り加工用ホルダ CTPW

    突切り加工用ホルダ CTPW

      突切り加工用工具 CTV-X

      突切り加工用工具 CTV-X

        溝入れ加工用ホルダ GTPA

        溝入れ加工用ホルダ GTPA

          京セラ 溝入れ用ホルダ ブレード

          京セラ 溝入れ用ホルダ ブレード

            突切り加工用ホルダ CTPA

            突切り加工用ホルダ CTPA

              高圧クーラント対応Y軸加工用外径溝入れ・ねじ切りヘッド

              高圧クーラント対応Y軸加工用外径溝入れ・ねじ切りヘッド

                溝入れ加工用ホルダ GFV

                溝入れ加工用ホルダ GFV

                  QSホールディングシステム用ショートバイト 突切り・溝入れ工具 QS-R/LF

                  QSホールディングシステム用ショートバイト 突切り・溝入れ工具 QS-R/LF

                    端面溝入れホルダ(GVFチップ用) GFV型

                    端面溝入れホルダ(GVFチップ用) GFV型

                      コロターンSL コロカット1・2用突切り・溝入れブレード

                      コロターンSL コロカット1・2用突切り・溝入れブレード

                        メーカー 住友電工ハードメタル 日本特殊陶業 日本特殊陶業 日本特殊陶業 京セラ 日本特殊陶業 タンガロイ 日本特殊陶業 サンドビック 京セラ サンドビック
                        通常価格 16,088円 16,590円 20,790円 20,810円 5,370円 13,932円 22,990円 13,680円 39,657円 18,290円 19,703円
                        通常出荷日 1日目~   9日目   9日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   9日目   1日目   2日目~   1日目~  
                        加工用途 突っ切り 突っ切り 突っ切り 溝入れ 端面溝入れ 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 端面溝入れ 溝入れ / 突っ切り 端面溝入れ 溝入れ / 倣い / 突っ切り
                        勝手 なし - - - - - - -
                        ホルダ角度(°) 0 - - - - - 0 - - 0 -
                        タイプ モジュラー型(ブレード) - - - モジュラー型(ブレード) - 一体型 - - 一体型 -
                        シャンク材質 超硬 - - - - - - - - - -

                        つっきるくん WCFH型 のレビュー

                        評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                        旋盤加工
                        評価 5.0満足度:5.02020/08/25
                        旋盤の突っ切り、溝入れに使用しています。ブレードの突き出しを多くしてもビビりが発生しにくいので助かっています。大きな径の突っ切りにおすすめです。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました