(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクロマルチドリル MDUS型 外部給油式/小径タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MDUS0030-30C-KP011
マイクロマルチドリル MDUS型 外部給油式/小径タイプ SEDセッサクコウグ

通常単価(税別)
30,050円
税込単価
33,055円

【特長】・高精度シャンクを実現・TiAlN系超薄膜コーティング採用により、耐摩...

詳細情報を確認する

  • 全長(mm):
    38
  • シャンク径・MT No:
    3
  • 被削材:
    一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅
  • 工具材質:
    超硬
  • シャンクタイプ:
    エンドミルシャンク
  • コーティング・表面処理:
    鋼用
  • 単品/セット品:
    単品
  • 先端角(°):
    120
  • 直径公差(mm):
    -0.003~0
  • 工具材質(詳細):
    KP011
  • コーティング・表面処理(詳細):
    PVD
  • 被削材(詳細):
    炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/ステンレス鋼/アルミニウム合金/銅合金
  • ねじれ角(°):
    30
  • シャンク径公差(mm):
    h6

型番

MDUS0030-30C-KP011 解除

Loading...

 
カタログを表示

MDUS0030-30C-KP011 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
有効加工深さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MDUS0030-30C-KP011

0.03
0.3

5個

30,050( 33,055円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高精度シャンクを実現
・TiAlN系超薄膜コーティング採用により、耐摩耗性を向上
・鋼、ステンレス鋼、銅の加工に最適

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロマルチドリル MDUS型 外部給油式/小径タイプの型番MDUS0030-30C-KP011のページです。
型番MDUS0030-30C-KP011に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクロマルチドリル MDUS型 外部給油式/小径タイプ

マイクロマルチドリル MDUS型 外部給油式/小径タイプ

    MVS WSTARドリル(内部給油形) 小径タイプ

    MVS WSTARドリル(内部給油形) 小径タイプ

      油穴付きエキストラロングドリル用超硬パイロットドリル ADO-PLT

      油穴付きエキストラロングドリル用超硬パイロットドリル ADO-PLT

        TA-EZドリル(橋梁用) TEZD-KMS形

        TA-EZドリル(橋梁用) TEZD-KMS形

          メーカー 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル オーエスジー ダイジェット
          通常価格 6,133円 7,504円 7,920円 30,384円
          通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目  
          全長(mm) 38 - - -
          シャンク径・MT No 3 3 - -
          被削材 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ -
          工具材質 超硬 超硬 超硬 -
          シャンクタイプ エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク -

          マイクロマルチドリル MDUS型 外部給油式/小径タイプのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          MDUS0040-30C-KP011
          MDUS0050-30C-KP011
          MDUS0080-30C-KP011
          MDUS0100-30C-KP011
          MDUS0120-30C-KP011
          MDUS0150-30C-KP011
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          ドリル径(刃径)
          (mm)
          有効加工深さ
          (mm)

          20,382円

          ( 22,420円 )
          5個 -

          1日目

          0.040.4

          16,985円

          ( 18,684円 )
          5個 -

          7日目

          0.050.5

          12,020円

          ( 13,222円 )
          5個 -

          7日目

          0.080.8

          8,101円

          ( 8,911円 )
          5個 -

          1日目

          0.11

          8,076円

          ( 8,884円 )
          1個 -

          1日目

          0.121.2

          6,133円

          ( 6,746円 )
          1個 -

          1日目

          0.151.5

          ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました