(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超硬ソリッドバー BXBR型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BXBR04505R-ACZ150
超硬ソリッドバー BXBR型 SEDセッサクコウグ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,367円
税込単価
5,904円

【特長】・2コーナー仕様で経済的・加工深さは5D(シャンク径の5倍)まで対応・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

BXBR04505R-ACZ150 解除

Loading...

 
カタログを表示

BXBR04505R-ACZ150 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
高さ(mm)
全長(mm)
外径(mm)
ブレーカ有無
コーナー半径(mm)
工具材種詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BXBR04505R-ACZ150

4.1
70
4.5
ブレーカあり
0.05
ACZ150

1個

5,367( 5,904円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・2コーナー仕様で経済的
・加工深さは5D(シャンク径の5倍)まで対応
・突出し量を任意に設定可能
・「シャンクサイズ=最小加工径」なので工具選定が容易(Φ2.0mmから0.5mm飛びでΦ5.0mmまでラインアップ)
・刃先はKBMX型を採用
・コーナー半径拡充(RE=0.15mm)
・刃先品位に優れるAC1030U(ブレーカありのみ)
【用途】
・内径(小径)仕上げ用
・止まり、貫通穴加工

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬ソリッドバー BXBR型の型番BXBR04505R-ACZ150のページです。
型番BXBR04505R-ACZ150に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬ソリッドバー BXBR型

超硬ソリッドバー BXBR型

    EZバー EZB-HP型(内径加工 ロングタイプ)

    EZバー EZB-HP型(内径加工 ロングタイプ)

      ステッキィ (超硬ソリッドボーリングバー)

      ステッキィ (超硬ソリッドボーリングバー)

        コンパクトバイト(多結晶ダイヤモンド工具) KR

        コンパクトバイト(多結晶ダイヤモンド工具) KR

          コンパクトバイト(多結晶ダイヤモンド) 37/38

          コンパクトバイト(多結晶ダイヤモンド) 37/38

            超硬丸バイト

            超硬丸バイト

              精密自動盤用バイト 突切型

              精密自動盤用バイト 突切型

                旋削加工用超硬ソリッド工具 コロターンXS

                旋削加工用超硬ソリッド工具 コロターンXS

                  ろう付け工具 バイト

                  ろう付け工具 バイト

                    治具ボーラバイト

                    治具ボーラバイト

                      精密自動盤用バイト 平型

                      精密自動盤用バイト 平型

                        精密自動盤用バイト 普及型

                        精密自動盤用バイト 普及型

                          精密自動盤用バイト 外削型

                          精密自動盤用バイト 外削型

                            メーカー 住友電工ハードメタル 京セラ 三菱マテリアル 東洋ドリル 東洋ドリル 大昭和精機 ハイカット サンドビック 三菱マテリアル 大昭和精機 ハイカット ハイカット ハイカット
                            通常価格 4,383円 3,030円 3,702円 25,800円 19,300円 21,502円 2,612円 4,352円 2,330円 6,825円 2,331円 2,303円 2,101円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   5日目   5日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   5日目~   5日目~   9日目  
                            形状(JIS B 4151-1998) JIS規格外 - - - - - - - - - - - -
                            勝手 - - - - - - - - - - - -

                            超硬ソリッドバー BXBR型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BXBR02015R-AC1030U
                            BXBR02020R-AC1030U
                            BXBR02020R-ACZ150
                            BXBR04505R-NB-ACZ150
                            BXBR04515R-AC1030U
                            BXBR04520R-AC1030U
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            高さ(mm) 全長
                            (mm)
                            外径
                            (mm)
                            ブレーカ有無 コーナー半径
                            (mm)
                            工具材種詳細

                            4,383円

                            ( 4,821円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1.8502ブレーカあり0.15AC1030U

                            4,383円

                            ( 4,821円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1.8502ブレーカあり0.2AC1030U

                            4,383円

                            ( 4,821円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1.8502ブレーカあり0.2ACZ150

                            5,367円

                            ( 5,904円 )
                            1個 -

                            1日目

                            4.1704.5ブレーカなし0.05ACZ150

                            5,898円

                            ( 6,488円 )
                            1個 -

                            3日目

                            4.1704.5ブレーカあり0.15AC1030U

                            5,898円

                            ( 6,488円 )
                            1個 -

                            3日目

                            4.1704.5ブレーカあり0.2AC1030U

                            完成バイトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました