(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フラットマルチドリル MDF型 外部給油式 2Dタイプ

フラットマルチドリル MDF型 外部給油式 2Dタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
5,388円 ~ 48,267円  特別価格 
税込価格
5,927円 ~ 53,094円  特別価格 

座ぐり加工の高能率化をはじめ、傾斜面や曲面への穴あけ加工などさまざまな用途でご...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • RSシンニングはΦ0.5mm以上に採用しております。

型番

未確定198件の候補があります。

Loading...

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■概要
フラットマルチドリルMDF型は座ぐり加工の高能率化をはじめ、傾斜面や曲面への穴あけ加工などさまざまな用途でご使用いただける超硬ソリッドドリルです。

フラットマルチドリル MDF型 外部給油式 2Dタイプ 製品の基本仕様・特長1
フラットマルチドリル MDF型 外部給油式 2Dタイプ 製品の基本仕様・特長2

■特長・用途

●先端角180°設計で様々な穴あけに対応
高能率座ぐり加工、傾斜面や円筒面などの非平面への穴あけ、断続穴あけなどに対応可能。出口側バリの抑制にも効果を発揮。

●加工の安定性向上
底面に肉厚を持たせたRSシンニングを採用し、高剛性を実現。

●優れた切りくず排出性能
広い切りくずポケット・高品位なすくい面形状により、優れた切りくず排出性能を実現。

●高い刃先強度
最適な刃先設計により高い刃先強度を実現。

●内部給油対応
より深い穴加工を実現。
フラットマルチドリル MDF型 外部給油式 2Dタイプ 製品の基本仕様・特長3

■出口側バリの抑制

フラットマルチドリル MDF型 外部給油式 2Dタイプ 出口側バリの抑制
 

■加工用途

フラットマルチドリル MDF型 外部給油式 2Dタイプ 加工用途1

高能率座ぐり加工

フラットマルチドリル MDF型 外部給油式 2Dタイプ 加工用途2

穴拡げ加工

フラットマルチドリル MDF型 外部給油式 2Dタイプ 加工用途3

非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)

フラットマルチドリル MDF型 外部給油式 2Dタイプ 加工用途4

断続穴あけ加工

フラットマルチドリル MDF型 外部給油式 2Dタイプ 加工用途5

クロス穴加工

フラットマルチドリル MDF型 外部給油式 2Dタイプ 加工用途6

薄板のタップ下穴加工

フラットマルチドリル MDF型 外部給油式 2Dタイプ 加工用途7

深位置への座ぐり加工

フラットマルチドリル MDF型 外部給油式 2Dタイプ 加工用途8

被削材との干渉回避

 

 

外形図

フラットマルチドリル MDF型 外部給油式 2Dタイプ 外形図

 

使用方法・使用事例

使用事例

フラットマルチドリル MDF型 外部給油式 2Dタイプ 使用事例1
フラットマルチドリル MDF型 外部給油式 2Dタイプ 使用事例2
フラットマルチドリル MDF型 外部給油式 2Dタイプ 使用事例3
フラットマルチドリル MDF型 外部給油式 2Dタイプ 使用事例4

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

vc:切削速度 m/min f:送り量 mm/rev
フラットマルチドリル MDF型 外部給油式 2Dタイプ 推奨切削条件表
下限値-推奨値-上限値

1.推奨穴深さは2×DCです。傾斜面加工時は被削材最上部からの深さです。
2.切削条件は平面への穴あけ時の推奨です。
3.傾斜面に対する穴加工時は、傾斜角度により送り速度を調整してください。
4.傾斜角度が30°以下の場合は、送り速度を70%以下に設定してください。
5.傾斜角度が30°を超える場合は、送り速度を50%以下に設定してください。
6.本製品は穴あけ加工用工具です。横送りやヘリカル等の加工はできません。

適用被削材

炭素鋼
合金鋼
調質鋼高硬度鋼ステンレス鋼Ti合金耐熱鋼鋳鉄ダクタイル鋳鉄アルミ合金銅合金複合材
CFRP
~0.28%0.29%~~45HRC46HRC~
----

 

選定サポート情報

■フラットドリル/汎用ドリル/エンドミルの使い分け

フラットマルチドリル MDF型 外部給油式 2Dタイプ 選定サポート情報

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径・MT No
有効加工深さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.3
1
40
3
0.6

1個

6,287( 6,916円 )

2日目

0.4
1.4
40
3
0.8

1個

6,287( 6,916円 )

7日目

0.5
2
40
3
1

1個

6,287( 6,916円 )

7日目

0.6
2.4
40
3
1.2

1個

5,835( 6,419円 )

7日目

0.7
2.8
40
3
1.4

1個

5,835( 6,419円 )

7日目

0.8
3.2
40
3
1.6

1個

5,835円

5,659

( 6,225円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.8
3.2
40
3
1.6

1個

6,264( 6,890円 )

5日目

0.9
3.6
40
3
1.8

1個

5,835円

5,659

( 6,225円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.9
3.6
40
3
1.8

1個

5,835( 6,419円 )

7日目

1
4
45
3
2

1個

6,264( 6,890円 )

3日目

1.1
4.4
45
3
2.2

1個

5,835( 6,419円 )

7日目

1.2
4.8
45
3
2.4

1個

6,264( 6,890円 )

5日目

1.3
5.2
45
3
2.6

1個

6,264( 6,890円 )

5日目

1.4
5.6
45
3
2.8

1個

6,264( 6,890円 )

5日目

1.5
6
45
3
3

1個

6,264( 6,890円 )

3日目

1.6
6.4
45
3
3.2

1個

6,264( 6,890円 )

3日目

1.7
6.8
45
3
3.4

1個

6,264( 6,890円 )

5日目

1.8
7.2
45
3
3.6

1個

6,264( 6,890円 )

3日目

1.9
7.6
45
3
3.8

1個

6,264( 6,890円 )

5日目

2
8
50
4
4

1個

5,785( 6,364円 )

3日目

2.1
8.4
50
4
4.2

1個

5,785( 6,364円 )

3日目

2.2
8.8
50
4
4.4

1個

5,785( 6,364円 )

5日目

2.3
9.2
50
4
4.6

1個

5,785( 6,364円 )

5日目

2.4
9.6
50
4
4.8

1個

5,785( 6,364円 )

5日目

2.5
10
50
4
5

1個

5,785( 6,364円 )

3日目

2.6
10.4
50
4
5.2

1個

5,388円

5,226

( 5,749円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2.6
10.4
50
4
5.2

1個

5,785( 6,364円 )

5日目

2.7
10.8
50
4
5.4

1個

5,388( 5,927円 )

2日目

2.76
11
50
4
5.52

1個

5,388( 5,927円 )

1日目

2.78
11.1
50
4
5.56

1個

5,388( 5,927円 )

1日目

2.8
11.2
50
4
5.6

1個

5,785( 6,364円 )

3日目

2.9
11.6
50
4
5.8

1個

5,785( 6,364円 )

5日目

3
12
50
6
6

1個

5,785( 6,364円 )

3日目

3.1
12.4
50
6
6.2

1個

5,974( 6,571円 )

3日目

3.2
12.8
50
6
6.4

1個

5,974( 6,571円 )

3日目

3.3
13.2
50
6
6.6

1個

5,974( 6,571円 )

3日目

3.4
13.6
50
6
6.8

1個

5,974( 6,571円 )

3日目

3.5
14
50
6
7

1個

5,974( 6,571円 )

3日目

3.6
14.4
50
6
7.2

1個

5,974( 6,571円 )

3日目

3.66
14.6
50
4
7.32

1個

5,564( 6,120円 )

1日目

3.68
14.7
50
4
7.36

1個

5,974( 6,571円 )

5日目

3.7
14.8
50
6
7.4

1個

5,974( 6,571円 )

5日目

3.8
15.2
50
6
7.6

1個

5,564( 6,120円 )

2日目

3.9
15.6
50
6
7.8

1個

5,974( 6,571円 )

3日目

4
16
50
6
8

1個

5,564( 6,120円 )

1日目

4
16
50
6
8

1個

5,974( 6,571円 )

3日目

4.1
16.4
60
6
8.2

1個

6,264( 6,890円 )

5日目

4.2
16.8
60
6
8.4

1個

6,264( 6,890円 )

3日目

4.3
17.2
60
6
8.6

1個

6,264( 6,890円 )

3日目

4.4
17.6
60
6
8.8

1個

6,264( 6,890円 )

5日目

4.5
18
60
6
9

1個

5,835( 6,419円 )

1日目

4.5
18
60
6
9

1個

6,264( 6,890円 )

3日目

4.6
18.4
60
6
9.2

1個

6,554( 7,209円 )

5日目

4.62
18.4
60
6
9.24

1個

6,554( 7,209円 )

5日目

4.64
18.5
60
6
9.28

1個

6,554( 7,209円 )

5日目

4.7
18.8
60
6
9.4

1個

6,554( 7,209円 )

3日目

4.8
19.2
60
6
9.6

1個

6,554( 7,209円 )

3日目

4.9
19.6
60
6
9.8

1個

6,554( 7,209円 )

3日目

5
20
60
6
10

1個

6,554( 7,209円 )

3日目

5.1
20.4
60
6
10.2

1個

6,554( 7,209円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

座ぐり加工の高能率化をはじめ、傾斜面や曲面への穴あけ加工などさまざまな用途でご使用いただける超硬ソリッドドリルです。
【特長】
・高能率座ぐり加工、傾斜面や円筒面などの非平面への穴あけ、断続穴あけなどに対応可能。出口側バリの抑制にも効果を発揮
・底面に肉厚を持たせたRSシンニングを採用し、高剛性を実現
・広い切りくずポケット・高品位なすくい面形状により、優れた切りくず排出性能を実現
・最適な刃先設計により高い刃先強度を実現
・突出し長さL/D=10までの加工に対応
・内部給油対応。より深い穴加工を実現

(i)ご注意

  • RSシンニングはΦ0.5mm以上に採用しております。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フラットマルチドリル MDF型 外部給油式 2Dタイプ

フラットマルチドリル MDF型 外部給油式 2Dタイプ

    マイクロマルチドリル MDUS型 外部給油式/小径タイプ

    マイクロマルチドリル MDUS型 外部給油式/小径タイプ

      マイクロガンドリル G520

      マイクロガンドリル G520

        コーティングソリッドドリル DSW

        コーティングソリッドドリル DSW

          MGS ソリッドガンドリル

          MGS ソリッドガンドリル

            マイクロガンドリルロング G521

            マイクロガンドリルロング G521

              マイクロガンドリル EB100 5020

              マイクロガンドリル EB100 5020

                エポックマイクロステップボーラーH EMSBH□□-ATH

                エポックマイクロステップボーラーH EMSBH□□-ATH

                  SSND アルミ・銅用超硬ソリッドドリル ピュアDLCコート

                  SSND アルミ・銅用超硬ソリッドドリル ピュアDLCコート

                    鋳鉄・非鉄用ソリッドドリル ノンコートSSN

                    鋳鉄・非鉄用ソリッドドリル ノンコートSSN

                      高硬度鋼用超硬スタブ形 FH-GDS

                      高硬度鋼用超硬スタブ形 FH-GDS

                        メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル グーリング タンガロイ 三菱マテリアル グーリング グーリング MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 岡崎精工 岡崎精工 オーエスジー
                        通常価格 5,388円 6,133円 42,183円 7,380円 20,100円 49,096円 26,793円 4,036円 4,549円 3,145円 6,255円
                        通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   19日目   1日目~   3日目~   19日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   2日目~   1日目  
                        被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~
                        工具材質 超硬 超硬 超硬 - 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                        シャンクタイプ エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク - エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク - ストレートシャンク エンドミルシャンク
                        コーティング・表面処理 鋼用 鋼用 ノンコート - ノンコート ノンコート ノンコート 鋼用 非鉄用(DLC) ノンコート 鋼用
                        単品/セット品 単品 単品 単品 - 単品 単品 単品 単品 - - 単品

                        フラットマルチドリル MDF型 外部給油式 2Dタイプのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました