(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FXグラインダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

FXグラインダー

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
26,794円 21,478円
税込単価
29,473円 23,626円

【特長】・UHTの長年の経験が生み出す高い信頼性をそのまま受け継ぎました。・セ...

詳細情報を確認する

  • チャック内径(mm):
    3
  • 無負荷回転数(rpm):
    65000
  • 本体・関連商品:
    本体
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.5
  • 排気:
    後方
  • 消費空気量(NL/min):
    90
  • 本体質量(g):
    78

Loading...

カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FX3.0

1個

26,794円

21,478

( 23,626円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・UHTの長年の経験が生み出す高い信頼性をそのまま受け継ぎました。
・セルフリペアを実現する主要部品のモジュール化。
・マイクログラインダーの伝統を受け継ぐ高性能エアーモーター「エンジンパック」を搭載。
・ロケット部品にも使われる特殊樹脂グリップは振動を吸収し冷却、発熱の断熱効果を高めます。
・プロユースだけでなく一般作業にも広くご使用いただけます。
・驚異の軽量化は長時間作業にも疲れず女性にも使っていただけます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FXグラインダーの型番FX3.0のページです。
型番FX3.0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FXグラインダー

FXグラインダー

    マイクログラインダー(ラバーグリップ付)

    マイクログラインダー(ラバーグリップ付)

      “ゼムニューモータ”(軽研削用)

      “ゼムニューモータ”(軽研削用)

        マイクログラインダー(超精密)

        マイクログラインダー(超精密)

          エアーフレックス

          エアーフレックス

            “ゼムニューモータ”

            “ゼムニューモータ”

              エアグラインダー“インパルス”(超精密タイプ) 用コレットチャック

              エアグラインダー“インパルス”(超精密タイプ) 用コレットチャック

                エアマイクログラインダー"ゼムニューモータ"

                エアマイクログラインダー"ゼムニューモータ"

                  プレストII 標準セット

                  プレストII 標準セット

                    エアグラインダー(超精密タイプ)インパルス用カップ砥石

                    エアグラインダー(超精密タイプ)インパルス用カップ砥石

                      マイクロエアーグラインダー 3mmシャンク用 高耐久タイプ/精密タイプ/静音・低振動タイプ

                      マイクロエアーグラインダー 3mmシャンク用 高耐久タイプ/精密タイプ/静音・低振動タイプ

                        “マッハモータ”

                        “マッハモータ”

                          エアーグラインダーキット(無負荷回転数25000rpm)

                          エアーグラインダーキット(無負荷回転数25000rpm)

                            メーカー UHT 柳瀬 ゼム アクセル ミスミ ゼム ナカニシ ゼム ナカニシ ナカニシ ミスミ ゼム アネスト岩田キャンベル(DIY)
                            通常価格 26,794円 21,879円 50,855円 22,696円 18,375円 47,861円 4,075円 54,386円 84,549円 4,133円 35,070円 35,470円 8,603円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   19日目   1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            チャック内径(mm) 3 - 3 - - - 3 3 - - 3 3 -
                            無負荷回転数(rpm) 65000 - 45000 60000 - 25000 - 50000 320000 - 60000 60000 25000
                            本体・関連商品 本体 本体 本体 本体 - 本体 関連商品 本体 本体 関連商品 本体 本体 本体
                            使用空気圧力(MPa) 0.5 0.44~0.58 0.5 0.4~0.6 0.6 0.5 0.4~0.6 0.5+0.2-0.1 0.25 - 0.4~0.6 0.5 0.59
                            排気 後方 後方 後方 後方 後方 後方 - 前方 - - 後方 後方 -

                            マイクログラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました