(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

No.6スピンドル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

No.6スピンドル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
88,005円
税込単価
96,806円

汎用旋盤取付用グラインディングユニットに使用するスピンドル。【特長】・φ100...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 形態:
    ストレート
  • 最大回転数(min-1):
    8000
  • 質量(g):
    1400
  • 適用砥石:
    専用100mm平砥石、専用100mmダイヤ/ボラゾンホイール

Loading...

製品仕様

No.6スピンドルの外観

No.6スピンドルの外観

スペック

  • 品番:331
  • 使用可能砥石:専用100mm平砥石 専用100mmダイ/ボラゾンホイール
  • 最高回転数:8,000rpm
  • パッケージ重量:1,400g
  • パッケージ寸法:230×87×80mm

用途

  • セットとしてはnewGU-1用のスピンドルとなり、専用の外研エアモータ、外研タイミングベルト、ハウジングセットと組み合わせて使用。

注意事項

  • フランジ、フランジ抜き治具、砥石カバーは別売りとなります。
  • 必ず砥石カバーを取り付けてご使用ください。

開発秘話

 

昭和48年に開発されたGU-1シリーズは、少しずつ改良されながら現在まで販売されています。
2種のエアモータと6種のスピンドルにより様々な加工が可能なよう設計されています。
簡易円筒研磨用工具として幅広いニーズに応えられる製品となっています。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

331

1個

88,005( 96,806円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

汎用旋盤取付用グラインディングユニットに使用するスピンドル。
【特長】
・φ100(直径100mm)の砥石を取り付けて使用。
・標準エアモータと組み合わせて使用することはできない。
・主に外径研磨に向いているが、大径ワークであれば内径研磨も可能。
・内径研磨の場合、スピンドルシャフトが短いため、深い研磨は出来ない。
【用途】
・NewGU-1用。
・主に金属製円筒状ワークの外径研磨に使用。
・汎用旋盤の刃物台にセットし、刃物で加工後に芯出しせずにそのまま研磨が可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

No.6スピンドルの型番331のページです。
型番331に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

No.6スピンドル

No.6スピンドル

    No.5スピンドル

    No.5スピンドル

      No.3スピンドル

      No.3スピンドル

        No.4スピンドル

        No.4スピンドル

          エアー軸受スピンドル NRAF-5080

          エアー軸受スピンドル NRAF-5080

            マイクロスピンドル MSE

            マイクロスピンドル MSE

              ストレートスピンドル NR-2351

              ストレートスピンドル NR-2351

                マイクロスピンドル MSB-1/8

                マイクロスピンドル MSB-1/8

                  ショートスピンドル NR-3060S

                  ショートスピンドル NR-3060S

                    手動工具交換スピンドル NRR-3060

                    手動工具交換スピンドル NRR-3060

                      ストレートスピンドル NR-2551

                      ストレートスピンドル NR-2551

                        ストレートスピンドル NR-303

                        ストレートスピンドル NR-303

                          ストレートスピンドル AMH-301

                          ストレートスピンドル AMH-301

                            メーカー UHT UHT UHT UHT ナカニシ UHT ナカニシ UHT ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ
                            通常価格 88,005円 95,907円 56,323円 56,323円 209,610円 38,002円 64,012円 36,036円 80,690円 105,661円 69,120円 42,413円 29,541円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   19日目   1日目   1日目   1日目   1日目   5日目   8日目   1日目   19日目  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 -
                            形態 ストレート ストレート ストレート ストレート - ストレート ストレート ストレート ストレート - ストレート ストレート -
                            最大回転数(min-1) 8000 35000 20000 13000 80000 75000 50000 75000 60000 - 50000 30000 -
                            質量(g) 1400 1250 1350 1250 - 468 - 147 - - - - -
                            適用砥石 専用100mm平砥石、専用100mmダイヤ/ボラゾンホイール 0.5mm~6mmの軸付砥石(標準コレットでは6mm) 専用32mmカップ砥石、専用32mmダイヤ/ボラゾンホイール 専用48mmカップ砥石、専用48mmダイヤ/ボラゾンホイール、75mm切断砥石 - - - - - - - - -

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 砥石カバーが邪魔だけど、外して使用しても問題ないでしょうか?
                            A
                            安全衛生規則により、φ50(直径50mm)以上の砥石には砥石カバーを取り付けて作業することが義務付けられていますので、取外しての作業は禁止です。
                            Q 標準のφ100(直径100mm)ではなく、それ以上に大きい砥石を付けたいのですが可能でしょうか?
                            A
                            モーターの駆動力とプーリーにより回転数を決めていますので、大きいサイズの砥石を使用されると、周速を超えてしまう可能性が高いため、周速を確認の上ご使用ください。メーカーではφ100(直径100mm)のみの提供となります。
                            Q 標準のGU-1に使用したいのですが可能でしょうか?
                            A
                            No.6スピンドルを標準のGU-1で使用するためには、タイミングベルト、モーターも交換が必要となります。
                            使いやすさを考慮しますと、別途newGU-1のセットの購入をご検討いただいた方が便利かと思います。
                            Q 水を掛けながらの加工はできますでしょうか?
                            A
                            GU-1でご使用の場合、モータからの排気でスピンドル内圧が高まっているため、動作中に水をかける湿式加工は可能ですが、停止時に先に水を止めて1分くらい空回しで水を切ります。その後乾いた布やウェスで拭き取ってください。水をスピンドル内部に押し込んでしまうためエアブローはしないでください。GU-1以外で専用機に組み込んで使用する場合、内圧がかからない設計の場合は湿式加工は不可となります。

                            その他のよくあるご質問(1件)を見る 閉じる

                            スピンドルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました