(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

No.3スピンドル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

No.3スピンドル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
56,323円
税込単価
61,955円

汎用旋盤取付用グラインディングユニットに使用するスピンドル。【特長】・φ32(...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 形態:
    ストレート
  • 最大回転数(min-1):
    20000
  • 質量(g):
    1350
  • 適用砥石:
    専用32mmカップ砥石、専用32mmダイヤ/ボラゾンホイール

Loading...

製品仕様

No.3スピンドルの外観

No.3スピンドルの外観

スペック

  • 品番:313
  • 使用可能砥石:専用32mmカップ砥石 専用32mmダイヤ/ボラゾンホイール
  • 最高回転数:20,000rpm
  • パッケージ重量:1,350g
  • パッケージ寸法:230×87×80mm

開発秘話

 

昭和48年に開発されたGU-1シリーズは、少しずつ改良されながら現在まで販売されています。
2種のエアモータと6種のスピンドルにより様々な加工が可能なよう設計されています。
簡易円筒研磨用工具として幅広いニーズに応えられる製品となっています。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

313

1個

56,323( 61,955円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

汎用旋盤取付用グラインディングユニットに使用するスピンドル。
【特長】
・φ32(直径32mm)カップ砥石を取り付けて使用する。
・外径研磨、内径研磨、端面研磨など様々な加工に対応。
・GU-1のスピンドルの中で最も首が長いため、内径の奥まで研磨できる。
・標準エアモータ、標準タイミングベルト、ハウジングセットと組み合わせて使用。
・外研エアモータと組み合わせて使用することはできない。
【用途】
・主に金属製円筒状ワークの内径、外径研磨に使用。
・汎用旋盤の刃物台にセットし、刃物で加工後に芯出しせずにそのまま研磨が可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

No.3スピンドルの型番313のページです。
型番313に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

No.3スピンドル

No.3スピンドル

    No.5スピンドル

    No.5スピンドル

      No.4スピンドル

      No.4スピンドル

        マイクロスピンドル MSC

        マイクロスピンドル MSC

          マイクロスピンドル MSB

          マイクロスピンドル MSB

            マイクロスピンドル MSA

            マイクロスピンドル MSA

              マイクロスピンドル MSE

              マイクロスピンドル MSE

                ストレートスピンドル NR-2351

                ストレートスピンドル NR-2351

                  ストレートスピンドル NR-2551

                  ストレートスピンドル NR-2551

                    ストレートスピンドル NR-303

                    ストレートスピンドル NR-303

                      マイクロスピンドル MSD

                      マイクロスピンドル MSD

                        ストレートスピンドル AMH-301

                        ストレートスピンドル AMH-301

                          エアーモータスピンドル MSST-23シリーズ ストレートタイプ

                          エアーモータスピンドル MSST-23シリーズ ストレートタイプ

                            メーカー UHT UHT UHT UHT UHT UHT UHT ナカニシ ナカニシ ナカニシ UHT ナカニシ ナカニシ
                            通常価格 56,323円 95,907円 56,323円 34,726円 34,726円 34,726円 38,002円 64,012円 69,120円 42,413円 38,002円 29,541円 125,907円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   8日目   1日目   1日目   19日目   8日目~  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体
                            形態 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート - ストレート
                            最大回転数(min-1) 20000 35000 13000 75000 75000 75000 75000 50000 50000 30000 75000 - -
                            質量(g) 1350 1250 1250 338 348 344 468 - - - 482 - -
                            適用砥石 専用32mmカップ砥石、専用32mmダイヤ/ボラゾンホイール 0.5mm~6mmの軸付砥石(標準コレットでは6mm) 専用48mmカップ砥石、専用48mmダイヤ/ボラゾンホイール、75mm切断砥石 - - - - - - - - - -

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 砥石の交換方法はどうするのですか?
                            A
                            スピンドル先端にあるナットフランジで砥石を固定します。
                            Q 水を掛けながらの加工は可能でしょうか?
                            A
                            GU-1でご使用の場合、モータからの排気でスピンドル内圧が高まっているため、動作中に水をかける湿式加工は可能ですが、停止時に先に水を止めて1分くらい空回しで水を切ります。その後乾いた布やウェスで拭き取ってください。水をスピンドル内部に押し込んでしまうためエアブローはしないでください。GU-1以外で専用機に組み込んで使用する場合、内圧がかからない設計の場合は湿式加工は不可となります。

                            スピンドルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました