(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクロスピンドル MSE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マイクロスピンドル MSE

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
38,002円
税込単価
41,802円

機器取付けを前提とした高精度スピンドル。【特長】・・ホルダ・フランジ付のため、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 形態:
    ストレート
  • 最大回転数(min-1):
    75000
  • 質量(g):
    468
  • セット内容:
    MSE、ホルダ、エアホース1.5m、ホースバンド2個、オーバーホース、ホースジョイント 金属製(PT1/4)、セットピン、スパナ

Loading...

製品仕様

MSE型の外観

MSE型の外観

MSE-1/8(114)のセット内容

MSE-1/8(114)のセット内容

(単位:mm)

MSE型の寸法図

MSE型の寸法図

ご使用上の注意

  • エアーラインには必ずフィルター、レギュレータ、オイラーの3点セットをご使用ください。
  • 規定以上の高圧エアーを使用すると回転が上がりすぎ、砥石の周速限界を超えて破損の恐れがあり危険ですからご注意ください。

製品仕様

114の仕様

  • 製品名:MSE-1/8
  • 品番:114
  • パッケージ重量:468g(※1)
  • パッケージ寸法:100×220×70mm(※2)

114の仕様

  • 製品名:MSE-3
  • 品番:119
  • パッケージ重量:468g(※1)
  • パッケージ寸法:100×220×70mm(※2)
  • ※1ホルダ含む
  • ※2ホルダ含まず

セット内容

  • MSE
  • ホルダ
  • エアホース1.5m
  • ホースバンド2個
  • オーバーホース
  • ホースジョイント 金属製(PT1/4)
  • セットピン
  • スパナ

開発秘話

 

エアーマイクログラインダーを機械装着しようとクランプすると、ボディが変形してエア漏れを起こす可能性があります。そのためフランジやホルダを付けて、機械装着が可能なマイクロスピンドルという商品を開発しました。グラインダーとして、ドリルとしてお使い頂けます。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
コレット径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

119

3

1個

38,002( 41,802円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

機器取付けを前提とした高精度スピンドル。
【特長】

・ホルダ・フランジ付のため、取付・保持が容易。
・MSA/MSB/MSCはフランジ付、MSD/MSEには取外し可能なホルダ付。
・コンパクト設計のため、組込み場所を選ばない。
・豊富なシリーズを用意。
【用途】
・ボール盤や専用機に取り付け、機械加工での研磨。
・先端工具にドリルをチャックしゴムなどの穴あけに使用することも可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マイクロスピンドル MSEの型番119のページです。
型番119に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクロスピンドル MSE

マイクロスピンドル MSE

    マイクロスピンドル MSC

    マイクロスピンドル MSC

      マイクロスピンドル MSB

      マイクロスピンドル MSB

        マイクロスピンドル MSA

        マイクロスピンドル MSA

          マイクロスピンドル MSB-1/8

          マイクロスピンドル MSB-1/8

            マイクロスピンドル MSD

            マイクロスピンドル MSD

              マイクロスピンドル MSE-3

              マイクロスピンドル MSE-3

                マイクロスピンドル MSC-3

                マイクロスピンドル MSC-3

                  マイクロスピンドル MSD-3

                  マイクロスピンドル MSD-3

                    アングルモータスピンドル ビルトインヘッド EMA-3020S

                    アングルモータスピンドル ビルトインヘッド EMA-3020S

                      マイクロスピンドル MSC-1/8

                      マイクロスピンドル MSC-1/8

                        フランジ付きモータスピンドル EMSF-3060K

                        フランジ付きモータスピンドル EMSF-3060K

                          エアーモータスピンドル PMS-3020A

                          エアーモータスピンドル PMS-3020A

                            メーカー UHT UHT UHT UHT UHT UHT UHT UHT UHT ナカニシ UHT ナカニシ ナカニシ
                            通常価格 38,002円 34,726円 34,726円 34,726円 36,036円 38,002円 40,425円 34,726円 38,002円 128,196円 36,036円 218,874円 144,984円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   19日目   1日目   8日目   19日目  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 - -
                            形態 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート - ストレート - -
                            最大回転数(min-1) 75000 75000 75000 75000 75000 75000 75000 75000 75000 - 75000 - -
                            質量(g) 468 338 348 344 147 482 130 138 128 - 138 - -
                            セット内容 MSE、ホルダ、エアホース1.5m、ホースバンド2個、オーバーホース、ホースジョイント 金属製(PT1/4)、セットピン、スパナ MSC、エアホース1.5m、ホースバンド2個、オーバーホース、ホースジョイント 金属製(PT1/4)、セットピン、スパナ MSB、エアホース1.5m、ホースバンド2個、オーバーホース、ホースジョイント 金属製(PT1/4)、セットピン、スパナ MSA、エアホース1.5m、ホースバンド2個、オーバーホース、ホースジョイント 金属製(PT1/4)、セットピン、スパナ - MSD、ホルダ、エアホース1.5m、ホースバンド2個、オーバーホース、ホースジョイント 金属製(PT1/4)、セットピン、スパナ - - - - - - -

                            マイクロスピンドル MSEのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スピンドルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました