(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクロスピンドル MSC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マイクロスピンドル MSC

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
34,726円
税込単価
38,199円

粉塵噛み込み防止用コレットナットを採用した高精度スピンドル。【特長】・本体後部...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 形態:
    ストレート
  • 最大回転数(min-1):
    75000
  • 質量(g):
    338
  • セット内容:
    MSC、エアホース1.5m、ホースバンド2個、オーバーホース、ホースジョイント 金属製(PT1/4)、セットピン、スパナ

Loading...

マイクロスピンドル MSC-1/8/MSC-3の仕様

マイクロスピンドル MSC-1/8(品番:112)/MSC-3(品番:117)の外観

マイクロスピンドル MSC-1/8(品番:112)/MSC-3(品番:117)の外観

マイクロスピンドル MSC-1/8/MSC-3の使用イメージ

マイクロスピンドル MSC-1/8/MSC-3の使用イメージ

マイクロスピンドル MSC-1/8/MSC-3の寸法図(単位:mm)

マイクロスピンドル MSC-1/8/MSC-3の寸法図(単位:mm)

製品仕様

  • パッケージ重量:338g
  • パッケージ寸法:100×220×70mm

セット内容

  • MSA
  • エアホース1.5m
  • ホースバンド2個
  • オーバーホース
  • ホースジョイント 金属製(PT1/4)
  • セットピン
  • スパナ

スペック

製品名最高回転数消費空気量使用空気圧工具保持部全長重量(本体)排気方向フランジ
MSC-3 75,000rpm140NL/min0.5MPa-0.7MPaφ3.00コレット161mm138g後方排気M4 2点支持
MSC-1/875,000rpm140NL/min0.5MPa-0.7MPaφ3.175(1/8in)コレット161mm138g後方排気M4 2点支持

ご使用上の注意

  • エアーラインには必ずフィルター、レギュレータ、オイラーの3点セットをご使用ください。
  • 規定以上の高圧エアーを使用すると回転が上がりすぎ、砥石の周速限界を超えて破損の恐れがあり危険ですからご注意ください。

開発秘話

 

エアーマイクログラインダーを機械装着しようとクランプすると、ボディが変形してエア漏れを起こす可能性があります。そのためフランジやホルダを付けて、機械装着が可能なマイクロスピンドルという商品を開発しました。グラインダーとして、ドリルとしてお使い頂けます。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
コレット径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

117

3

1個

34,726( 38,199円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

粉塵噛み込み防止用コレットナットを採用した高精度スピンドル。
【特長】
・本体後部にON/OFFバルブあり。
・ホルダ・フランジ付(2点止め)のため、取付・保持が容易。
・コンパクト設計のため、組込み場所を選ばない。
・コレットサイズは3mmと3.175mm(1/8in)の2モデルを用意。
・※コレット交換によるサイズ変更は出来ません。
【用途】
・ボール盤や専用機に取り付け、機械加工での研磨に使用。
・金属研磨に使用しますが、先端工具にドリルをチャックしゴムなどの穴あけに使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マイクロスピンドル MSCの型番117のページです。
型番117に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクロスピンドル MSC

マイクロスピンドル MSC

    マイクロスピンドル MSB

    マイクロスピンドル MSB

      マイクロスピンドル MSA

      マイクロスピンドル MSA

        マイクロスピンドル MSD

        マイクロスピンドル MSD

          マイクロスピンドル MSC-3

          マイクロスピンドル MSC-3

            マイクロスピンドル MSE

            マイクロスピンドル MSE

              マイクロスピンドル MSB-1/8

              マイクロスピンドル MSB-1/8

                マイクロスピンドル MSE-3

                マイクロスピンドル MSE-3

                  マイクロスピンドル MSD-3

                  マイクロスピンドル MSD-3

                    マイクロスピンドル MSC-1/8

                    マイクロスピンドル MSC-1/8

                      マイクロスピンドル MSB-3

                      マイクロスピンドル MSB-3

                        マイクロスピンドル MSD-1/8

                        マイクロスピンドル MSD-1/8

                          マイクロスピンドル MSA-3

                          マイクロスピンドル MSA-3

                            メーカー UHT UHT UHT UHT UHT UHT UHT UHT UHT UHT UHT UHT UHT
                            通常価格 34,726円 34,726円 34,726円 38,002円 34,726円 38,002円 36,036円 40,425円 38,002円 36,036円 47,900円 39,313円 47,900円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            形態 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            最大回転数(min-1) 75000 75000 75000 75000 75000 75000 75000 75000 75000 75000 75000 75000 75000
                            質量(g) 338 348 344 482 138 468 147 130 128 138 147 138 142
                            セット内容 MSC、エアホース1.5m、ホースバンド2個、オーバーホース、ホースジョイント 金属製(PT1/4)、セットピン、スパナ MSB、エアホース1.5m、ホースバンド2個、オーバーホース、ホースジョイント 金属製(PT1/4)、セットピン、スパナ MSA、エアホース1.5m、ホースバンド2個、オーバーホース、ホースジョイント 金属製(PT1/4)、セットピン、スパナ MSD、ホルダ、エアホース1.5m、ホースバンド2個、オーバーホース、ホースジョイント 金属製(PT1/4)、セットピン、スパナ - MSE、ホルダ、エアホース1.5m、ホースバンド2個、オーバーホース、ホースジョイント 金属製(PT1/4)、セットピン、スパナ - - - - - - -

                            マイクロスピンドル MSCのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スピンドルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました