(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアーカーテン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:N900-AC
エアーカーテン エアーカーテン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,462円
税込単価
32,408円

空気のカーテンで冷暖気を逃さず、ホコリや虫もシャットアウト!室温が外気と混じる...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • 電源(V):
    100
  • 吹出口最大風速(m/s):
    強11.5、弱9.5
  • 電源詳細:
    単相100V(50/60Hz)
  • 内容量:
    1台

型番

N900-AC 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番N900ACN1200AC
電源単相100V 50/60Hz単相100V 50/60Hz
電流(強)1.7/2.0A
(弱)1.3/1.50A
(強)2.3/2.6A
(弱)1.55/1.65A
消費電力(強)160/190W
(弱)125/145W
(強)230/260W
(弱)150/165W
吹出口最大風速(強)11.5(弱)9.5m/s(強)11.5(弱)9.5m/s
風量(強)1700(弱)1350m3/h(強)2300(弱)1800m3/h
送風幅約75cm約120cm
騒音値(強)55(弱)53dB(強)57(弱)55dB
電源コード全長約4.4m
(本体~スイッチ間:約2.1m、
スイッチ~電源プラグ間:約2.3m)
全長約4.4m
(本体~スイッチ間:約2.1m、
スイッチ~電源プラグ間:約2.3m)
本体寸法W900×D185×H220mmW1210×D185×H220mm
質量約10kg約13.2kg
標準付属品壁面設置金具(本体装着済)×1、
天吊り用金具×2
壁面設置金具(本体装着済)×1、
天吊り用金具×2

外形図

N900AC

エアーカーテン N900AC外形図

N1200AC

エアーカーテン N1200AC外形図

使用方法・使用事例

使用事例

エアーカーテン 使用事例

工場から店舗まで様々なシーンで大活躍!
快適な環境づくりに貢献します。

 
商品情報を表示

N900-AC の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
消費電力(50/60Hz)(W)
本体寸法(mm)
JANコード
トラスココード
風量(㎥/h)
質量(g)
電源コード
仕様
付属品
材質
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
N900-AC

N900-AC

28
強55、弱53
強:160/190 弱:125/145
奥行:185/高さ:220
4511340006349
836-9921
強1700、弱1350
10000
4.4m
送風幅:本体吹き出し口約75cm(正面右から)
壁面設置金具×1(本体装着済)/天吊り用金具×2
スチール
1台

1個

29,462( 32,408円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

空気のカーテンで冷暖気を逃さず、ホコリや虫もシャットアウト!
室温が外気と混じるのを防いだり、室外からホコリや臭いが入り込むのをおさえたりすることができるので、常に室内を清潔で安定した状態に保つことができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーカーテンの型番N900-ACのページです。
型番N900-ACに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアーカーテン

エアーカーテン

    AC100V/90W デスクヒーター

    AC100V/90W デスクヒーター

      扇風機(壁掛式/首振り)

      扇風機(壁掛式/首振り)

        安心クッションはさみこみ型 貼付タイプ

        安心クッションはさみこみ型 貼付タイプ

          安心クッションはさみこみ型コーナー用

          安心クッションはさみこみ型コーナー用

            カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅9mm イエロー

            カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅9mm イエロー

              安全クッション 丸型90cm

              安全クッション 丸型90cm

                カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅20mm ブラウン

                カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅20mm ブラウン

                  カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅20mm イエロー

                  カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅20mm イエロー

                    レールアテバン

                    レールアテバン

                      メーカー ナカトミ エスコ エスコ カーボーイ カーボーイ カーボーイ ミスミ カーボーイ カーボーイ 盛光
                      通常価格 29,462円 9,676円 24,800円 631円 179円 280円 5,985円 330円 363円 12,656円
                      通常出荷日 4日目~   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目  
                      商品タイプ 関連商品 - - - - - - - - -
                      電源(V) 100 - - - - - - - - -
                      吹出口最大風速(m/s) 強11.5、弱9.5 - - - - - - - - -
                      電源詳細 単相100V(50/60Hz) - - - - - - - - -
                      内容量 1台 - - - - - - - - -

                      エアーカーテンのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      N1200-AC
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      最大風量
                      (m3/min)(50/60Hz)
                      騒音値(dB(A))
                      (50/60Hz)
                      消費電力(50/60Hz)
                      (W)
                      本体寸法
                      (mm)
                      JANコード トラスココード 風量
                      (㎥/h)
                      質量
                      (g)
                      電源コード 仕様 付属品 材質 内容量

                      30,483円

                      ( 33,531円 )
                      1個 あり

                      11日目

                      38強57、弱55強:230/260 弱:150/165奥行:185/高さ:2204511340006356836-9919強2300、弱1800132004.4m送風幅:本体吹き出し口約120cm壁面設置金具×1(本体装着済)/天吊り用金具×2スチール-

                      送風機カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました