(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンプレッサー式除湿機 湿度制御付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コンプレッサー式除湿機 湿度制御付

通常単価(税別)
55,679円
税込単価
61,247円

パワフル除湿でカラッと快適空間!【特長】・据付工事不要です【用途】・リビングや...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    除湿機
  • 電源(V):
    100
  • 消費電力(W):
    500/550(50/60Hz)
  • 本体寸法幅(mm):
    390
  • 本体寸法奥行(mm):
    280
  • 本体寸法高さ(mm):
    600
  • JANコード:
    4511340008640
  • 質量(g):
    16000
  • 仕様:
    冷媒:R410A
  • 電源コード:
    約1.8m
  • 除湿能力:
    21L/日(50Hz)、25L/日(60Hz)
  • 排水方法:
    6.5Lドレンタンク(満水停止容量)
  • 内容量:
    1台

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
DM-10

DM-10

1台

1個

55,679( 61,247円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

パワフル除湿でカラッと快適空間!
【特長】
・据付工事不要です
【用途】
・リビングや事務所、公会堂などのカビ、結露防止に
・工場、倉庫などの除湿に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンプレッサー式除湿機 湿度制御付の型番DM-10のページです。
型番DM-10に関する仕様情報を記載しております。

コンプレッサー式除湿機 湿度制御付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

空気清浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました