(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナカトミ エアーカーテン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:N900AC
ナカトミ エアーカーテン ナカトミ エアーカーテン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
32,527円
税込単価
35,780円

【特長】・配線工事が不要な中間スイッチ付コード使用です。・取付は床面より2.3...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    送風
  • 電源(V):
    単相100V
  • 色:
  • 奥行き(mm):
    185
  • 高さ(mm):
    220
  • 風量調節:
    2段階
  • 電源コード長さ(m):
    4.4
  • 内容量:
    1台

Loading...

製品特長・仕様

型番N600ACN900ACN1200AC
電源単相100V 50/60Hz単相100V 50/60Hz単相100V 50/60Hz
電流(強)1.25/1.4A
(弱)0.97/1.05A
(強)1.7/2.0A
(弱)1.3/1.50A
(強)2.3/2.6A
(弱)1.55/1.65A
消費電力(強)115/135W
(弱)90/100W
(強)160/190W
(弱)125/145W
(強)230/260W
(弱)150/165W
吹出口最大風速(強)11.5(弱)9.5m/s(強)11.5(弱)9.5m/s(強)11.5(弱)9.5m/s
風量(強)1000(弱)800m3/h(強)1700(弱)1350m3/h(強)2300(弱)1800m3/h
送風幅約45cm約75cm約120cm
騒音値(強)53(弱)50dB(強)55(弱)53dB(強)57(弱)55dB
電源コード全長約4.4m
(本体~スイッチ間:約2.1m、
スイッチ~電源プラグ間:約2.3m)
全長約4.4m
(本体~スイッチ間:約2.1m、
スイッチ~電源プラグ間:約2.3m)
全長約4.4m
(本体~スイッチ間:約2.1m、
スイッチ~電源プラグ間:約2.3m)
本体寸法W600×D185×H220mmW900×D185×H220mmW1210×D185×H220mm
質量約8.1kg約10kg約13.2kg
標準付属品壁面設置金具(本体装着済)×1、
天吊り用金具×2
壁面設置金具(本体装着済)×1、
天吊り用金具×2
壁面設置金具(本体装着済)×1、
天吊り用金具×2

外形図

N600AC

ナカトミ エアーカーテン N600AC外形図

N900AC

ナカトミ エアーカーテン N900AC外形図

N1200AC

ナカトミ エアーカーテン N1200AC外形図

使用方法・使用事例

使用事例

ナカトミ エアーカーテン 使用事例

工場から店舗まで様々なシーンで大活躍!
快適な環境づくりに貢献します。

 
商品情報を表示

N900AC の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
消費電力(50/60Hz)(W)
間口(mm)
ハネ径(cm)
JANコード
トラスココード
送風幅(cm)
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N900AC

強:160/190、弱:125/145
900
75口 シロッコファン
4511340006349
836-9921
本体吹き出し口約75(正面右から)
10
1台

1個

32,527( 35,780円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・配線工事が不要な中間スイッチ付コード使用です。
・取付は床面より2.3m以上必要です。
【用途】
・冷暖気の遮断に。
・煙・臭いの遮断に。
・ホコリの遮断に。
・虫の侵入防止に。
【セット内容】
・壁面設置金具×1(本体装着済)
・天吊り用金具×2
【材質】
・スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナカトミ エアーカーテンの型番N900ACのページです。
型番N900ACに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナカトミ エアーカーテン

ナカトミ エアーカーテン

    OSWエアコン室外機カバー

    OSWエアコン室外機カバー

      エアコンフィルタ-

      エアコンフィルタ-

        メーカー ナカトミ 東和産業 ワイズ
        通常価格 32,527円 1,264円 246円
        通常出荷日 1日目~   8日目   8日目  
        商品タイプ 送風 関連商品 関連商品
        電源(V) 単相100V - -
        - -
        奥行き(mm) 185 - -
        高さ(mm) 220 - -

        ナカトミ エアーカーテンのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        N1200AC
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        消費電力(50/60Hz)
        (W)
        間口
        (mm)
        ハネ径
        (cm)
        JANコード トラスココード 送風幅
        (cm)
        質量
        (kg)
        内容量

        36,084円

        ( 39,692円 )
        1個 あり

        5日目

        強:230/260、弱:150/165121052口×2コ シロッコファン4511340006356836-9919本体吹き出し口約12013.2-

        エアコンカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました