(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベルトロック BL-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ベルトロック BL-6

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
35,107円 29,854円
税込単価
38,618円 32,839円

【特長】仕様荷重が30~100kgでロープの長さが6mのベルトロックです。

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    墜落防止用ブロック
  • タイプ:
    巻取りタイプ
  • ツインランヤード:
  • 胴ベルト:
  • 色:
  • 径×長さ(mm):
    W27×t1.3×6000
  • 最大使用荷重(kg):
    100
  • 質量(g):
    2100
  • 落下距離(m):
    0.9
  • 落下衝撃荷重(kN):
    6.2

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BL-6

1個

35,107円

29,854

( 32,839円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
仕様荷重が30~100kgでロープの長さが6mのベルトロックです。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベルトロック BL-6の型番BL-6のページです。
型番BL-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベルトロック BL-6

ベルトロック BL-6

    D環止め アルミ製

    D環止め アルミ製

      フルハーネス安全帯用腿ベルトハンガー EA998JG-11

      フルハーネス安全帯用腿ベルトハンガー EA998JG-11

        48x103mm ツールホルダー

        48x103mm ツールホルダー

          フックマーカー

          フックマーカー

            ナイトアイズ エスビナースライドロック

            ナイトアイズ エスビナースライドロック

              ツヨロン SS21ロリップ

              ツヨロン SS21ロリップ

                ハーネス用腿ベルトハンガー

                ハーネス用腿ベルトハンガー

                  18mmx3.5m ベルト安全ブロック

                  18mmx3.5m ベルト安全ブロック

                    傾斜面用アシストロリップ

                    傾斜面用アシストロリップ

                      マイブロック 4mタイプ

                      マイブロック 4mタイプ

                        D環止め金具(安全帯用)

                        D環止め金具(安全帯用)

                          安全帯用ロープ収納袋

                          安全帯用ロープ収納袋

                            メーカー 遠藤工業 TJMデザインタジマツール エスコ エスコ TJMデザインタジマツール NiteIze(ナイトアイズ) 藤井電工 TJMデザインタジマツール エスコ 藤井電工 タイタン エスコ 藤井電工
                            通常価格 35,107円 856円 3,770円 895円 1,149円 780円 10,179円 2,541円 30,370円 21,111円 27,900円 830円 529円
                            通常出荷日 8日目   2日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   4日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            商品種類 墜落防止用ブロック ベルト関連用品 ベルト関連用品 - 安全帯用識別シール - ランヤード - 墜落防止用ブロック 仮設器材 墜落防止用ブロック ベルト関連用品 -
                            タイプ 巻取りタイプ - - - - - ロープタイプ - - - - - -
                            ツインランヤード - - - - - - - - - - -
                            胴ベルト - - - - - - - - - -
                            - - - - - - - - - ブラック -

                            ベルトロック BL-6のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました