(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スプリングバランサー(標準タイプ)EWS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EWS-3
スプリングバランサー(標準タイプ)EWS EWS-3スプリングバランサー

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
16,614円
税込単価
18,275円

【特長】・安全機能を多く備え、あらゆる用途に対応するよう設計されているバランサ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ツールバランサー
  • ストローク(m):
    1.3
  • ロープ径(mm):
    3
  • 全長(mm):
    約284~1584
  • 仕様:
    プラグ方式ワイヤーロープ、落下防止装置、PTF125とカラビナ対応、ドラムロック機構

Loading...

製品特長・仕様

    ドラムの剥き出し部分を極力少なくし、作業者の安全に配慮しました。
    落下防止装置付きで、万一のスプリング破断の際も、吊り下げ物は落下しません。

    使用方法・使用事例

    使用方法

    設置方法

    ■バランサーを連続で設置する場合、本体同士がぶつからぬよう高低差を設けて設置してください。
    ■補助ワイヤを取り付けてください。上フックが回転できるようタルミをつけてください。
    ■吊り下げる機器又は、工具の質量及び使用目的に合わせ、容量内でスプリングを調整してください。

     

    スプリング調節

    調節は、ウォームを回して調整します。(他にラチェット式、ハンドル式があります。)
    右に回すと容量増となり、左に回すと容量減となります。(出荷の際は、容量の中間に調節されています。)

    選定サポート情報

    型式の選定

    吊り下げる機器、工具の質量に合った型式を採用してください。選定する際バランサーの容量は、工具本体の質量だけでなく、附属品の質量も加算した総質量で計算してください。
    [例]
    1.工具本体の質量14 +附属品の質量3 =総質量17 。EWF-22型(15~22 )となります。
    2.カタログ上両方の型式にまたがる場合、上の型式を採用してください。
    (スプリングの寿命を長くするため)
    工具本体の質量19 +附属品の質量3 =総質量22 。EWF-30型(22~30 )となります。

    注意・禁止事項

    • 作業時には安全眼鏡を使用下さい。
    • 必要に応じて保護具を着用下さい。
    商品情報を表示

    EWS-3 の仕様・寸法情報

    型番リスト

    型番
    容量(kg)
    質量(g)
    最小発注数量
    通常単価(税別)(税込単価)
    • 価格の安い順
    • 価格の高い順
    • 解除
    通常
    出荷日
    • 早い順
    • 遅い順
    • 解除

    EWS-3

    1.5~3.0
    1900

    1個

    16,614( 18,275円 )

    在庫品1日目

    当日出荷可能

    Loading...

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・安全機能を多く備え、あらゆる用途に対応するよう設計されているバランサーの定番です。
    【用途】
    ・電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。
    ・芯出し作業。
    ・作業ロボットのケーブルの懸垂。
    ・各種機器のバランス装置。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スプリングバランサー(標準タイプ)EWSの型番EWS-3のページです。
    型番EWS-3に関する仕様情報を記載しております。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品

    スプリングバランサー(標準タイプ)EWS

    スプリングバランサー(標準タイプ)EWS

      スプリングバランサー(ロングストロークタイプ)

      スプリングバランサー(ロングストロークタイプ)

        スプリングバランサー(容量1.5~7kg)

        スプリングバランサー(容量1.5~7kg)

          スプリングバランサー ウォーム式 EWS型

          スプリングバランサー ウォーム式 EWS型

            スプリングバランサー(容量0.5~90kg)

            スプリングバランサー(容量0.5~90kg)

              ENDO スプリングバランサー ウォーム式 RSB-15・22・30・40

              ENDO スプリングバランサー ウォーム式 RSB-15・22・30・40

                ENDO スプリングバランサー ウォーム式 ETP-14・15・16

                ENDO スプリングバランサー ウォーム式 ETP-14・15・16

                  バランスエース

                  バランスエース

                    ツールバランサー(容量0.5~1.5kg)

                    ツールバランサー(容量0.5~1.5kg)

                      アルミレール用 ケーブルカッシャー (内走行用)

                      アルミレール用 ケーブルカッシャー (内走行用)

                        スプリングバランサー替ワイヤ

                        スプリングバランサー替ワイヤ

                          ツールバランサー KL-600/KL-1200/KL-2000

                          ツールバランサー KL-600/KL-1200/KL-2000

                            ツールバランサー(ロープ径2.5mm)

                            ツールバランサー(ロープ径2.5mm)

                              メーカー 遠藤工業 遠藤工業 遠藤工業 遠藤工業 遠藤工業 遠藤工業 遠藤工業 日東工器 中発販売 未来工業 遠藤工業 キリウス トラスコ中山
                              通常価格 16,614円 43,461円 12,572円 18,554円 3,948円 59,576円 203,230円 3,798円 2,948円 6,571円 5,726円 3,300円 4,041円
                              通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                              商品タイプ ツールバランサー ツールバランサー ツールバランサー ツールバランサー ツールバランサー ツールバランサー ツールバランサー ツールバランサー ツールバランサー ケーブル滑車 関連品 - ツールバランサー
                              ストローク(m) 1.3 2.5 1.3 1.3 - 1.5 1.2 - - - - 1.6 1.6
                              ロープ径(mm) 3 - 3 3 - 5 6 - 2.1 - - 2.5 2.5
                              全長(mm) 約284~1584 - 313 約284~1584 - 約340~1840 約623~1823 - - - - - 240
                              仕様 プラグ方式ワイヤーロープ、落下防止装置、PTF125とカラビナ対応、ドラムロック機構 - - ウォーム式 - ウォーム式 ウォーム式 - - - - - -

                              スプリングバランサー(標準タイプ)EWSのレビュー

                              この商品のレビューはありません レビューを書く

                              この商品のバリエーション

                              型番
                              EWS-5
                              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                              出荷日
                              容量
                              (kg)
                              質量(g)

                              17,434円

                              ( 19,177円 )
                              1個 あり

                              在庫品1日目

                              当日出荷可能

                              3.0~5.02100

                              ツールバランサーカテゴリの売れ筋ランキング

                              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                              技術サポート窓口

                              ツール用品技術窓口

                              商品の仕様・技術のお問い合わせ

                              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                              型番が確定しました