(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ペンダントコントロールスイッチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ペンダントコントロールスイッチ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
62,930円 ~ 65,303円
税込価格
69,223円 ~ 71,833円

【特長】・標準品はコントロールチェーンタイプですが、ペンダントコントロールスイ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ホイスト
  • その他:
    オプション
  • コントロールチューブ(m):
    延長:6(全長8)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
適用型式
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
EHL-025TS、EHL-049TS、EHL-05TS、EHL-1TW
2.3

1個

62,930( 69,223円 )

19日目

EHL-1TS、EHL-2TW、EHL-3TS、EHL-6TW
2.7

1個

65,303( 71,833円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・標準品はコントロールチェーンタイプですが、ペンダントコントロールスイッチをオプションで取り付けることができます。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ペンダントコントロールスイッチ

ペンダントコントロールスイッチ

    エアホイスト ペンダント操作タイプ

    エアホイスト ペンダント操作タイプ

      エアホイスト シングルチェーンタイプ

      エアホイスト シングルチェーンタイプ

        バイタル 電気ホイスト100kg

        バイタル 電気ホイスト100kg

          チェーンホイスト

          チェーンホイスト

            エアホイスト(ワイヤ式ペンダント操作タイプ)

            エアホイスト(ワイヤ式ペンダント操作タイプ)

              100kg レバーホイスト

              100kg レバーホイスト

                ENDO エアホイスト(エアモータートロリーセット)

                ENDO エアホイスト(エアモータートロリーセット)

                  メーカー 遠藤工業 キトー 遠藤工業 バイタル工業 マキタ 遠藤工業 エスコ 遠藤工業
                  通常価格 62,930円 346,666円 289,541円 73,879円 125,485円 185,033円 9,300円 667,985円
                  通常出荷日 19日目   18日目   11日目   4日目   3日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 19日目  
                  商品タイプ ホイスト ホイスト - ホイスト ホイスト ホイスト - -
                  その他 オプション - - - - - - -
                  コントロールチューブ(m) 延長:6(全長8) - - - - - - -

                  ペンダントコントロールスイッチのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  電動ホイストカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました