(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スタンダード刃 No.N5AS・N7HS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スタンダード刃 No.N5AS・N7HS

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,543円 ~ 9,565円
税込価格
4,997円 ~ 10,522円

金属の切断、カシメ作業用エアーニッパーブレード。【特長】・AS/標準タイプ。・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    替刃
  • E寸法(mm):
    4

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

スタンダード刃 No.N5AS・No.N7HSの仕様

製品のイメージ画像(画像はN20AS)

製品のイメージ画像(画像はN20AS)

外形寸法図

外形寸法図

品番各部寸法(mm)重量
(g)
材質適応機種
abc(°)d有効長さe刃開きfL全長
N5AS2472512410.56440特殊合金鋼GT-NTS5/N5/NR5
N7HS2793013.5412.58180ハイスチップ付GT-NTS7/N7/NR7

製品スペック

呼称能力φ
(mm)
銅線
能力φ
(mm)
鉄線
本体全長
(mm)
N5AS10.564
呼称能力φ
(mm)
銅線
能力φ
(mm)
鉄線
本体全長
(mm)
N7HS1.6181
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
奥行(mm)
高さ(mm)
適応機種
質量(g)
A寸法(mm)
C寸法(mm)
D寸法(mm)
F寸法(mm)
材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
64
7
GT-NS5/N5/NR5
40
24
25
12
10.5
特殊合金鋼

1個

4,543( 4,997円 )

1日目

81
9
GT-NS7/N7/NR7
80
27
30
13.5
12.5
ハイスチップ付

1個

9,565( 10,522円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

金属の切断、カシメ作業用エアーニッパーブレード。
【特長】
・AS/標準タイプ。
・銅線、鉄線などの切断に用いる一般ブレード。
・HS/ハイス鋼をロウ付けして耐久性が向上。
・型番N5ASの適応機種:GT-NS5・GT-N5・GT-NR5。
・型番N7HSの適応機種:GT-NS7・GT-N7・GT-NR7。
【用途】
・金属の切断、カシメ作業用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スタンダード刃 No.N5AS・N7HS

スタンダード刃 No.N5AS・N7HS

    エアーニッパーブレード スタンダード刃

    エアーニッパーブレード スタンダード刃

      樹脂用スタンダード刃 No.N10LAP

      樹脂用スタンダード刃 No.N10LAP

        エヤーニッパ用替刃

        エヤーニッパ用替刃

          スライドエアーニッパーブラケット型

          スライドエアーニッパーブラケット型

            樹脂用クイキリ刃 No.NT10AE

            樹脂用クイキリ刃 No.NT10AE

              樹脂用ストレート刃 No.NT03AJ・NT10AJ・NT20AJ

              樹脂用ストレート刃 No.NT03AJ・NT10AJ・NT20AJ

                (メリー印)エアニッパ

                (メリー印)エアニッパ

                  エアーニッパ用替刃

                  エアーニッパ用替刃

                    樹脂用ストレート刃

                    樹脂用ストレート刃

                      スライドエアーニッパー タテ型用ブレード(樹脂用ストレート寄刃)

                      スライドエアーニッパー タテ型用ブレード(樹脂用ストレート寄刃)

                        スライドエアーニッパー タテ型用ブレード(樹脂用ストレート薄刃)

                        スライドエアーニッパー タテ型用ブレード(樹脂用ストレート薄刃)

                          (メリー印)マルチハサミ(前方排気型)専用替刃

                          (メリー印)マルチハサミ(前方排気型)専用替刃

                            メーカー ベッセル ベッセル ベッセル 室本鉄工 ベッセル ベッセル ベッセル 室本鉄工 室本鉄工 ベッセル ベッセル ベッセル 室本鉄工
                            通常価格 4,543円 5,794円 6,494円 8,400円 39,585円 8,978円 6,159円 19,995円 5,594円 7,193円 12,009円 7,362円 31,776円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   4日目   4日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ 替刃 替刃 替刃 替刃 エアニッパ 替刃 替刃 エアニッパ 替刃 替刃 替刃 替刃 エアハサミ
                            E寸法(mm) 4 - - - - - - - - - - - -

                            スタンダード刃 No.N5AS・N7HSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ニッパ(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました