(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

樹脂用スタンダード刃 No.N10LAP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

樹脂用スタンダード刃 No.N10LAP

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,494円
税込単価
7,143円

樹脂切断に用いる標準ブレード。【特長】・切り口が残ってはいけない場合のゲート処...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    替刃
  • 切断能力(ABS樹脂)(mm):
    5
  • 奥行(mm):
    89
  • 高さ(mm):
    12
  • 適応機種:
    GT-NS10L/NR10L
  • 質量(g):
    120
  • A寸法(mm):
    35
  • C寸法(mm):
    15
  • D寸法(mm):
    16
  • F寸法(mm):
    15
  • 材質:
    特殊合金鋼

Loading...

エアーニッパー用規格ブレード 樹脂用の仕様

外形寸法図

外形寸法図

品番各部寸法(mm)重量
(g)
材質適応機種
abc(°)d 有効長さe 刃開きfL 全長
N10LAP3512151651589120特殊合金鋼GT-NS10L/NR10L
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N10LAP

1個

6,494( 7,143円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

樹脂切断に用いる標準ブレード。
【特長】
・切り口が残ってはいけない場合のゲート処理に合せて切断面に大きなRをもうけている。
・刃先に角度がついている。
【用途】
・樹脂の切断、かしめ作業に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

樹脂用スタンダード刃 No.N10LAPの型番N10LAPのページです。
型番N10LAPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

樹脂用スタンダード刃 No.N10LAP

樹脂用スタンダード刃 No.N10LAP

    スライドエアーニッパー タテ型用ブレード(樹脂用ストレートロング刃)

    スライドエアーニッパー タテ型用ブレード(樹脂用ストレートロング刃)

      スタンダード刃 No.N5AS・N7HS

      スタンダード刃 No.N5AS・N7HS

        スライドエアーニッパー タテ型用ブレード(樹脂用ストレート薄刃)

        スライドエアーニッパー タテ型用ブレード(樹脂用ストレート薄刃)

          樹脂用ストレート刃 No.NT03AJ・NT10AJ・NT20AJ

          樹脂用ストレート刃 No.NT03AJ・NT10AJ・NT20AJ

            スライドエアーニッパー タテ型用ブレード(樹脂用ノセ刃) No.NT20AD

            スライドエアーニッパー タテ型用ブレード(樹脂用ノセ刃) No.NT20AD

              スライドエアーニッパー タテ型用ブレード(樹脂用ストレートV字刃) No.NT10AJV

              スライドエアーニッパー タテ型用ブレード(樹脂用ストレートV字刃) No.NT10AJV

                エアーニッパー用規格ブレード 樹脂用(NMブレード)

                エアーニッパー用規格ブレード 樹脂用(NMブレード)

                  樹脂用クイキリ刃 No.NT10AE

                  樹脂用クイキリ刃 No.NT10AE

                    スライドエアーニッパー タテ型用ブレード(樹脂用ストレート寄刃)

                    スライドエアーニッパー タテ型用ブレード(樹脂用ストレート寄刃)

                      スライドエアーニッパー ヨコ型用ブレード(樹脂用ストレートロング刃)

                      スライドエアーニッパー ヨコ型用ブレード(樹脂用ストレートロング刃)

                        樹脂用ストレートロング刃 No.NY03AJL

                        樹脂用ストレートロング刃 No.NY03AJL

                          樹脂用ストレート刃

                          樹脂用ストレート刃

                            メーカー ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル
                            通常価格 6,494円 9,450円 4,543円 7,362円 6,159円 27,752円 9,157円 8,520円 8,978円 12,009円 11,073円 10,281円 7,193円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   6日目   6日目   4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 替刃 替刃 替刃 替刃 替刃 替刃 替刃 替刃 替刃 替刃 替刃 替刃 替刃
                            切断能力(ABS樹脂)(mm) 5 - - - - 9 7 - 7 3 - - -
                            奥行(mm) 89 - - - - 103 82 - 82 59 - - -
                            高さ(mm) 12 - - - - 12 9 - 9 7 - 7 -
                            適応機種 GT-NS10L/NR10L - - - - GT-NT20型 GT-NT10型 - GT-NT10型 GT-NT03型 - GT-NY03G(-4) -

                            樹脂用スタンダード刃 No.N10LAPのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ニッパ(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました