(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スライドエアーニッパー ヨコ型用ブレード(樹脂用ストレートロング刃)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NY10AJL
スライドエアーニッパー ヨコ型用ブレード(樹脂用ストレートロング刃) エアニッパーカエバ

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
11,073円
税込単価
12,180円

【特長】・ストレート刃のロングタイプ・ニッパーとワークのゲートカット部との間に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    替刃
  • 材質:
    特殊合金鋼

(i)ご注意

  • 割れ、欠け、摩耗、変形などの異常が認められた場合には使用しないでください。
    工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。無理な姿勢で作業しないでください。
    常に足元をしっかりさせ、バランスを保つようにしてください。改造しないでください。
    加熱、加工などをした場合は著しく品質の低下を招きます。
    作業時は、必ず保護メガネを着用してください。

型番

NY10AJL 解除

Loading...

エアニッパ本体については以下をご覧ください。
ヨコ型
ヨコ型 押し切断タイプ
ヨコ型 引き切断タイプ
スライド複動式

製品特長・仕様

型番各部寸法(mm)重量
(g)
材質適応機種JAN
(4907587)
abcd 有効長さe 刃開きL 全長
NY10AJL337.251286637特殊合金鋼GT-NY10(-4)/NY10G(-4)/NF10/NY10S370440
NY15AJL388.25.513117650特殊合金鋼GT-NY15(-4)/NF15370525
NY25AJL4610616139288特殊合金鋼GT-NY25(-6)/NY25S370600

外形図

スライドエアーニッパー ヨコ型用ブレード(樹脂用ストレートロング刃) 外形図
 
商品情報を表示

NY10AJL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
切断能力(ABS樹脂)(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
適応機種
質量(g)
A寸法(mm)
C寸法(mm)
D寸法(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NY10AJL

8
66
7.2
GT-NY10(-4)/NY10G(-4)/NF10/NY10S
37
33
5
12
-

1個

11,073( 12,180円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ストレート刃のロングタイプ
・ニッパーとワークのゲートカット部との間に距離がある場合に有効。

(i)ご注意

  • 割れ、欠け、摩耗、変形などの異常が認められた場合には使用しないでください。
    工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。無理な姿勢で作業しないでください。
    常に足元をしっかりさせ、バランスを保つようにしてください。改造しないでください。
    加熱、加工などをした場合は著しく品質の低下を招きます。
    作業時は、必ず保護メガネを着用してください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドエアーニッパー ヨコ型用ブレード(樹脂用ストレートロング刃)の型番NY10AJLのページです。
型番NY10AJLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スライドエアーニッパー ヨコ型用ブレード(樹脂用ストレートロング刃)

スライドエアーニッパー ヨコ型用ブレード(樹脂用ストレートロング刃)

    樹脂用ストレートロング刃 No.NY03AJL

    樹脂用ストレートロング刃 No.NY03AJL

      樹脂用ストレート刃

      樹脂用ストレート刃

        スライドエアーニッパー ヨコ型用ブレード(樹脂用ノセ刃)

        スライドエアーニッパー ヨコ型用ブレード(樹脂用ノセ刃)

          樹脂用ストレート薄刃 No.NY03AJT

          樹脂用ストレート薄刃 No.NY03AJT

            スタンダード刃 No.N5AS・N7HS

            スタンダード刃 No.N5AS・N7HS

              エアーニッパー用規格ブレード 樹脂用(NMブレード)

              エアーニッパー用規格ブレード 樹脂用(NMブレード)

                スライドエアーニッパー タテ型用ブレード(樹脂用ストレートロング刃)

                スライドエアーニッパー タテ型用ブレード(樹脂用ストレートロング刃)

                  樹脂用スタンダード刃 No.N10LAP

                  樹脂用スタンダード刃 No.N10LAP

                    樹脂用クイキリ刃 No.NT10AE

                    樹脂用クイキリ刃 No.NT10AE

                      スライドエアーニッパー タテ型用ブレード(樹脂用ストレートV字刃) No.NT10AJV

                      スライドエアーニッパー タテ型用ブレード(樹脂用ストレートV字刃) No.NT10AJV

                        スライドエアーニッパー タテ型用ブレード(樹脂用ストレート薄刃)

                        スライドエアーニッパー タテ型用ブレード(樹脂用ストレート薄刃)

                          スライドエアーニッパー タテ型用ブレード(樹脂用ノセ刃) No.NT20AD

                          スライドエアーニッパー タテ型用ブレード(樹脂用ノセ刃) No.NT20AD

                            メーカー ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル
                            通常価格 11,073円 10,281円 7,193円 24,677円 8,711円 4,543円 8,520円 9,450円 6,494円 8,978円 9,157円 7,362円 27,752円
                            通常出荷日 4日目~   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   1日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目  
                            商品タイプ 替刃 替刃 替刃 替刃 替刃 替刃 替刃 替刃 替刃 替刃 替刃 替刃 替刃
                            材質 特殊合金鋼 - - 特殊合金鋼 - - - 特殊合金鋼 特殊合金鋼 特殊合金鋼 特殊合金鋼 特殊合金鋼 特殊合金鋼

                            スライドエアーニッパー ヨコ型用ブレード(樹脂用ストレートロング刃)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            製品とランナーを切断する際に
                            評価 3.0満足度:3.02019/02/13
                            製品とランナーを切断する際に使用しています。この替え刃に適応する本体側を所持していたため購入しました。耐久性については追加で購入していないため差し支えないと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            樹脂製品をカットする際に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/01/29
                            樹脂製品を取り扱っており、その製品をカットする際に使用しています。刃の部分が劣化してきて切れなくなったので交換用として購入しました。消耗、劣化具合に対してのコストパフォーマンスとしてはそこまで気になる点もありませんので現状満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NY15AJL
                            NY25AJL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?切断能力(ABS樹脂)
                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            適応機種 質量(g) A寸法
                            (mm)
                            C寸法
                            (mm)
                            D寸法
                            (mm)

                            11,661円

                            ( 12,827円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            -11768.2GT-NY15(-4)/NF1550385.513

                            13,743円

                            ( 15,117円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            10-9210GT-NY25(-6)/NY25S8846616

                            ニッパ(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました