(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スライドエアーニッパー ヨコ型用ブレード(樹脂用ノセ刃)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スライドエアーニッパー ヨコ型用ブレード(樹脂用ノセ刃)

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
24,677円
税込単価
27,145円

乗せゲートなどの立体的ゲートの一括処理に用いると便利なブレード。【特長】・適応...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    替刃
  • 材質:
    特殊合金鋼

(i)ご注意

  • 割れ、欠け、摩耗、変形などの異常が認められた場合には使用しないでください。
    工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。無理な姿勢で作業しないでください。
    常に足元をしっかりさせ、バランスを保つようにしてください。改造しないでください。
    加熱、加工などをした場合は著しく品質の低下を招きます。
    作業時は、必ず保護メガネを着用してください。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

Loading...

エアニッパ本体については以下をご覧ください。
ヨコ型
ヨコ型 引き切断タイプ

スライドエアーニッパー ヨコ型用ブレード(樹脂用ノセ刃) No.NY15ADの仕様

製品のイメージ画像(画像はNY10AD)

製品のイメージ画像(画像はNY10AD)

外形寸法図

外形寸法図

品番各部寸法(mm)有効長さ(mm)e 刃開き
(mm)
L 全長
(mm)
重量
(g)
材質適応機種
abf×gd1d2
NY15AD308.27×1434.786845特殊合金鋼GT-NY15(-4)
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
切断能力(ABS樹脂)(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
適応機種
質量(g)
A寸法(mm)
D寸法(mm)
F寸法(mm)
G寸法(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NY15AD

8
68
8.2
GT-NY15(-4)/NF15
45
30
d1:3、d2:4.7
7
14
-

1個

24,677( 27,145円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

乗せゲートなどの立体的ゲートの一括処理に用いると便利なブレード。
【特長】
・適応機種:GT-NY15型
【用途】
・樹脂ゲートカット用

(i)ご注意

  • 割れ、欠け、摩耗、変形などの異常が認められた場合には使用しないでください。
    工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。無理な姿勢で作業しないでください。
    常に足元をしっかりさせ、バランスを保つようにしてください。改造しないでください。
    加熱、加工などをした場合は著しく品質の低下を招きます。
    作業時は、必ず保護メガネを着用してください。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドエアーニッパー ヨコ型用ブレード(樹脂用ノセ刃)の型番NY15ADのページです。
型番NY15ADに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スライドエアーニッパー ヨコ型用ブレード(樹脂用ノセ刃)

スライドエアーニッパー ヨコ型用ブレード(樹脂用ノセ刃)

    スライドエアーニッパー タテ型用ブレード(樹脂用ノセ刃) No.NT20AD

    スライドエアーニッパー タテ型用ブレード(樹脂用ノセ刃) No.NT20AD

      樹脂用クイキリ刃 No.NT10AE

      樹脂用クイキリ刃 No.NT10AE

        スライドエアーニッパー タテ型用ブレード(樹脂用ストレートV字刃) No.NT10AJV

        スライドエアーニッパー タテ型用ブレード(樹脂用ストレートV字刃) No.NT10AJV

          スライドエアーニッパーブラケット型

          スライドエアーニッパーブラケット型

            スライドエアーニッパー タテ型用ブレード(樹脂用ストレート寄刃)

            スライドエアーニッパー タテ型用ブレード(樹脂用ストレート寄刃)

              樹脂用ストレート刃 No.NT03AJ・NT10AJ・NT20AJ

              樹脂用ストレート刃 No.NT03AJ・NT10AJ・NT20AJ

                樹脂用スタンダード刃 No.N10LAP

                樹脂用スタンダード刃 No.N10LAP

                  エアーニッパー用規格ブレード 樹脂用(NMブレード)

                  エアーニッパー用規格ブレード 樹脂用(NMブレード)

                    スライドエアーニッパー タテ型用ブレード(樹脂用ストレート薄刃)

                    スライドエアーニッパー タテ型用ブレード(樹脂用ストレート薄刃)

                      スライドエアーニッパー タテ型用ブレード(樹脂用ストレートロング刃)

                      スライドエアーニッパー タテ型用ブレード(樹脂用ストレートロング刃)

                        スライドエアーニッパーヨコ型用ブレード(樹脂用クランク刃)

                        スライドエアーニッパーヨコ型用ブレード(樹脂用クランク刃)

                          スライドエアーニッパー ヨコ型用ブレード(樹脂用ストレートロング刃)

                          スライドエアーニッパー ヨコ型用ブレード(樹脂用ストレートロング刃)

                            メーカー ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル
                            通常価格 24,677円 27,752円 8,978円 9,157円 39,585円 12,009円 6,159円 6,494円 8,520円 7,362円 9,450円 19,743円 11,073円
                            通常出荷日 6日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   4日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~  
                            商品タイプ 替刃 替刃 替刃 替刃 エアニッパ 替刃 替刃 替刃 替刃 替刃 替刃 替刃 替刃
                            材質 特殊合金鋼 特殊合金鋼 特殊合金鋼 特殊合金鋼 - 特殊合金鋼 特殊合金鋼 特殊合金鋼 - 特殊合金鋼 特殊合金鋼 - 特殊合金鋼

                            スライドエアーニッパー ヨコ型用ブレード(樹脂用ノセ刃)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            樹脂部品ゲートカット用
                            評価 4.0満足度:4.02021/07/26
                            エアーニッパー用に購入しました。
                            乗せゲートも一発で切れるため作業工数が削減できました

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ニッパ(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました