(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レバー式エアーニッパー No.GT-N50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

レバー式エアーニッパー No.GT-N50

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
62,058円
税込単価
68,264円

使用範囲の広いレバー式エアーニッパー。【特長】・各種ブレードの対応でさらに用途...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エアニッパ
  • 切断能力(鉄線)(mm):
    4.5
  • 切断能力(銅線)(mm):
    5.5
  • 空気消費量(cm³/回):
    1170
  • 使用空気圧(MPa):
    0.5~0.6
  • 幅(mm):
    φ75
  • 奥行(mm):
    237
  • ホース内径(mm):
    5
  • 質量(g):
    1220
  • C寸法(mm):
    25.2
  • D寸法(mm):
    43
  • ハンドルメネジ径:
    Rc1/4
  • エアー吸入口ネジ径:
    Rc1/4
  • ホース継手:
    Rc1/4

Loading...

レバー式エアーニッパー No.GT-N50の特長

製品の使用イメージ

製品の使用イメージ

外形寸法図

外形寸法図

能力φ(mm)品番No.各部寸法(mm)空気消費量
(cm3/回)
使用空気圧力
(MPa)
重量
(g)
ハンドルメネジ径エアー吸入口ネジ径
軟質樹脂硬質樹脂銅線鉄線ABCD
--5.54.5GT-N502377525.2431,1700.5~0.61,220Rc1/4Rc1/4
  • ※ 能力目安は標準的なブレードを取り付けた時の参考値。ブレード形状や切断物の種類によって変わる。
  • ※ ホース継手:R1/4。
  • ※ 使用エアーホース内径:5mm。
  • ※ 全長:付属品・ハンガーは含まない。
  • ※ 重量:付属品は含まない。
  • ※ 能力目安:安全コック付。
  • ※ ブレードは別売。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GT-N50

1個

62,058( 68,264円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

使用範囲の広いレバー式エアーニッパー。
【特長】
・各種ブレードの対応でさらに用途は拡大し、より安全で効率よく、さらに疲労の軽減につながる。
・安全コック付。
【用途】
・樹脂や金属の切断、圧着、かしめ、つかむ、つぶす、曲げる、パンチング、等。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

レバー式エアーニッパー No.GT-N50の型番GT-N50のページです。
型番GT-N50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レバー式エアーニッパー No.GT-N50

レバー式エアーニッパー No.GT-N50

    エアーニッパー用増圧ユニット

    エアーニッパー用増圧ユニット

      ナイル WK10型電線カッタ

      ナイル WK10型電線カッタ

        丸型レバーなし エアーニッパー

        丸型レバーなし エアーニッパー

          エアーニッパ用替刃

          エアーニッパ用替刃

            ナイル MR-AH型エヤーニッパ

            ナイル MR-AH型エヤーニッパ

              ナイル WK30N型電線カッタ

              ナイル WK30N型電線カッタ

                ナイル WS型エヤーニッパ

                ナイル WS型エヤーニッパ

                  角型エアーニッパー

                  角型エアーニッパー

                    ナイル マルチハサミ(後方排気タイプ)

                    ナイル マルチハサミ(後方排気タイプ)

                      スライドエアーニッパーブラケット型

                      スライドエアーニッパーブラケット型

                        ナイル MR型エヤーニッパ

                        ナイル MR型エヤーニッパ

                          ナイル AS型エヤーハサミ

                          ナイル AS型エヤーハサミ

                            メーカー ベッセル ベッセル 室本鉄工 ベッセル 室本鉄工 室本鉄工 室本鉄工 室本鉄工 ベッセル 室本鉄工 ベッセル 室本鉄工 室本鉄工
                            通常価格 62,058円 11,207円 76,133円 24,006円 5,594円 43,976円 173,959円 23,176円 19,518円 46,022円 39,585円 21,840円 31,930円
                            通常出荷日 6日目   6日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   7日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目~   6日目~   4日目~  
                            商品タイプ エアニッパ エアニッパ エアニッパ エアニッパ 替刃 エアニッパ エアニッパ エアニッパ エアニッパ エアハサミ エアニッパ エアニッパ エアハサミ
                            切断能力(鉄線)(mm) 4.5 - - 2 - - - - - - - - -
                            切断能力(銅線)(mm) 5.5 - - 2.6 - - - - - - - - -
                            空気消費量(cm³/回) 1170 - 639 230 - - 5000 - - 450 - - -
                            使用空気圧(MPa) 0.5~0.6 0.5まで 0.5~0.65 0.5~0.6 - 0.5~0.6 0.5~0.65 - - 0.35~0.60 - - -

                            レバー式エアーニッパー No.GT-N50のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ニッパ(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました