(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

角型エアーニッパー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

角型エアーニッパー

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
19,518円 ~ 37,244円
税込価格
21,470円 ~ 40,968円

自動機や治具への取付けに最適な機械取付け用エアーニッパー。【特長】・吸気位置が...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エアニッパ
  • ホース内径(mm):
    5
  • エアー吸入口ネジ径:
    Rc1/8

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 割れ、欠け、摩耗、変形などの異常が認められた場合には使用しないでください。
    工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。無理な姿勢で作業しないでください。
    常に足元をしっかりさせ、バランスを保つようにしてください。改造しないでください。
    加熱、加工などをした場合は著しく品質の低下を招きます。
    作業時は、必ず保護メガネを着用してください。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

角型エアーニッパーの特長

GT-NSの外形寸法図

GT-NSの外形寸法図

GT-NS20H-1(刃開調整機能付)の外形寸法図

GT-NS20H-1(刃開調整機能付)の外形寸法図

能力φ(mm)品番No.各部寸法(mm)空気消費量
(cm3/回)
使用空気圧力
(MPa)
重量
(g)
エアー吸入口ネジ径
軟質樹脂硬質樹脂銅線鉄線ABCDEFGHIJKL
2.0-1.00.5GT-NS594303024M4深1020M3深514197237640.4~0.5135Rc 1/8
4.02.61.81.2GT-NS10L113363028M4深1024M4深5.51823122671160.5~0.6215
7.05.02.62.0GT-NS20H-1129454036M5深1230M4深71924122692300.5~0.6455
  • ※ 能力目安は標準的なブレードを取り付けた時の参考値。ブレード形状や切断物の種類によって変わる。
  • ※ 使用エアーホース内径:5mm。
  • ※ 全長・重量:付属品は含まない。
  • ※ 専用機・自動機への取付には製品寸法をご確認ください(フレーム外径・ネジ径・ネジ間の寸法など)。

製品仕様

製品の3Dイメージ

製品の3Dイメージ

  • 樹脂成形品のゲートカットや溶接自動機、巻き線機など各種線材のカットに対応。
  • 豊富なブレードを準備。
  • 吸気位置が180度調整できる。
  • 吸気口が6箇所あり、本体の取り付け位置にあわせて自由に変えられる。

製品仕様

製品の3Dイメージ

製品の3Dイメージ

ブレード取付例の画像

ブレード取付例の画像

  • 樹脂成形品のゲートカットや溶接自動機、巻き線機など各種線材のカットに対応。
  • 豊富なブレードを準備。
  • 吸気位置が180度調整できる。
  • 吸気口が2箇所あり、本体の取り付け位置にあわせて自由に変えられる。

製品仕様

製品のイメージ画像(画像はGT-NS20)

製品のイメージ画像(画像はGT-NS20)

  • 樹脂成形品のゲートカットや溶接自動機、巻き線機など各種線材のカットに対応。
  • 豊富なブレードを準備。
  • 吸気位置が180度調整できる。
  • 吸気口が2箇所あり、本体の取り付け位置にあわせて自由に変えられる。
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
切断能力(鉄線)(mm)
切断能力(銅線)(mm)
空気消費量(cm³/回)
使用空気圧(MPa)
能力(軟質樹脂)φ(mm)
能力(硬質樹脂)φ(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(g)
C寸法(mm)
D寸法(mm)
E寸法(mm)
F寸法(mm)
G寸法(mm)
H寸法(mm)
I寸法(mm)
J寸法(mm)
K寸法(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.5
1
64
0.4~0.5
2.0
-
30
94
30
135
30
24
M4深10
20
M3深5
14
19
7
23
-

1個

19,518( 21,470円 )

6日目

1.2
1.8
116
0.5~0.6
4
2.6
36
113
36
215
30
28
M4深10
24
M4深5.5
18
23
12
26
-

1個

22,678( 24,946円 )

1日目

2
2.6
230
0.5~0.6
7.0
5.0
45
129
45
370
40
36
M5深12
30
M4深7
19
24
12
26
10

1個

25,361( 27,897円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
2.6
230
0.5~0.6
7.0
5.0
45
129
45
455
40
36
M5深12
30
M4深7
19
24
12
26
-

1個

37,244( 40,968円 )

6日目

2.8
3.3
584
0.5~0.6
10
6.5
56
170
56
685
60
46
M6深12
40
M5深10
20
30
17
36
10

1個

32,102( 35,312円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

自動機や治具への取付けに最適な機械取付け用エアーニッパー。
【特長】
・吸気位置が180度調整できる。
・豊富なブレードを準備。
【用途】
・樹脂成形品のゲートカットや溶接自動機、巻き線機など各種線材のカットに対応。
・吸気口が2箇所あり、本体の取り付け位置にあわせて自由に変えられる。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 割れ、欠け、摩耗、変形などの異常が認められた場合には使用しないでください。
    工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。無理な姿勢で作業しないでください。
    常に足元をしっかりさせ、バランスを保つようにしてください。改造しないでください。
    加熱、加工などをした場合は著しく品質の低下を招きます。
    作業時は、必ず保護メガネを着用してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

角型エアーニッパー

角型エアーニッパー

    丸型レバーなし エアーニッパー

    丸型レバーなし エアーニッパー

      ナイル MG型エヤーニッパ

      ナイル MG型エヤーニッパ

        スライドエアーニッパー ヨコ型

        スライドエアーニッパー ヨコ型

          スライドエアーニッパー タテ型

          スライドエアーニッパー タテ型

            スライドエアニッパ(ヨコ型)押し切断タイプ

            スライドエアニッパ(ヨコ型)押し切断タイプ

              エアニッパ(ガタ防止タイプ)

              エアニッパ(ガタ防止タイプ)

                エアーニッパー用規格ブレード 樹脂用(NMブレード)

                エアーニッパー用規格ブレード 樹脂用(NMブレード)

                  エアーニッパー用増圧ユニット

                  エアーニッパー用増圧ユニット

                    スライドエアニッパー(ブラケット型) 引きタイプ

                    スライドエアニッパー(ブラケット型) 引きタイプ

                      スライドエアーニッパー ヨコ型 GT-NY10R

                      スライドエアーニッパー ヨコ型 GT-NY10R

                        エアーニッパ用替刃

                        エアーニッパ用替刃

                          (メリー印)エアニッパ(角型機械取付用)

                          (メリー印)エアニッパ(角型機械取付用)

                            メーカー ベッセル ベッセル 室本鉄工 ベッセル ベッセル ベッセル 室本鉄工 ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル 室本鉄工 室本鉄工
                            通常価格 19,518円 24,006円 19,029円 23,455円 25,496円 22,398円 33,955円 8,520円 11,207円 54,242円 23,331円 5,594円 20,738円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   6日目   1日目~   4日目~   6日目   1日目   4日目~   6日目   9日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ エアニッパ エアニッパ エアニッパ エアニッパ エアニッパ エアニッパ エアニッパ 替刃 エアニッパ エアニッパ エアニッパ 替刃 エアニッパ
                            ホース内径(mm) 5 - - - - - - - - - - - -
                            エアー吸入口ネジ径 Rc1/8 Rc 1/8 - - - - - - - - - - -

                            角型エアーニッパーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ニッパ(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました