(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スライドエアーニッパー タテ型用ブレード(樹脂用ノセ刃) No.NT20AD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スライドエアーニッパー タテ型用ブレード(樹脂用ノセ刃) No.NT20AD

通常単価(税別)
27,752円
税込単価
30,527円

ノセゲートなどの立体的ゲートの一括処理に使われる、樹脂用ノセ刃。【特長】・適応...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    替刃
  • 切断能力(ABS樹脂)(mm):
    9
  • 奥行(mm):
    103
  • 高さ(mm):
    12
  • 適応機種:
    GT-NT20型
  • 質量(g):
    141
  • A寸法(mm):
    46
  • D寸法(mm):
    d1:6、d2:7
  • F寸法(mm):
    9
  • G寸法(mm):
    24.5
  • 材質:
    特殊合金鋼

Loading...

スライドエアーニッパー タテ型用ブレード(樹脂用ノセ刃)の仕様

外形寸法図

外形寸法図

品番各部寸法(mm)有効長さ(mm)e 刃開き
(mm)
L 全長
(mm)
重量
(g)
材質適応機種
abf×gd1d2
NT20AD46129×24.5679103141特殊合金鋼GT-NT20型
呼称能力φ(mm)
軟質樹脂
能力φ(mm)
硬質樹脂
本体全長
(mm)
NT20AD52103
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NT20AD

1個

27,752( 30,527円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ノセゲートなどの立体的ゲートの一括処理に使われる、樹脂用ノセ刃。
【特長】
・適応機種:GT-NT20型。
【用途】
・樹脂ゲートカット用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スライドエアーニッパー タテ型用ブレード(樹脂用ノセ刃) No.NT20ADの型番NT20ADのページです。
型番NT20ADに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スライドエアーニッパー タテ型用ブレード(樹脂用ノセ刃) No.NT20AD

スライドエアーニッパー タテ型用ブレード(樹脂用ノセ刃) No.NT20AD

    スライドエアーニッパー ヨコ型用ブレード(樹脂用ノセ刃)

    スライドエアーニッパー ヨコ型用ブレード(樹脂用ノセ刃)

      樹脂用クイキリ刃 No.NT10AE

      樹脂用クイキリ刃 No.NT10AE

        樹脂用ストレート刃 No.NT03AJ・NT10AJ・NT20AJ

        樹脂用ストレート刃 No.NT03AJ・NT10AJ・NT20AJ

          スライドエアーニッパー タテ型用ブレード(樹脂用ストレートV字刃) No.NT10AJV

          スライドエアーニッパー タテ型用ブレード(樹脂用ストレートV字刃) No.NT10AJV

            スライドエアーニッパー タテ型用ブレード(樹脂用ストレート寄刃)

            スライドエアーニッパー タテ型用ブレード(樹脂用ストレート寄刃)

              スライドエアーニッパー タテ型用ブレード(樹脂用ストレート薄刃)

              スライドエアーニッパー タテ型用ブレード(樹脂用ストレート薄刃)

                エヤーニッパ用替刃

                エヤーニッパ用替刃

                  スライドエアーニッパーブラケット型

                  スライドエアーニッパーブラケット型

                    スライドエアーニッパー ヨコ型用ブレード(樹脂用ストレートロング刃)

                    スライドエアーニッパー ヨコ型用ブレード(樹脂用ストレートロング刃)

                      スライドエアーニッパー タテ型用ブレード(樹脂用ストレートロング刃)

                      スライドエアーニッパー タテ型用ブレード(樹脂用ストレートロング刃)

                        樹脂用スタンダード刃 No.N10LAP

                        樹脂用スタンダード刃 No.N10LAP

                          ナイル 替刃裸端子用圧着刃2.0sq

                          ナイル 替刃裸端子用圧着刃2.0sq

                            メーカー ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル 室本鉄工 ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル 室本鉄工
                            通常価格 27,752円 24,677円 8,978円 6,159円 9,157円 12,009円 7,362円 8,400円 39,585円 11,073円 9,450円 6,494円 14,779円
                            通常出荷日 6日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   7日目  
                            商品タイプ 替刃 替刃 替刃 替刃 替刃 替刃 替刃 替刃 エアニッパ 替刃 替刃 替刃 替刃
                            切断能力(ABS樹脂)(mm) 9 - 7 - 7 3 - - - - - 5 -
                            奥行(mm) 103 - 82 - 82 59 - - - - - 89 -
                            高さ(mm) 12 - 9 - 9 7 - - - - - 12 -
                            適応機種 GT-NT20型 - GT-NT10型 - GT-NT10型 GT-NT03型 - - - - - GT-NS10L/NR10L -

                            スライドエアーニッパー タテ型用ブレード(樹脂用ノセ刃) No.NT20ADのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ニッパ(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました