(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スライドエアーニッパー ヨコ型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スライドエアーニッパー ヨコ型

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
23,455円 ~ 30,028円
税込価格
25,801円 ~ 33,031円

【特長】・スペースを有効に利用できる横型スライド型エアーニッパー。・本体の高さ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ブレードは付属していません。正刃・逆刃がありますのでご注意ください。
  • 割れ、欠け、摩耗、変形などの異常が認められた場合には使用しないでください。
    工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。無理な姿勢で作業しないでください。
    常に足元をしっかりさせ、バランスを保つようにしてください。改造しないでください。
    加熱、加工などをした場合は著しく品質の低下を招きます。
    作業時は、必ず保護メガネを着用してください。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

スライドエアーニッパー ヨコ型の仕様

外形寸法図

外形寸法図

使用イメージ

ゲートカット装置や待機ジグに取り付けて樹脂成形品のカットを正確、スピーディーに行うニッパー。

型番各部寸法(mm)空気消費量
(cm3/回)
重量
(g)
スライド方向と範囲
(mm)
ホース取付口仕様とサイズ
ABCDEFGHlJKLMNO
GT-NY15-410.29348352533588M452727.56.2516.5136319引き0~3チューブ継手付φ2.5(内径2.5mm)×φ4(外径4mm)
GT-NY25R-612.5108.554.5403042699M52312.510.5720.5184580押し0~5チューブ継手付φ4(内径4mm)×φ6(外径6mm)
型番能力φ(mm)
軟質樹脂硬質樹脂銅線鉄線
GT-NY15-44.02.6--
GT-NY25R-65.03.4--

能力目安

  • ※ 能力目安は標準的なブレードを取り付けた時の参考値。ブレード形状や切断物の種類によって変わる。
  • ※ 刃出代Kと刃開き最大Hは、標準ブレード(AJタイプ)を取り付けた場合の寸法。
  • ※ 使用空気圧力(MPa):0.4~0.5 NY25タイプは0.5~0.6。
  • ※ Bは「押し」の場合、カット位置からの寸法。「引き」の場合、スタート位置からの寸法。
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
空気消費量(cm³/回)
使用空気圧(MPa)
能力(軟質樹脂)φ(mm)
能力(硬質樹脂)φ(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
スライド幅(mm)
詳細タイプ
質量(g)
ホース取付口仕様とサイズ
A寸法(mm)
C寸法(mm)
D寸法(mm)
E寸法(mm)
H寸法(mm)
I寸法(mm)
J寸法(mm)
K寸法(mm)
L寸法(mm)
M寸法(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
68
0.4~0.5
3.5
2.3
28
82.1
51.6
0~3
引きタイプ
210
チューブ継手付
8.8
42.1
30
20
6
M4
5
24
1.6
7.5
10

1個

23,455( 25,801円 )

4日目

136
0.4~0.5
4
2.6
33
93
58
0~3
引きタイプ
319
チューブ継手付
10.2
48
35
25
8
M4
5
27
2
7.5
-

1個

26,376( 29,014円 )

5日目

184
0.5~0.6
5
3.4
42
108.5
69
0~5
押しタイプ
580
内径Φ4×外径Φ6mm
12.5
54.5
40
30
9
M5
2
31
2.5
10.5
-

1個

30,028( 33,031円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スペースを有効に利用できる横型スライド型エアーニッパー。
・本体の高さが低いので、ワーク取り出し時にチャック盤の作動を妨げない。
・ゲートカット装置や待機ジグに取り付けて樹脂成型品のカットを正確、スピーディーにおこないます。

(i)ご注意

  • ブレードは付属していません。正刃・逆刃がありますのでご注意ください。
  • 割れ、欠け、摩耗、変形などの異常が認められた場合には使用しないでください。
    工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。無理な姿勢で作業しないでください。
    常に足元をしっかりさせ、バランスを保つようにしてください。改造しないでください。
    加熱、加工などをした場合は著しく品質の低下を招きます。
    作業時は、必ず保護メガネを着用してください。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スライドエアーニッパー ヨコ型

スライドエアーニッパー ヨコ型

    スライドエアニッパ(ヨコ型)押し切断タイプ

    スライドエアニッパ(ヨコ型)押し切断タイプ

      スライドエアーニッパー ヨコ型 GT-NY10R

      スライドエアーニッパー ヨコ型 GT-NY10R

        スライドエアーニッパー ヨコ型(引き切断タイプ)

        スライドエアーニッパー ヨコ型(引き切断タイプ)

          スライドエアーニッパー タテ型

          スライドエアーニッパー タテ型

            スライドエアニッパー(ブラケット型) 引きタイプ

            スライドエアニッパー(ブラケット型) 引きタイプ

              ナイル MG型エヤーニッパ

              ナイル MG型エヤーニッパ

                角型エアーニッパー

                角型エアーニッパー

                  ナイル ゲートカット用エヤーニッパ(ML型)

                  ナイル ゲートカット用エヤーニッパ(ML型)

                    スライドエアーニッパー タテ型用ブレード(樹脂用ストレート寄刃)

                    スライドエアーニッパー タテ型用ブレード(樹脂用ストレート寄刃)

                      スライドエアーニッパー タテ型用ブレード(樹脂用ストレートV字刃) No.NT10AJV

                      スライドエアーニッパー タテ型用ブレード(樹脂用ストレートV字刃) No.NT10AJV

                        丸型レバーなし エアーニッパー

                        丸型レバーなし エアーニッパー

                          F型エアーニッパー

                          F型エアーニッパー

                            メーカー ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル 室本鉄工 ベッセル 室本鉄工 ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル
                            通常価格 23,455円 22,398円 23,331円 21,379円 25,496円 54,242円 19,029円 19,518円 28,965円 12,009円 9,157円 24,006円 18,480円
                            通常出荷日 1日目~   6日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   9日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   4日目   4日目~  
                            商品タイプ エアニッパ エアニッパ エアニッパ エアニッパ エアニッパ エアニッパ エアニッパ エアニッパ エアニッパ 替刃 替刃 エアニッパ エアニッパ

                            スライドエアーニッパー ヨコ型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ニッパ(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました