(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スライドエアーニッパーブラケット型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スライドエアーニッパーブラケット型

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
39,585円 ~ 50,723円
税込価格
43,544円 ~ 55,795円

【特長】・切断の瞬間に大きな衝撃が加わる大径のゲートカットでもスムーズな連続ス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エアニッパ
  • 質量(g):
    755
  • B寸法(mm):
    12
  • C寸法(mm):
    26

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

外形寸法図

外形寸法図

 

(単位:mm)

 

品番各部寸法(mm)スライド方向と範囲
(mm)
重量
(g)
ABC
GT-NB20(5-OSHI)221226押し0~5755
GT-NB20(5-HIKU)221226引き0~5755
GT-NB20(10-OSHI)271226押し0~10755
GT-NB20(10-HIKU)271226引き0~10755
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
スライド幅(mm)
詳細タイプ
A寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0~5
引きタイプ
22

1個

46,584( 51,242円 )

9日目

0~5
押しタイプ
22

1個

39,585( 43,544円 )

9日目

0~10
引きタイプ
27

1個

50,723( 55,795円 )

4日目

0~10
押しタイプ
27

1個

39,585( 43,544円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・切断の瞬間に大きな衝撃が加わる大径のゲートカットでもスムーズな連続スライドを実現。
【用途】
・樹脂や金属の切断、かしめ作業に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スライドエアーニッパーブラケット型

スライドエアーニッパーブラケット型

    スライドエアニッパー(ブラケット型) 引きタイプ

    スライドエアニッパー(ブラケット型) 引きタイプ

      ナイル WK10型電線カッタ

      ナイル WK10型電線カッタ

        樹脂用スタンダード刃 No.N10LAP

        樹脂用スタンダード刃 No.N10LAP

          エアヒートニッパ(角型機械取付用)替刃

          エアヒートニッパ(角型機械取付用)替刃

            スライドエアーニッパー ヨコ型用ブレード(樹脂用ノセ刃)

            スライドエアーニッパー ヨコ型用ブレード(樹脂用ノセ刃)

              ナイル WK30N型電線カッタ

              ナイル WK30N型電線カッタ

                スライドエアーニッパーヨコ型用ブレード(樹脂用クランク刃)

                スライドエアーニッパーヨコ型用ブレード(樹脂用クランク刃)

                  エアーニッパ用替刃

                  エアーニッパ用替刃

                    樹脂用クイキリ刃 No.NT10AE

                    樹脂用クイキリ刃 No.NT10AE

                      (メリー印)エアハサミ用替刃

                      (メリー印)エアハサミ用替刃

                        スライドエアーニッパー タテ型用ブレード(樹脂用ストレート寄刃)

                        スライドエアーニッパー タテ型用ブレード(樹脂用ストレート寄刃)

                          ナイル AS型エヤーハサミ

                          ナイル AS型エヤーハサミ

                            メーカー ベッセル ベッセル 室本鉄工 ベッセル 室本鉄工 ベッセル 室本鉄工 ベッセル 室本鉄工 ベッセル 室本鉄工 ベッセル 室本鉄工
                            通常価格 39,585円 54,242円 76,133円 6,494円 39,433円 24,677円 173,959円 19,743円 5,594円 8,978円 11,336円 12,009円 31,930円
                            通常出荷日 1日目~   9日目   4日目   4日目   4日目   6日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~  
                            商品タイプ エアニッパ エアニッパ エアニッパ 替刃 エアニッパ 替刃 エアニッパ 替刃 替刃 替刃 エアハサミ 替刃 エアハサミ
                            質量(g) 755 - - 120 - - - - - 75 - 19 -
                            B寸法(mm) 12 - - - - - - - - - - - -
                            C寸法(mm) 26 - - 15 - - - - - - - 2.5 -

                            スライドエアーニッパーブラケット型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ニッパ(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました