(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

F型エアーニッパー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

F型エアーニッパー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
18,480円 ~ 18,837円
税込価格
20,328円 ~ 20,721円

装置内取り付けを考慮した小型・軽量ニッパー・高密度実装で確実な取り付けが可能。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エアニッパ
  • 使用空気圧(MPa):
    0.4~0.5
  • ホース取付口仕様とサイズ:
    ホースニップル付、ホース口内径Φ2.5×Φ4mm

(i)ご注意

  • 割れ、欠け、摩耗、変形などの異常が認められた場合には使用しないでください。
    工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。無理な姿勢で作業しないでください。
    常に足元をしっかりさせ、バランスを保つようにしてください。改造しないでください。
    加熱、加工などをした場合は著しく品質の低下を招きます。
    作業時は、必ず保護メガネを着用してください。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

GT-NF05/10/15 F型エアーニッパー:関連画像

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
切断能力(鉄線)(mm)
切断能力(銅線)(mm)
空気消費量(cm³/回)
能力(軟質樹脂)φ(mm)
能力(硬質樹脂)φ(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(g)
A寸法(mm)
C寸法(mm)
D寸法(mm)
E寸法(mm)
H寸法(mm)
I寸法(mm)
J寸法(mm)
K寸法(mm)
L寸法(mm)
M寸法(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1
1.6
43
3
2
23
59.9
39.5
101
8.6
21.9
17
18
4
M3
3
22
1.6
8.4
-

1個

18,480( 20,328円 )

5日目

1.2
1.8
128
4
2.6
33
73
48.5
219
10.2
25
25
26
8
M4
5
27
2
7.4
10

1個

18,837( 20,721円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

装置内取り付けを考慮した小型・軽量ニッパー・高密度実装で確実な取り付けが可能。

(i)ご注意

  • 割れ、欠け、摩耗、変形などの異常が認められた場合には使用しないでください。
    工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。無理な姿勢で作業しないでください。
    常に足元をしっかりさせ、バランスを保つようにしてください。改造しないでください。
    加熱、加工などをした場合は著しく品質の低下を招きます。
    作業時は、必ず保護メガネを着用してください。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

F型エアーニッパー

F型エアーニッパー

    スライドエアーニッパー ヨコ型 No.GT-NY10GR・GT-NY03GR

    スライドエアーニッパー ヨコ型 No.GT-NY10GR・GT-NY03GR

      スライドエアーニッパー ヨコ型

      スライドエアーニッパー ヨコ型

        ナイル ゲートカット用エヤーニッパ(ML型)

        ナイル ゲートカット用エヤーニッパ(ML型)

          角型エアーニッパー

          角型エアーニッパー

            樹脂用クイキリ刃 No.NT10AE

            樹脂用クイキリ刃 No.NT10AE

              スライドエアーニッパー タテ型

              スライドエアーニッパー タテ型

                スライドエアーニッパー タテ型用ブレード(樹脂用ストレートV字刃) No.NT10AJV

                スライドエアーニッパー タテ型用ブレード(樹脂用ストレートV字刃) No.NT10AJV

                  スライドエアーニッパーブラケット型

                  スライドエアーニッパーブラケット型

                    ナイル 替刃接続子用圧着刃2.0-5.5sq

                    ナイル 替刃接続子用圧着刃2.0-5.5sq

                      レバー式エアーニッパー No.GT-N50

                      レバー式エアーニッパー No.GT-N50

                        スライドエアーニッパー タテ型用ブレード(樹脂用ストレート寄刃)

                        スライドエアーニッパー タテ型用ブレード(樹脂用ストレート寄刃)

                          (メリー印)エアニッパ(角型機械取付用)

                          (メリー印)エアニッパ(角型機械取付用)

                            メーカー ベッセル ベッセル ベッセル 室本鉄工 ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル 室本鉄工 ベッセル ベッセル 室本鉄工
                            通常価格 18,480円 25,774円 23,455円 28,965円 19,518円 8,978円 25,496円 9,157円 39,585円 21,038円 62,058円 12,009円 20,738円
                            通常出荷日 4日目~   9日目   1日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   6日目   1日目~   8日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ エアニッパ エアニッパ エアニッパ エアニッパ エアニッパ 替刃 エアニッパ 替刃 エアニッパ 替刃 エアニッパ 替刃 エアニッパ
                            使用空気圧(MPa) 0.4~0.5 0.4~0.5 - - - - - - - - 0.5~0.6 - -
                            ホース取付口仕様とサイズ ホースニップル付、ホース口内径Φ2.5×Φ4mm ホースニップル付 ホース口内径φ2.5mm - - - - - - - - - - -

                            F型エアーニッパーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ニッパ(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました